这款PX智慧型机架式PDU系列提供了稳定可靠的大范围电力分配.它们能提供基于进线,插口,以及及PDU断路器级别的计量。拥有超过600个型号的设备可供选择。支持120到400伏供电:包括单相和三相。提供0U到3U的外观型号。并可添加环境测。
力登公司的机架式切换交换机预防了机柜内单电源设备的宕机时间。它提供了进线、插口和分支电路断路器级别的电源计量。它还提供插口级别的切换以用来远程控制电源。它的已申请了专利的混合设计能确保附载能在4-8ms内实现平稳切换。
力登智能机架控制器(SRC)是一种智能传感器管理解决方案,可作为环境监测、资产定位、物理访问以及其他监控和安全传感器的中央连接点。通过提供一体式的智能设备,解决设备或数据中心仪表化方面的差距,可收集并提供数据中心基础设施的实时可操作数据,同时,又对电力IT基础设施可能产生的影响降到最小。
Cat5 KVM switches, also known as analog or matrix switches provide access to servers and PC’s using Cat5 type cables over distances of up to 1,000 feet. This is useful for small labs and server rooms.
MasterConsole 数字是适合中小型(中小企业)IT环境的新一代五类线KVM交换机。它是执行系统维护、管理和排除故障的理想选择。MasterConsole 数字支持最新的数字视频接口和立体声音频。一台交换机可连接8、16或32台服务器,可级联 2 级来支持在长达150英尺(45 米)距离上建立1024 个连接。
力登公司生产的 CommandCenter® 安全网关(CC-SG)是一种易部署、即插即用型设备;是可为全球所有数据中心的所有服务器、存储设备和网络设备提供统一管理界面的平台,包括KVM 切换器、带内管理软件,内置服务管理卡等。 CCSG是整合了您的数据中心,设备运维管理的好帮手。
Power IQ® DCIM (数据中心基础设施管理)监测软件可以对现有的数据中心电力基础设施进行有效地利用以及密切的监测。数据中心健康状况图、电力分析、冷却图表以及报告可以对潜在的风险进行预警,并且可以让您了解数据中心的实时电力负载情况、趋势,以及各级基础设施的电力容量。可配置的仪表板即可以提供电力容量、环境状况以及能源消耗的总览。
Raritan’s desktop KVM switches are convenient, economical solutions for SMB (small and medium business) providing remote access and control to multiple computers at the desktop eliminating the clutter of extra keyboards, mice, and monitors.
Dominion®KX用户站是独立运行的设备,用于连接到Dominion®KX III和KX IV交换机服务器,通过RDP、VNC和SSH访问,以及可选的CommandCenter集成,进行高性能的IP访问。
The latest generation of Raritan DVI HD KVM extender over Cat5 provides 1080p HD video quality and protection while enabling remote access to DVI and VGA ports on PCs, servers or KVM switches.
Raritan provides a variety of KVM-over-IP Switches that leverage today’s Ethernet and TCP/IP networks to provide anytime/anywhere remote access, control and management. Our Dominion KVM-over-IP switches provide at-the-rack access plus unlimited IP access and control via LAN, WAN and the Internet. Suitable for small labs to the largest enterprise data centers, Raritan is the market leader in KVM-over-IP
Dominion KXIII是一款用于数据中心,实验室和机房的高性能KVM-over-IP交换机。一台交换机可连接8台,16台,32台或64台多平台服务器和串行设备。可容纳1,2,4或8位远程用户以及1位本地用户。轻松连接到VGA,HDMI,DVI,DisplayPort、USB,PS / 2和串行端口。高性能的用户站可完美应用于广播工作室,实验室和控制室。
Dominion KX IV–101是一款超高性能的单端口KVM IP交换机。它提供高性能、灵活的KVM over IP远程访问、控制和管理,支持4K视频分辨率和每秒60帧1080p视频。它是Raritan的第四代Dominion KX切换器,也是迄今为止我们最强大的KVM over IP切换器。
力登公司经济型Dominion LX II专为中小型企业设计,使IT、数据中心、实验室和网络管理人员可以远程管理计算机和串行设备,实现正常运行时间最大化,避免不必要的出差并可以快速解决问题。
Raritan provides a variety of integrated, 1U console drawers for at-the-rack access of servers and KVM switches in data centers, server rooms, and other space critical environments. Consisting of an integrated LCD screen, keyboard and touchpad, these 17” and 19” units provide convenient and powerful access and control. Combination console drawers and KVM switches are also available.
集成KVM交换机的力登新一代 LCD抽屉式控制台适合中小型(中小企业)IT 环境。产品包含一个集成KVM交换机的 17 英寸 LCD抽屉,支持单个机架式用户控制台上连接 8 或 16 台设备,节省空间并方便接入服务器。KVM数字接口支持 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort视频和立体声音频。
Serial console servers, also known as terminal servers, provide IT and network administrators secure, serial-over-IP access and control of serial devices — anytime, anywhere. Raritan provides the most powerful, secure, reliable and easy-to-use console server on the market. Our Dominion SX II provides convenient, Java-free access to servers, networking devices, security appliances, rack PDUs, virtual hosts, and wireless/telecom equipment. Our Dominion KSX II provides combined KVM-over-IP and Serial console server access.
新一代Dominion® SX II串行控制服务器,为IT管理员和网络管理员提供安全的Serial-over-IP访问和控制设备--任何时间,任何地点。全新的SX II是目前市面上功能强大、安全可靠,易于使用的串行设备控制服务器。SX II提供了方便快捷、无需Java的访问服务器,网络设备,安全设备,机架式PDU,虚拟主机以及无线/电信设备的能力。