主页 » 产品 » KVM and Serial Accessories » Dominion KX 用户站
Dominion®KX用户站是独立运行的设备,用于连接到Dominion®KX III和KX IV交换机服务器,通过RDP、VNC和SSH访问,以及可选的CommandCenter集成,进行高性能的IP访问。它们可以安置在桌子上,安装在标准的19英寸机架上,或者在显示器背面VESA标孔安装。使用标准的Cat5电缆和以太网/IP技术部署。可以分别在一个、两个或三个监视器上同时访问、查看和控制多个服务器。对连接到工作室和控制室墙壁监视器的用户站可进行基于网络的远程控制。
力登推出了两款Dominion用户站。建议将原来的Dominion KX III用户站与KX III,一个或两个监测器和服务器配合使用,分辨率高达1080p,将新的高性能Dominion KX IV用户站与Dominion KX IV-101一起使用,视频分辨率高达4K,kvm会话框更多,最多连接3个监测器。
Domimion用户站可以取代过气的模拟矩阵开关,弥补不灵活的广播系统,或部署在任何需要无障碍IP接入的地方。非常适合广播、实验室、工作室、控制室、办公室和数据中心应用。用户站现在可与CommandCenter集成,支持大型部署的集中登录和访问。