安装支架

安装支架

机架电源产品的安装支架

力登安装支架主要用于简化安装,并将力登的配电产品固定到机架、IT机柜和其他架构中,而且还可以与力登机架式PDU、在线计量仪表、转换切换器、智能机架控制器和分支电路监控系统相兼容。安装方式可以垂直或水平安装,因此提高了安装灵活性并解决了设备相关的难题。支架型号有L形或角形支架、铰链支架、垂直支架、专用支架和支架套件。

PDU安装支架优势

  • 多样化,适用于机架、IT机柜和其他架构内的安装。
  • 支架可支持垂直或水平位置的安装。
  • 采用重型钢结构,确保了支架的强度和耐用性。
  • 符合ROHS标准和材料限制规定。
  • 模压成各种形状,应对常见的安装和设备的挑战。
  • 设计配有多功能孔,便于无需工具的纽扣安装和固定螺钉。
想了解更多关于我们
安装支架

我们的支架安装

► 选择L形或角形PDU安装支架

 

250-80-7758-00
尺寸(宽x深x高):43毫米 x 59毫米 x 65毫米

点击查看产品手册,了解更多相关产品选项

 

251-01-0036-00
尺寸(宽x深x高):88毫米 x 59毫米 x 30毫米

 

251-01-0056-00
尺寸(宽x深x高):103毫米 x 38毫米 x 43.6毫米


► 选择铰链PDU安装支架

 

251-01-0054-00
尺寸(宽x深x高):83.4毫米 x 68.2毫米 x 53.6毫米

点击查看产品手册了解更多相关产品选项

 

251-01-0068-00
尺寸(宽x深x高):108.2毫米 x 159.5毫米 x 142.5毫米

 


► 选择垂直型PDU安装支架

 

250-80-0049-00
尺寸(宽x深x高):136.5毫米 x 65毫米 x 1.6毫米

点击查看产品手册,了解更多产品选项

 

251-01-0021-00
尺寸(宽x深x高):131.3毫米 x 81毫米 x 14.7毫米

 

251-01-0026-00
尺寸(宽x深x高):66毫米 x 64毫米 x 22毫米


► 选择定制PDU安装支架

 

251-01-0086-00
尺寸(宽x深x高):100毫米 x 2毫米 x 82毫米

点击查看产品手册,了解更多相关产品选项

 

A0026-000001-000-1
尺寸(宽x深x高):78.31毫米 x 9.9毫米 x 86.9毫米

 

A0026-000002-000-1
尺寸(宽x深x高):153.31毫米 x 9.9毫米 x 86.9毫米



准备了解更多

在线询价

请向我们的销售团队索取无附加条件的报价

联系销售

在线演示

预约演示,了解更多相关产品资讯

立即预约

是否有任何问题?

联系我们的产品专家了解更多

联系我们