主页 » 产品 » KVM-OVER-IP Switches » Dominion® KX IV-101
Dominion®KX IV-101(DKX4-101)是力登目前性能最高的KVM-over-IP切换器,它为远程访问和管理提供了超高清4K性能。与力登前几代KVM over IP产品相比,性能更强大,灵活性更高,支持更高的视频分辨率、更快的帧速和更快的虚拟媒体。
KX IV-101支持通过LAN、WAN甚至因特网上对单个服务器、PC或工作站进行畅通地、不依赖于JAVA环境地、BIOS级地远程访问。KX IV-101是一款本地HDMI设备,适用于VGA、DVI、Mini DisplayPort和USB-C的电缆/适配器。它为用户提供了可通过用户工作站、笔记本电脑、PC或智能手机访问远程计算机的便利性。KX IV-101支持多种Dominion功能,如虚拟媒体、鼠标同步、LDAP/Radius/AD身份验证、AES加密、支持8个同步会话等等。
Dominion KX IV-101支持使用4K视频分辨率(3840x2160)访问服务器,使用新的KX IV用户工作站可达到每秒30帧的性能。它还支持高达1920x1080和1920x1200的高清分辨率,每秒高达60帧,色度格式为4:4:4的高质量图像和视频。
KX IV-101具有用户可配置的视频性能(质量与带宽)设置,可以在局域网、广域网甚至互联网上运行,以应对各种紧急情况,而不需要IT长时间的技术支持。作为一种灵活的IP解决方案,它可以支持用户、管理者、工程人员和IT部门通过用户工作站、笔记本电脑、PC和智能手机进行访问。在Windows、Linux和MAC上可以使用不依赖于JAVA环境的KVM访问。
KX IV-101支持多种Dominion功能,例如:BIOS级访问、虚拟媒体、绝对鼠标同步、LDAP/Radius/AD身份验证、AES加密,以及支持最多8个同步会话。KX IV-101可与其他Dominion产品,KX III或IV用户工作站配合使用。本机支持HDMI,支持VGA、DVI、Mini DisplayPort和USB-C的适配器。
KX IV-101与Raritan的集中管理系统(CommandCenter)一起扩展,允许多个用户在单个或多个地点、全国甚至世界范围内访问多个KX IV-101和KX III切换器。CommandCenter与KX用户工作站、Dominion产品以及流行的IT解决方案(如VNC、RDP和SSH)集成。
一个全新的,更强大的KX IV用户工作站,支持1到3个显示器,可用于4K和高性能1080p的应用。
KX IV-101具有输入/输出控制功能,用于打开/关闭计算机或其他设备,无需端口切换的PDU。
KX IV-101具有一种全新的全数字体系结构,可实现超高速视频性能和高视频质量。
从Apple应用商店下载Raritan KVM APP,用iPhone/iPad连接到KX IV-101进行安装和配置。
Dominion KX IV-101支持更快的虚拟媒体功能,比上一代快3倍!
KX IV-101设备的本地接口支持HDMI,并拥有适用于VGA、DVI、DP、MDP和USB-C的电缆/适配器。
KX IV-101用于连接单个服务器,不存在阻塞的可能性。它非常适用于Colo、远程办公室、设备和边缘应用场景。
通过PC共享功能,多个用户可以同时访问连接到KX IV-101的服务器。
KX IV-101有一个HDMI/USB本地端口,用于机架访问。
KX IV-101拓扑图

应用场景
| 广播 | 控制室 | 设计实验室 | 政府和军队 | 远程办公室 | 制造业 |