PXO紧凑型电源分配器

PXO紧凑型电源分配器

适合IT/AV应用的紧凑型电源分配和控制

力登 PXO系列紧凑型电源分配单元(PDU)为IT人员不易到达的位置提供智能、可视以及可控制的访问。

PXO超薄和节约空间的机箱设计,使设备几乎可以安装在任何地方,比如会议室桌子下、壁挂式显示器或电视机后面、POS机、工业设备上等等。启用网络控制器,允许客户能在世界任何地方,24小时不间断地对设备进行监视和控制,是IT和视听(AV)系统供电的理想应用。

如果您希望扩展关键数据中心,或对数据中心基础设施持续供电,请查看我们其他的配电产品系列

想了解更多关于我们
PXO紧凑型电源分配器

功能特点

端口远程循环供电

具备远程切换功能的端口,可以允许对特定的端口进行循环供电,而不必派IT人员重新启动设备,大幅减少运营成本支出。

紧凑型电源分配

纤薄的设备外形非常适合本地AV和IT应用,如会议室/办公桌、银行自动柜员机、零售POS机、电子游戏(赌场)、实验室环境、教室和医院。

120V NEMA和208V IEC选项

包括NEMA端口(120V)或IEC端口(220-240V),使单个PDU平台能够在国内以及国际的应用中实现标准化。

优化数据中心环境

可选择连接环境监控传感器或运动控制传感器,对数据中心状况进行远程监测。


准备了解更多

预约在线演示

预约演示,了解更多力登 PXO信息。

预约演示

安排演示

安排演示,了解更多关于我司智能电力解决方案。

今日安排

联系我们

联系产品专员来了解更多信息。

现在就联系我们