主页 » 产品 » Rackmount Console Drawers » MasterConsole® 数字 LED
集成17英寸LED抽屉式控制台的MasterConsole® 数字(MCD-LED)是数字KVM交换机与抽屉式控制台的一种组合,适合中小型企业。这种组合为您提供了8和16台服务器的KVM端口,可级联2级,支持在长达100英尺(30 米)距离上建立512个连接。灵活的视频接口同时支持模拟端口 - VGA 和数字端口 - DVI、HDMI 和 DisplayPort,高清视频分辨率最高达1920x1080。
MCD-LED便捷的节省空间设计,使用标准五类/六类/超六类线电缆就能够轻松连接多台计算机。MCD-LED通过友好的用户界面实现机架式接入,并通过便捷的热键快速访问已连接计算机。
它是执行系统维护、管理、运行应用程序和排除故障的理想选择。
1U模块化设计占用的空间比全尺寸的键盘、显示器和鼠标少85%。
直接从MCD-LED交换机控制8或16台服务器,或者通过级联Raritan的MCD-232五类线KVM交换机而访问多达512台服务器。
即插即用式安装、自动配置和易用的屏幕显示方便轻松地将MCD-LED安装在机架上。
支持100英寸、1920x1080 视频分辨率。
多语言键盘支持英语(美国)、英语(英语)、德语、法语、西班牙语、意大利语、韩语、中文和日语。
支持一位项目管理员和多达 127 个用户配置文件,以实现安全可靠的访问和简单的配置文件管理。
型号 | 用户 | 端口 |
MCD-LED17108 | 1 | 8 |
MCD-LED17116 | 1 | 16 |
Part # | DVI | DisplayPort | HDMI | VGA | Audio | Cable Length (ft.) |
MDCIM-DVI | 150 | |||||
MDCIM-HDMI | 150 | |||||
MDCIM-DP | |
|
|
| 150 | |
MDUTP20-VGA | 6 | |||||
MDUTP40-VGA | 12 | |||||
MDUTP60-VGA | 18 | |||||
MDCIM-VGA | 1.35 |