主页 » 产品 » KVM and Serial Accessories » 转换器/仿真器/转接器
转换 Sun 13W3(M)到 VGA HD15(F)多频同步显示
将USB转换为 PS/2 键盘和 PS/2 鼠标接口
Dominion SX 转接头: RJ-45(F) 到 DB9(M)串行转接头
Dominion SX 转接头: RJ-45(F)to DB9(F) 串行转接头
Dominion SX 转接头: RJ-45(F) to DB25(M) 串行转接头
Dominion SX 转接头: RJ-45(F) to DB25(F) 串行转接头
6" 视频延长电缆供 "DirectConnect" CIMs/Z-CIMs
DVI到VGA转接头,连接 力登 CIMs 到 DVI-I 和 DVI-A 服务器视频口。提供16个一套的包装,PN : ADVI-VGA-16
Dominion SX 转接头: 串行转接头为 DB9 DCE 口到 SX,KSX,KSX II
VGA视频分屏电缆——支持目标设备VGA 口双连接
分辨率为1024 x 768 DDC模块
分辨率 1920 x 1080 DDC模块
分辨率 1280 x 1024 DDC模块
分辨率 1400 x 900 DDC模块
分辨率 1600 x 1200 DDC模块
分辨率 1680 x 1050 DDC模块
分辨率 1920 x 1200 DDC模块
DVI-D to VGA converter for DVI-D output video port