17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台

17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台

机架式 LCD 控制台

力登1U 17寸 T1700G2-LED 与19寸 T1900-LED抽屉式控制台,具备LED背光液晶显示器和DVI-D和VGA输入支持,可以连接至现有的数字或模拟KVM切换器,整合了视频、键盘及鼠标功能,让您从单一工作站管理单一机架或多个机架的服务器。

  • 17寸 T1700G2-LED支持高达1080P,1920x1080@60Hz,画面比例16:9。
  • 19寸 T1900-LED可支持高达1080P, 1280x1024@75Hz,画面比例 4:3。

它们是数据中心、服务器机房和实验室 IT管理人员的理想选择。

想了解更多关于我们
17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台

功能特点

高效节能的LED背光液晶显示器

具有节能的LED背光液晶显示器设计,相比目前使用冷阴极管(CCFL)背光技术的液晶显示器,可节省20-50%的能源消耗。

高清视频播放

支持宽屏幕HDMI/DP/DVI/VGA高清视频输入,17寸型号可达1920x1080 ,19寸型号可达1280x1024。

支持DVI或VGA视频输入

二种型号均支持宽屏幕HDMI/DP/DVI高清视频输入,包括480P,720P与1080P;也支持标准VGA输入。

节省空间的设计

1U设计所占空间,不到标准键盘加上屏幕与鼠标的85%,即可管理单一机架或多个机架的服务器。

附加功能特点

广泛兼容性

17寸 与 19寸二种型号皆可与其他品牌兼容使用,更可搭配力登的KVM切换器,包括:Dominion® Series (except DKX4-101), SX2 Series, MasterConsole® Digital Series, CommandCenter® Secure Gateway。

支持多平台

能够虚拟整合任何服务器机房或数据中心环境,并支持Sun®、Microsoft Windows®,Linux® 和其他操作系统。

支持多种语言

有多种语言键盘,支持美国英语、英国英语、德语、法语、西班牙语、土耳其语、意大利语、阿拉伯语、瑞士德语、中文和日语。


节省电源的电源控制

整合了微开关功能,屏幕开启角度在20度以上/以下时,可自动开启/关闭电源,确保LCD显示器最大使用寿命。

内置USB 2.0 & 3.0传输端口

可直接从机架前方连接键盘、鼠标甚至是卡片阅读机,进而从安装的机架上管理力登的KVM切换器。

OSD与机架前方媒体连接

您可利用此产品即插即用、自动设定且简易的视控调整(OSD)功能进行简易安装,并使用内置USB 2.0 & 3.0传输端口连接键盘、鼠标甚至是卡片阅读机。



准备了解更多

预约演示

预约演示,了解更多关于力登的抽屉式机架控制台

立即预约演示

立即购买

了解如何购买力登的抽屉式机架控制台

立即购买

联系我们

联系我们,了解更多力登的抽屉式机架控制台

立即来电或与我们联系