Produkte

Energieverteilung

Intelligente Rack PDUs - PX

Die intelligenten Rack Power Distribution Units (iPDUs) umfassen Stromverbrauchsmessung auf Anschlussebene, zum Ein- und Ausschalten von Anschlüssen sowie integrierte Mess-PDUs. Als Marktführer auf dem Gebiet von iPDUs bietet Raritan die innovativsten und zuverlässigsten Lösungen für die Stromverteilung und -messung, die auf dem Markt erhältlich sind.


Inline-Messgeräte - PX-3000-Reihe

Eine effizientere Leistungsverwaltung mit einer Lösung, die kritische Daten von Ihren grundlegenden Rack-PDUs erfasst. Die PX-3000-Inline-Messgeräte von Raritan sind eine neue Reihe von intelligenten Inline-Leistungsmessern, mit denen Daten zur Leistung, Energie und Rack-Umgebung von eigenständigen IT-Geräten und Rack-Power Distribution Units (PDUs) gesammelt werden können.


Transfer Switches

Die hybriden Netzumschaltgeräte (Hybrid Transfer Switches) von Raritan verwenden elektromechanische Relais sowie Thyristoren (SCR) für die Lastübertragung zwischen zwei Quellen. Das Ergebnis ist Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, die jener von herkömmlichen automatischen Netzumschaltgeräten (Automatic Transfer Switches - ATS) mit einem geringeren Preis als statische Netzumschaltgeräte (Static Transfer Switches - STS) übertrifft.


Branch Circuit Monitor

Raritans neue intelligente Lösung zur Energieverbrauchsmessung in Unterverteilschränken (BCM – Branch Circuit Monitoring) erschließt Rechenzentrums- und Infrastrukturmanagern eine Vielzahl an Übersichten. Dabei stehen sowohl Echtzeitansichten als auch historische Verläufe von Energieverbrauch und Kapazitätsanalysen an der Schalttafel, den Unterverteilungen, den RPPs (Remote Power Panel) oder an den Stromschienen zur Verfügung. Integrieren Sie zusätzliche Messfunktionen in ein laufendes Rechenzentrum, oder statten Sie Ihren Neubau entsprechend aus..

Erfahren Sie mehr


Residual Current Monitoring

Differenz- und Fehlerströme sind kritische Probleme, die sich auf den Betrieb des Rechenzentrums auswirken können. Um gefährliche Situationen für die Mitarbeiter und potenzielle Geräteausfälle zu vermeiden, ist es wichtig, den von den IT-Geräten kommenden Fehlerstrom zu überwachen.


Energiemanagement Zubehör

Umgebungssensoren

Umgebungssensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrom, Luftdruck, Wasser und Kontaktschluss helfen Managern von Rechenzentren bei der Ermittlung von Hot Spots, der effizienten und optimalen Kühlung von Geräten, der Vermeidung von teuren Ausfallzeiten sowie der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Rechenzentrums.


SecureLock® Stromkabel

Verhindern Sie ein versehentliches Trennen des Netzkabels mit SecureLock - einem integrierten Verriegelungssystem an Netzkabeln und Rack-PDU-Ausgängen, die die Netzkabel an den Rack-PDUs sichern.


Professionelle Dienstleistungen

Für eine schnelle Inbetriebnahme Ihrer neuen Anlage bietet Raritan eine Vielzahl von Dienstleistungen für seine KVM-, Leistungs- und DCIM-Lösungen an. Viele dieser professionellen Dienstleistungen von Raritan können binnen zwei Tagen oder in noch kürzerer Zeit ausgeführt werden. Und Sie können in nur zehn Tagen einen Termin vereinbaren. 


DCIM Software

Power IQ®

DCIM-Überwachungssoftware - Power IQ ermöglicht Rechenzentrums- und Gebäudemanagern eine genaue Überwachung und effiziente Nutzung der vorhandenen Stromversorgung ihres Rechenzentrums. Mit Energieanalysen, thermischen Grafiken und Berichten werden Tools zur Verfügung gestellt, die Informationen über die Echtzeit-Stromlast, Trends sowie Kapazitäten in allen Ebenen der Infrastruktur bieten. Ein konfigurierbares Dashboard bietet eine herstellerübergreifende Anzeige von Stromkapazitäten, Umgebungszustand und Stromvebrauch.


Rack Management

Raritan offers a wide range of rack solutions to help improve the management of your critical IT devices at the rack level. From intelligent asset tags to a full line of environmental sensors for monitoring your data center atmosphere, to physical security at the rack, Raritan has the solution that will meet your needs. To learn more about how these intelligent rack solutions work together visit our Smart Rack Solutions.

Intelligente Asset Management-Tags und -Sensoren

Die Asset Management-Tags und -Sensoren von Raritan in Kombination mit der DCIM-Software von Raritan bieten eine genaue, automatische Bestandsaufnahme in Echtzeit von allen IT-Assets sowie ihren Standorten.


SmartLock-Zugangskontrollsystem

Das SmartLock-Zugangskontrollsystem ist eine vernetzte Plug-and-Play-Kontrolllösung, die dazu dient, die physische Sicherheit und Compliance Ihrer IT- und Whitespace-Assets auf einfache Weise zu optimieren.


SmartSensor-Reihe

Mit SmartSensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstrom, Luftdruck, Wasser und Kontaktgabe können Manager von Rechenzentren Hot Spots einfach lokalisieren, Geräte optimal kühlen und kostspieligen Ausfallzeiten vorbeugen. Außerdem tragen sie zur Sicherheit des Rechenzentrums bei.


Smart Rack Controller

Intelligente Sensor-Management-Lösung
Der Smart Rack Controller (SRC) von Raritan ist eine intelligente Sensormanagementlösung, die als zentraler Verbindungspunkt für die Umgebungsüberwachung, die Lokalisierung von Anlagen, den physischen Zugang und andere Überwachungs- und Sicherheitssensoren dient. Er schließt die Lücken bei der Ausstattung einer Betriebsanlage oder eines Rechenzentrums, indem er ein allumfassendes intelligentes Gerät bereitstellt, das in Echtzeit verwertbare Daten über Ihre Anlage mit minimalen Änderungen an der Konfiguration der vorhandenen Stromverteilung oder IT-Infrastruktur sammelt und liefert.


Fiber-to-Ethernet Media Converter

Der Fiber-Ethernet-Medienkonverter UTP-FIBER1G-USB von Legrand wurde speziell für Umspannstationen (IEC 61000-4-5) entwickelt. Durch die Umstellung der Ethernet-Schnittstelle mit 1.000 Mbit/s auf Glasfaser bietet er ein hohes Maß an Störfestigkeit und eine größere Übertragungsreichweite in Industrieanwendungen.


KVM-Over-IP

Dominion® KX III

KX III ist eine Serie leistungsstarker KVM-over-IP-Switche für Rechenzentren, Labore und Serverräume. Über einen Switch können 8, 16, 32 bzw. 64 Multiplattform-Server und serielle Geräte verbunden werden. Unterstützt werden 1, 2, 4 oder 8 Remote-Benutzer und 1 lokaler Benutzer Eine Verbindung ist problemlos über VGA-, HDMI-, DVI-, DisplayPort-, USB- und PS/2-Anschlüsse sowie serielle Ports möglich. Die hochperformante Benutzerstation ist ideal geeignet für Sendestudios, Labore und Kontrollräume.

Weitere Informationen


Dominion® KSX II

Der All-in-One-Dominion KSX II bietet Remote KVM-over-IP und serielle Konsolenverwaltung von einer einzigen Einheit aus. Eine ideale Lösung für Niederlassungen/externe Standorte und Verkaufsstellen.


Dominion® KX IV-101

Der Dominion® KX IV-101 (DKX4-101), der leistungsstärkste KVM-over-IP-Switch von Raritan, bietet eine neue Dimension der Ultra HD 4K-Leistung für Remote-Zugriff und Management. Leistungsstärker und flexibler als jede andere KVM-over-IP-Lösung, unterstützt er höhere Videoauflösungen, schnellere Bildraten, höhere Videoqualität und schnellere virtuelle Medien.


Dominion® LX II

Der kostengünstige Dominion® LX II von Raritan, entwickelt für kleine bis mittlere Unternehmen (KMU), ermöglicht IT-, Rechenzentrums-, Labor- und Netzwerkadministratoren, Computer und serielle Geräte aus der Ferne zu verwalten und so die Verfügbarkeit zu maximieren, den Reiseaufwand zu minimieren sowie Probleme schnell zu lösen.

Erfahren Sie mehr


Serielle Konsolenserver

Dominion® SX II

Die SX II sind serielle Konsolenserver der nächsten Generation und ermöglichen IT- und Netzwerkadministratoren immer und überall einen geschützten Serial-over-IP-Zugriff und eine sichere Steuerung von seriellen Geräten. Der SX II ist der leistungsfähigste, sicherste, zuverlässigste und benutzerfreundlichste Konsolenserver am Markt. Der SX II bietet einen bequemen Java-freien Zugriff auf Server, Netzwerkgeräte, Security Appliances, Rack-PDUs, virtuelle Hosts sowie Wireless- und Telekommunikationssysteme.


Dominion® KSX II

Der All-in-One-Dominion KSX II bietet Remote KVM-over-IP und serielle Konsolenverwaltung von einer einzigen Einheit aus. Eine ideale Lösung für Niederlassungen/externe Standorte und Verkaufsstellen.


KVM und Serielles Zubehör

Dominion® KX III-Benutzerstation

Die Dominion® KX III-Benutzerstation ist eine Standalone-Appliance für leistungstarken IP-Zugriff auf mit Dominion® KX III-Switchen verbundene Server.


Dominion® Serial Access Modules

Mithilfe der neuen Dominion Serial Access Modules (DSAM) von Raritan können Benutzer bis zu 8 serielle Geräte, die mit einem Dominion KX III KVM-over-IP-Switch verbunden sind, verwalten.


KVM-Extender über Kat 5

Der Kat 5 Reach DVI KVM-Extender ist Raritans neueste Generation der Kat 5 DVI und VGA Extender und bietet HD-Videoqualität von 1080p sowie Schutz beim Remote-Zugriff über DVI- und VGA-Ports auf PCs, Server oder KVM-Switche.


Computer Interface Module

Raritan bietet ein breites Spektrum an CIMs zur Unterstützung einer Vielzahl von Plattformen und Anwendungen.


Konverter, Adapter und Emulatoren

Ein breites Spektrum an Konvertern, Adaptern und Emulatoren von Raritan zur Unterstützung von plattformübergreifenden Geräten.


Kabel

Vom UTP-Kabel der Kategorie 5 bis hin zum Ultra Thin KVM-Kabel für Benutzerkonsolen kann Raritan auf alle Ihre Anforderungen zur Unterstützung Ihrer Plattformen in Ihren Rechenzentren eingehen.


Fiber-to-Ethernet Media Converter

Der Fiber-Ethernet-Medienkonverter UTP-FIBER1G-USB von Legrand wurde speziell für Umspannstationen (IEC 61000-4-5) entwickelt. Durch die Umstellung der Ethernet-Schnittstelle mit 1.000 Mbit/s auf Glasfaser bietet er ein hohes Maß an Störfestigkeit und eine größere Übertragungsreichweite in Industrieanwendungen.


Zentralisiertes Server Management

CommandCenter® Secure Gateway

CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) ist eine Reihe von All-in-One-Hardware bzw. virtueller Appliances, die den Zugriff auf PCs, physische Server, virtuelle Server, KVM-Switche und serielle Konsolenserver konsolidiert. Zudem werden Remote-Zugriff und Energiesteuerungsfunktionen durch Service-Prozessoren und IP-Tools wie HP® iLO, Dell ® DRAC, IBM® RSA II und IMM, IPMI, RDP, VNC, SSH und Telnet sowie Webbrowser-Anwendungen unterstützt.

Weitere Informationen


Desktop KVM Switches

expreZo EZswitch

Ein kostengünstiger 8- oder 16-Port Single-User-KVM-Switch zum Schalten von Geräten in kleineren Server- und Computerräumen direkt am Rack. Wird als komplettes Kit geliefert, gebündelt mit KVM-Kabeln.


CompuSwitch®

Der Single-User-Multi-Plattform-KVM-Switch, der in Modellen für zwei, vier und acht Computer erhältlich ist, lässt sich zur Steuerung von bis zu 64 Computern erweitern. Geeignet für einen Zugriff direkt am Rack in kleinen bis mittelgroßen Computerräumen.


Rackmount Konsolenschubladen

MasterConsole Digital LED

Raritans LCD-Konsolenschubladen der nächsten Generation mit integriertem KVM-Switch wurde für kleine und mittlere (KMU-)IT-Umgebungen entwickelt. Das Produkt verfügt über eine 17" große LCD-Schublade mit integriertem KVM-Switch, der über eine einzige Benutzerkonsole am Rack 8 bzw. 16 verbundene Geräte unterstützt. Dies ist nicht nur platzsparend, sondern ermöglicht zudem einen bequemen Serverzugriff. Die digitale KVM-Schnittstelle unterstützt VGA-, DVI-, HDMI-, DisplayPort-Video und Stereo-Audio.


17” und 19” LCD-Konsolenschublade mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Die 17” und 19” LCD-Konsolenschubladen mit LED-Hintergrundbeleuchtung stellen eine Verbindung mit Ihren bestehenden KVM-Switches her und bieten Video-, Tastatur- und Touchpad-Funktionen, um mehrere Server von einem Ort aus zu verwalten.