Fiber-to-Ethernet Media Converter

Fiber-to-Ethernet Media Converter

Rusten sie ihr ethernet mit glasfaserverbindungen fur KVM, iPDU oder IPCs auf

Der Fiber-Ethernet-Medienkonverter UTP-FIBER1G-USB von Legrand wurde speziell für Umspannstationen (IEC 61000-4-5) entwickelt. Durch die Umstellung der Ethernet-Schnittstelle mit 1.000 Mbit/s auf Glasfaser (1.000 Mbit/s gemäß dem 1000Base-X-Standard) bietet er ein hohes Maß an Störfestigkeit und eine größere Übertragungsreichweite in Industrieanwendungen (bis zu 10 km).

Mit dem kleinen, sofort betriebsbereiten Konverter-Dongle, der über einen LC Duplex-Anschluss mit USB 3.0/USB 2.0 verfügt, kann an Orten ohne industrielle Stromversorgung oder Power over Ethernet (PoE) ETHERNET flexibel auf GLASFASER umgestellt werden. Der zugehörige RJ45‑Port (Stecker) bietet eine Autocrossing-Funktion, sodass kein Unterschied zwischen 1:1-verdrahteten Kabeln und gekreuzten Kabeln gemacht werden muss.

Anwendungen

  • Konnektivität für größere Entfernungen und Störfestigkeit mit hoher Sicherheit
  • Steuerungscenter, Serverraum, Büro, Überwachung, Smart Building, Fabrik, Signalsystem, digitale Beschilderung und Auto-Parksystem
  • Regierung, Telekommunikation, Medien, Medizin, Sicherheit, Bildung und Unternehmen

Hauptmerkmale

  • Plug and Play, einfache Installation ohne Installation eines Treibers
  • Kompaktes, leichtes Design als Ersatz für eigenständige Medienkonverter und Ethernet-Kabel
  • Flexible Aufrüstung Ihrer Ethernet-Konnektivität zu sicheren Glasfasernetzverbindungen
  • Hohe Leistung mit EMI-Schutz
  • Langstreckenkonnektivität bis zu 10 km bei Singlemode-Glasfaserverbindungen und 800 m bei Multimode-Glasfaserverbindungen.
Erfahren Sie mehr
Fiber-to-Ethernet Media Converter

Connection Diagram


Fiber to Ethernet media converter connection diagram


Sie möchten mehr erfahren?

Angebot anfordern

Kontakt

Planen Sie eine Demo

Test Drive

Haben Sie eine Frage?

Kontakt