17” und 19” LCD-Konsolenschublade mit LED-Hintergrundbeleuchtung

17” und 19” LCD-Konsolenschublade mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Rackmount LCD Konsole

Die 1U, 17" T1700-LED und 19" T1900-LED-Konsolenschubladen von Raritan mit LCD-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung und DVI-D und VGA-Input stellen eine Verbindung mit Ihren bestehenden KVM-Switches her und bieten Video-, Tastatur- und Touchpad-Funktionen, um mehrere Server von einem Ort aus zu verwalten.

  • Die 17 Zoll-T1700-LED-Konsolenschublade unterstützt bis zu 1080P, 1920x1080@60Hz mit einem Abbildungsverhältnis von 16:9.
  • Die 19 Zoll-T1700-LED-Konsolenschublade unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 1280x1024@75Hz mit einem Abbildungsverhältnis von 4:3.

Sie sind ideal für die Verwaltung von Servern in Rechenzentren, Serverräumen und Laboren.

Erfahren Sie mehr
17” und 19” LCD-Konsolenschublade mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Funktionen

Energieeffiziente LED-Hintergrundbeleuchtung für LCD-Anzeige

Eine energieeffiziente LED-Hintergrundbeleuchtung reduziert den Energieverbrauch um bis zu 20-50% mittels der Hintergrundbeleuchtungstechnologie mit LCD-Kaltkathoden-Fluoreszenzlampe (CCFL).

Hochauflösendes Video-Display

Es gibt Breitbildunterstützung für einen DVI-D-Video-Eingang für hochauflösende Videos bis zu einer Auflösung von 1920x1080 für das 17"-Modell und 1280x1024 für das 19"-Modell.

DVI- oder VGA-Video-Eingänge

Beide Rackmount-Konsolenschubladen unterstützen DVI-D Video-Eingänge für HD-Video, einschließlich 480P, 720P und 1080P. Sie unterstützen zudem Standard-VGA-Eingänge.

Platzsparende Bauweise

Die modulare Bauweise nimmt bis zu 85% weniger Platz in Anspruch als eine Tastatur, ein Monitor und eine Maus in voller Größe. Darüber hinaus ist die Verwaltung von einem oder mehreren Servern im Rack möglich.

Zusätzliche Funktionen

Raritan Geräteintegration

Beide Modelle sind kompatibel mit Switches von Drittanbietern und Raritan KVM-Switches - einschließlich Dominion®, Paragon®, MasterConsole® und expreZo™.

Multi-Plattform-Unterstützung

Lässt sich in nahezu jeden Serverraum oder jede Datenzentrumsumgebung einfach installieren und unterstützt Sun®, Windows®, Linux® sowie andere Betriebssysteme.

Mehrsprachenunterstützung

Unterstützt US-Englisch, UK-Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Chinesisch und Japanisch.


Leistungssteuerung für zusätzliche Energieeinsparungen

Einstellbare Bildhelligkeit und integrierter Mikroschalter für das automatische Ein- und Ausschalten beim Öffnen und Schließen des Monitors unterhalb eines Winkels von 20 Grad.

Eingebauter USB 2.0- Durchgangsanschluss

Medienanschlüsse an der Vorderseite vom Rack für Tastatur, Maus oder Chipkartenleser zur Verwaltung von Switches direkt vom Rack, in dem diese installiert sind.

OSD und Rack-Vorderseite-Medienanschlüsse

Einfache Installation mit Plug-and-Play, automatische Konfiguration, benutzerfreundliche Bildschirmanzeigen sowie ein eingebauter USB 2.0-Anschluss für die Tastatur, Maus oder sogar einen Chipkartenleser.



Sie möchten mehr erfahren?