Startseite » Produkte » Serial Console Servers » Dominion® SX II
Der Dominion SX II ist Raritans Konsolenserver/Terminalserver der nächsten Generation, Er ermöglicht immer und überall nicht nur einen Serial-over-IP-Zugriff, sondern auch die Steuerung von seriellen Geräten. Es handelt sich um einen der leistungsfähigsten, sichersten, zuverlässigsten und benutzerfreundlichsten Konsolenserver am Markt. Profitieren Sie von einer beispiellosen Kontrolle über Server, Netzwerkgeräte, Security Appliances, Rack-PDUs, virtuelle Hosts sowie Wireless- und Telekommunikationssysteme.
Der SX II unterstützt eine große Anzahl von Serial-over-IP-Verbindungen über SSH/Telnet Client, Java-freien Webbrowser, CommandCenter, Telefoniemodem, Mobilfunkmodem und Zugriff am Rack. Raritan hat insgesamt dreizehn unterschiedliche 1-HE-Appliances im Programm, die an serielle Geräte mit 4, 8, 16, 32 oder 48 Ports angeschlossen werden können. Alle Modelle sind mit zwei Netzteilen (AC oder DC) sowie zwei Gigabit-Ethernet-LAN-Ports ausgestattet.
Über 10 Jahre Erfahrung und 500 Mio. Betriebsstunden des ursprünglichen SX-Modells sind das Fundament des SX II. Neben der hochperformanten seriellen Verarbeitung, die durch eine leistungsstärkere Hardwareplattform möglich wird, verfügt der SX II über die nachstehend beschriebenen neuen und spannenden Merkmale.
Der SX II bietet vollständigen CLI-Zugriff und eine umfassende CLI-Verwaltung über SSH, Telnet und Java-freien Webbrowser mit praktischen Direct Port Access-Methoden. Zwei skriptbasierte Methoden zur automatischen Konfiguration (TFTP-Server und USB-Stick) ermöglichen eine schnelle Installation sowie Konfigurationsänderungen. Über das Raritan CommandCenter kann auf Tausende Geräte skaliert werden.
Der SX II bietet vollständigen CLI-Zugriff und eine umfassende CLI-Verwaltung über SSH, Telnet und Webbrowser mit praktischen Direct Port Access-Methoden. Zwei skriptbasierte Methoden zur automatischen Konfiguration (TFTP-Server und USB-Stick) ermöglichen eine schnelle Installation sowie Konfigurationsänderungen. Über das Raritan CommandCenter kann auf Tausende Geräte skaliert werden.
Nutzen Sie militärtaugliche Sicherheitsfunktionen wie starkes AES- und zertifiziertes FIPS 140-2-Verschlüsselungsmodul, LDAP/RADIUS/Active Directory-Authentifizierung sowie IPv4- und IPv6-Dual-Stack-Netzwerkbetrieb. Zwei-Faktor-Authentifizierung verfügbar mit RADIUS- und RSA SecurID-Tokens.
Freuen Sie sich auf einen umfassenden seriellen Gerätezugriff auf eine Vielzahl von Systemen. Aufgrund der automatischen DTE-/DCE-Erkennung sind keine Rollover-Kabel mehr erforderlich. Dank flexibler, portbasierter serieller Optionen werden Betriebsgeschwindigkeiten zwischen 1.200 und 230.400 bit/s unterstützt.
SX II ermöglicht eine direkte Verbindung zu Cisco-Systemen und anderen kompatiblen Geräten, und das ohne Rollover-Kabel.
Der SX II ist mit einem optionalen internen Telefonmodem erhältlich und kann zwecks Notfallzugriffs an ein externes Mobilfunkmodem (3G/4G) angeschlossen werden.
Zwei Methoden zur automatischen Konfiguration (TFTP-Server und USB-Stick) ermöglichen eine schnelle Installation sowie Durchführung von Änderungen.
Der SX II bietet CLI-Zugriff und -Verwaltung über SSH, Telnet und Webbrowser mit praktischen Direct Port Access-Methoden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten für den Zugriff am Rack, nämlich: (1) serielle Konsole, (2) Laptop/USB oder (3) KVM-Konsole.
Es steht ein zertifiziertes FIPS 140-2-Verschlüsselungsmodul zur Verfügung, das die Mehrheit der strengen behördlichen bzw. gesetzlichen Sicherheitsrahmenbedingungen erfüllt. Sie können auf eine zuverlässige AES-Verschlüsselung, starke Kennwörter und ein optionales Security-Banner vertrauen.
Der SX II beinhaltet praktische Direct Port Access-Methoden zum Zugriff auf einzelne angeschlossene SX-Geräte. Dies geschieht über SSH, Telnet oder HTTP. Diese schnelle und flexible Zugriffsmöglichkeit kann mit IP-Adressen, eindeutigen TCP-Ports und HTTP-URLs verwendet werden.
Der Dominion SX II unterstützt die Protokollierung von Benutzereingaben und Ausgaben serieller Geräte an einen NFS-Server (Network File System). Dieser Vorgang kann verschlüsselt durchgeführt werden und ist selbst dann verfügbar, wenn der Benutzer nicht mit dem Gerät verbunden ist.
SX II-Benutzer können Portschlüsselwörter verwenden, durch die bei Erhalt von einem seriellen Gerät eine Nachricht ausgelöst wird. Nachrichten können via E-Mail und SNMP-Trap gesendet und im NFS-Portprotokoll aufgezeichnet werden.