Startseite » Produkte » KVM and Serial Accessories » Konverter, Adapter und Emulatoren
Raritan bietet eine Vielfalt an Konvertern, Adaptern und Emulatoren für die Unterstützung von allen Geräten verschiedener Plattformen in Ihrem Rechenzentrum an.
Konvertierung von Sun-Video 13W3(M) in VGA HD15(F) Multisync-Monitor
Konvertierung von USB-Port in PS/2-Tastatur- und PS/2-Maus-Port
Dominion SX Adapter: RJ-45(F) für DB9(M) Serial Adapter
Dominion SX Adapter: RJ45(F) für DB9(F) Serial Adapter
Dominion SX Adapter: RJ-45(F) für DB25(M) Serial Adapter
Dominion SX Adapter: RJ-45(F) für DB25(F) Serial Adapter
6"-Video-Verlängerungskabel für "DirectConnect" CIMs/Z-CIMs
DVI für VGA-Adapter für den Anschluss von Raritan CIMs an DVI-I- und DVI-A-Server-Ports. Der Adapter ist ebenfalls im Bündel von 16 erhältlich, PN: ADVI-VGA-16
Adapter zur Emulierung von PS/2-Tastatur und PS/2-Maus; Anschluss an PS2-Tastatur- und PS2-Mausanschlüssen von PCs/Servern
Dominion SX Adapter: Serial Adapter für DB9 DCE-Port für SX, KSX, KSX II
VGA-Video-Splitterkabel - ermöglicht einen dualen Anschluss am VGO-Port des Zielgeräts
DDC-Adapter für eine Auflösung von 1024 x 768
DDC-Adapter für eine Auflösung von 1920 x 1080
DDC-Adapter für eine Auflösung von 1280 x 1024
DDC-Adapter für eine Auflösung von 1600 x 1200
DDC-Adapter für eine Auflösung von 1920 x 1200
DVI-D to VGA converter for DVI-D output video port
DVI-D to VGA converter for DVI-D output video port
DVI-D to HDMI converter for DVI-D output video port
DisplayPort to VGA Converter
DVI-D to HDMI converter for DVI-D output video port
DisplayPort to VGA Converter