CommandCenter® Secure Gateway

CommandCenter® Secure Gateway

Centralized Server Management

 

Die CommandCenter® Secure Gateway (CC-SG) von Raritan ist eine einfach zu installierende Plug-and-Play-Anwendung, die IT-Administratoren und Laborleitern einen sicheren einzelnen Remote-Zugangs- und Steuerungspunkt bietet. Raritan CC-SG kombiniert mehrere Zugangstechnologien, darunter Dominion® KVM-over-IP-Switches, Service-Prozessoren und In-band-Methoden wie RDP und VNC.

Mit CC-SG können Benutzer ihre gesamte IT-Infrastruktur über ein einziges System nutzen und steuern. Dabei wird ein Out-of-Band KVM- und serieller Zugriff auf BIOS-Ebene auf eine Vielzahl von Computern und seriellen Geräten ermöglicht. CC-SG unterstützt zudem die Remote-Energiesteuerung für diese Systeme über die intelligenten Raritan-PDUs der PX-Serie und Sunbird Power IQ® Management System.

CC-SG ist eine perfekte Ergänzung zu unserer Power IQ Power Management-Lösung und ermöglicht die Stromsteuerung von Geräten, die an einer von Power IQ verwalteten PDU angeschlossen sind – ohne die CC-SG GUI zu verlassen. Darüber hinaus lassen sich die Daten automatisch zwischen den zwei Produkten synchronisieren.

Funktionen

Zentrale Gateway zur Ihrer IT-Infrastruktur

Sichere Einzelanmeldung über nur eine IP-Adresse zur Verwaltung sämtlicher Raritan Dominion® KVM-over-IP-Switches, SX-Konsolenserver, PX Intelligent PDUs und physischen und virtuellen Server. Darüber hinaus werden Geräte von Drittanbietern unterstützt, z. B. integrierte Service-Prozessoren und Software für Remote-Zugriff.

Zentrale Authentifizierung, Autorisierung und Anmeldung

Unterstützung für LDAP, AD®, RADIUS und TACACS+ zusätzlich zu lokalen Authentifizierungs- und Autorisierungsfunktionen. Der Zugriff und die Steuerung erfolgt anhand benutzerdefinierbarer Kriterien wie Tageszeit, Ort, Anwendung, Betriebssystem, Abteilung und Funktion. Vereinter Anmelde- und Audit-Bericht. Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) verfügbar.

Mobiler und Java-freier Zugriff

Nutzen und verwalten Sie IT-Ressourcen von überall aus — ob Sie nun im Büro, zu Hause oder unterwegs sind. Über Apple iPad und iPhone ist auch ein mobiler Zugriff möglich. Freuen Sie sich mit den neuen Dominion HTML-basierten seriellen und KVM-Client.

Optimierte Security Appliance

CC-SG ist eine sichere Plattform, die IT-Managern den Zugriff auf wichtige Unternehmensressourcen gewährt und ihnen ein sicheres Gefühl gibt. Diese Low-Profile-Linux®-basierte Appliance-Architektur bietet End-zu-End-Verschlüsselung (128- oder 256-Bit AES und 128-Bit SSL), Authentifizierung und richtlinienbasierten Zugriff auf Zielgeräte.

Zusätzliche Funktionen

Hardware- oder Virtual-Appliance

CC-SG ist als rackmontierbare Hardware-Appliance oder VMware-, Hyper-V- oder XenServer-basierte virtuelle Appliance verfügbar.

High-Availability-Optionen

Eine “Cluster”-Konfiguration bietet eine Appliance-Redundanz mittels primärer und sekundärer CC-SG-Hardware-Appliances. Raritan unterstützt die VMware “High Availability”- und “Fault Tolerance”-Funktionen für eine einfache, kosteneffiziente hohe Verfügbarkeit.

Universal Virtual Media™

CC-SG unterstützt die Steuerung von Virtual-Media-Zugriffsrichtlinien für Systeme, die mittels Virtual-Media-CIM mit Dominion KX II-, KSX II- und KX2-101-V2-Geräten verbunden sind, die von CC-SG gesteuert werden. Dies vereinfacht die Wiederherstellung von Daten (Anwendung eines neuen OS), das Hochfahren oder die Aufrüstung des Gerätes per Fernzugriff.


Audit-Trail Reporting

Konsolidiertes Logging- und Audit-Trail, einschließlich ausführliche Aktivitätsberichte für die Fehlerbehebung, Behebung von Programmfehlern und zur Erfüllung der Compliance-Anforderungen.

Webservices-API

Erhältlich für Kunden zur Integration ihrer eigenen Systeme mit CC-SG. Dies ermöglicht den Zugriff auf Geräte, die mit CC-SG verbunden sind, sowie mit anderen CC-SG-Funktionen von Kundenanwendungen.

Java-freier KVM- und serieller Zugriff

Freuen Sie sich mit unseren neuen HTML-basierten KVM- und seriellen Clients auf Java-freien, IP-basierten Zugriff auf Server, Workstations, Netzwerk und andere IT-Geräte. Schnell, einfach und sicher.


Import/Export von Daten

CSV-Dateien können importiert oder exportiert werden, um den Prozess der Konfiguration von Geräten, Netzknoten, Benutzern, Verbindungen und PDUs oder die Nutzung der Daten in CC-SG zu beschleunigen.

Netzwerkumgebung

Eine Umgebung von bis zu 10 CC-SG-Einheiten können für den Zugriff auf und die Steuerung der IT-Infrastruktur des Unternehmens eingesetzt werden und zusammenarbeiten.

VMware-Virtualisierung

Leichterer Sign-On-Zugriff auf Ihre virtualisierte Umgebung mit der Möglichkeit von Remote-Zugriff und -Steuerung von virtuellen Maschinen und der Ausgabe von virtuellen Leistungsbefehlen.



Sie möchten mehr erfahren?