Inline-Messgeräte - PX-3000-Reihe

Inline-Messgeräte - PX-3000-Reihe

Single and Three-Phase Inline Power Metering

Die Inline-Strommesser der PX-3000-Reihe vereinfachen die Verwaltung des Stromverbrauchs und der Umgebungsbedingungen im Rechenzentrum und ermöglichen Ihnen gleichzeitig eine Überwachung der Energieversorgung in den Leitungen. Es ist nicht notwendig, die IT-Ausrüstung zu entfernen oder neu zu verkabeln. Der Inline-Messer wird einfach in die vorhandenen Leitungen verkabelt und ermöglicht so eine Fernüberwachung der Energieversorgung in Echtzeit, einschließlich Stromstärke (Ampere), Spannung, Leistung (kVA, kW) und  Stromverbrauch (kWh) mit einer Genauigkeit von +/– 1%. Darüber hinaus unterstützt ein Sensor die Überwachung der Rack-Temperatur und der Feuchtigkeit.

Funktionen

Webbasierte Fernüberwachung der Stromversorgung

Echtzeit-Überwachung auf Stromkreisebene/Leitungsebene von Stromstärke (Ampere), Spannung, Leistung (kVA, kW), Leistungsfaktor und Stromverbrauch (kWh) mit einer rechnerischen Genauigkeit von ISO/IEC +/- 1%.

Große Auswahl an Konfigurationsoptionen

Die PX-3000-Reihe ist in 1U- und 0U-Formfaktoren mit AC-Anschlussklemmen, IEC C20/C19, Clipsal- und NEMA-Steckern und -Buchsen erhältlich. Erhältlich in 1-, 2-, 3-, und 4-Schaltkreismodellen, 100V-Einphasen- auf 415V-Dreiphasenspannung.

Sensoren zur Optimierung Ihrer Umgebung

Optionale Sensoranschlüsse für Plug-and-Play-Umgebungssensoren, die Ihnen die Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrom und anderen Umgebungsbedingungen ermöglichen.

Arbeit mit DCIM-Überwachung von Raritan

Entscheiden Sie sich zur Maximierung Ihrer Investitionen in intelligente Inline- und Umgebungssensoren für die Überwachungslösung IQ DCIM von Raritan mit konfigurierbaren Dashboards, um alle Strombelastungen, Entwicklungen und Kapazitätsprognosen in Echtzeit anzuzeigen.

Zusätzliche Funktionen

Genaue Rack-Messung

Überwachen Sie die Stromversorgung auf einphasigen und dreiphasigen Leitungen, die aus jedem Rack kommen, treffen Sie informierte Entscheidungen zur Kapazitätsplanung und setzen Sie die Energieressourcen wirkungsvoll mit einer rechnerischen Genauigkeit von 1% ein.

Empfang erweiterter Alarmmeldungen

Die Nutzer können Grenzwerte festlegen und Alarmmeldungen über SNMP, E-Mail und Syslog empfangen, wenn die Grenzwerte sowohl für Leistungs- als auch Umgebungsereignisse überschritten werden.

Sicher und verschlüsselt

Die Unterstützung für den Verzeichnisdienst, welcher erweiterte Autorisierungsfunktionen bietet, darunter Zugriffsberechtigungen, LDAP/S, RADIUS und Active Directory®. 256-Bit AES-Verschlüsselung und sichere Passwörter, gewährleistet Ihre Sicherheit.


Leistungsstarke intelligente Steuerung

Ein integrierter Anschluss für Umgebungssensoren, serielle KVM, USB, kabelgebundene und kabellose Netzwerke und Asset Management Tagging machen diesen Regler für die Inline-Messung zum ausgeklügeltsten Modell, das derzeit erhältlich ist.

LED-Anzeige und Alarmmeldungen

Lesen Sie den Stromverbrauch am Rack ab und erhalten Sie Alarmmeldungen bei unausgewogenen Belastungen auf der Grundlage einstellbarer Grenzwerte. Für eine gleichmäßige Lastverteilung auf den Leitungen und Schaltkreisen und eine Erhöhung der Effizienz.

Aufzeichnung und Pufferung

Endnutzer können die Frequenz wählen, mit der sie die Leistung sowie die Datenmenge, die sie zur Feinabstimmung der Leistungssichtbarkeit sammeln, überwachen.



Sie möchten mehr erfahren?