Produits

KVM sur IP

Dominion® KX III

Le KX III regroupe une famille de commutateurs KVM-sur-IP à hautes performances, pour les centres de données, les laboratoires et les salles de serveurs. Un même commutateur peut assurer la connexion de 8, 16, 32 ou 64 serveurs multi-platformes et équipements série. Et prendre en charge 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs distants en plus d'un utilisateur local. Il se connecte facilement aux ports VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, USB, PS/2 et série. La station utilisateur à hautes performances est idéale dans les salles de contrôle, les studios de diffusion et les laboratoires.

En savoir plus


Dominion® KSX II

Le Dominion KSX II - tout-en-un - fournit un accès KVM-sur-IP et console série, pour la gestion à distance à partir d'une seule unité. Une solution idéale pour les succursales d'entreprises et les chaînes de magasins.


Dominion® KX IV-101

Le Dominion® KX IV-101 (DKX4-101), le commutateur KVM-sur-IP le plus performant de Raritan, offre un nouveau niveau de performances avec l'Ultra HD 4K, pour l’accès et la gestion à distance. Plus puissant et flexible que toutes les autres solutions KVM-sur-IP, il dispose de résolutions vidéo plus élevées, de cadences d'images plus rapides, d'une qualité vidéo supérieure et d'une fonction de lecteur virtuel plus rapide.


Dominion® LX II

Conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME), le Dominion® LX II économique de Raritan permet aux administrateurs de systèmes informatiques, de centres de données, de laboratoires et de réseaux de gérer à distance des ordinateurs et des équipements série afin d’optimiser la disponibilité de ces derniers, d’éviter les déplacements et de résoudre rapidement les problèmes.

En Savoir Plus


Serveurs Console Série

Dominion® SX II

Le serveur de consoles série de nouvelle génération SX II fournit aux administrateurs informatique et réseaux l'accès sécurisé série-sur-IP et la possibilité de contrôler les périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Le SX II est le serveur de consoles le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché.  Il permet un accès simple et indépendant pas de Java, aux serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication.


Dominion® KSX II

Le Dominion KSX II - tout-en-un - fournit un accès KVM-sur-IP et console série, pour la gestion à distance à partir d'une seule unité. Une solution idéale pour les succursales d'entreprises et les chaînes de magasins.


KVM et accessoires Série

Station utilisateur Dominion KX

La station utilisateur Dominion® KX III est un appareil autonome qui offre un accès IP hautement performant aux serveurs connectés aux commutateurs Dominion® KX III.


Dominion® Serial Access Modules

Grâce aux nouveaux modules DSAM pour Dominion, les utilisateurs ont la possibilité de connecter huit équipements série en profitant d'un accès série indépendant de Java.


Extension KVM via Cat5

Le déport KVM Cat5 Reach DVI HD est la dernière génération de déport Raritan offrant une garantie de qualité vidéo 1080p HD tout en permettant un accès à distance aux ports DVI et VGA sur des PC, serveurs ou commutateurs KVM.


Computer Interface Modules

Raritan propose une gamme complète de dongles CIM pour la prise en charge de nombreuses plateformes et applications.


Convertisseurs, Adaptateurs et Emulateurs

Gamme complète de convertisseurs, adaptateurs et émulateurs Raritan pour la prise en charge des équipements multi-plateformes.


Les Cordons

Des câbles UTP de catégorie 5, aux câbles KVM ultra-fins des consoles utilisateur (KVM), Raritan offre une réponse à tous vos problèmes de câblage, grâce à une panoplie d'options et de tailles qui prend en compte toutes les plateformes présentes dans votre centre de données.


FR Fiber-to-Ethernet Media Converter

Le convertisseur de média fibre vers Ethernet UTP‑FIBER1G-USB de Legrand est spécifiquement conçu pour les postes électriques (CEI 61000-4-5). Il offre un haut niveau d’immunité aux parasites et une portée de transmission étendue dans les applications industrielles.


Gestion centralisée des serveurs

CommandCenter® Secure Gateway

CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) consiste en une famille de boîtiers matériels et d'appliances virtuelles tout-en-un permettant de regrouper l'accès aux PC, serveurs physiques, serveurs virtuels, commutateurs KVM et serveurs de consoles série. CC-SG inclut également la prise en charge de l'accès à distance et du contrôle de l'alimentation via des processeurs de services et des outils IP, tels que : HP® iLO, Dell ® DRAC, IBM® RSA II et IMM, IPMI, RDP, VNC, SSH et Telnet, ainsi que des navigateurs internet.

En savoir plus


KVM de bureau

expreZo EZswitch

Un commutateur KVM mono-utilisateur à 8 ou 16 ports, à un prix abordable, pour l'accès aux équipements à partir du rack dans les salles de serveurs et salles informatiques de petite taille. Produit préconditionné et livré avec les câbles KVM.


CompuSwitch®

Commutateur KVM mono-utilisateur et multi-plateforme, disponible en différents modèles pour deux, quatre ou huit ordinateurs, avec possibilité d'extension jusqu'à 64 ordinateurs. Idéal pour l'accès au niveau du rack dans les salles de serveurs et salles informatiques des PME.