Accueil » Produits » KVM-OVER-IP Switches » Dominion® KX III
Le Dominion KX III, le commutateur KVM-sur-IP phare de Raritan pour entreprise, permet la gestion à distance au niveau du BIOS de 8, 16, 32 ou 64 serveurs, pour 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs, dans un même boîtier. Avec ses performances vidéo exceptionnelles, sa sécurité et sa fiabilité renforcée, le Dominion KX III domine la concurrence. Il convient à tous les secteurs industriels et toutes les applications grâce à ses fonctionnalités fournies de façon standard, telles que la vidéo numérique DVI/HDMI/DisplayPort/USB-C, la vidéo analogique VGA, l'audio, la prise en charge des lecteurs virtuels, des cartes à puce/CAC et de l'accès mobile. Gestion de huit équipements série avec les nouveaux modules DSAM. Nouveau kit de développement logiciel et API Client KX III pour l'intégration et l'automatisation.
Le KX III est idéal pour les salles de serveurs, les laboratoires de test et les centres de données des plus grandes entreprises. Le KX III permet une gestion à distance hautement performante à partir d'Internet, des serveurs, équipements de stockage et de réseau, ainsi que de pratiquement toutes les applications. Possibilité de déploiement individuel ou centralisé à l'aide de Raritan CommandCenter Secure Gateway.
Visant le secteur de la diffusion, les salles de contrôle, laboratoires et studios, les stations utilisateur KX III et KX IV-101 (support 4k) offre un accès KVM-sur-IP hautement performant, dans deux boîtiers autonomes nécessitant une maintenance réduite. Son interface utilisateur productive prend en charge plusieurs sessions de diffusion en streaming avec une résolution de 1 080 et 4K pixels et une cadence de 30 images par seconde, l'accès simultané à huit serveurs ou plus, l'affichage sur deux ou trois moniteurs, l'audio numérique et les médias virtuels.
Le Dominion KX III offre la technologie KVM-sur-IP la plus flexible et la plus performante du marché. Les utilisateurs peuvent accéder au Dominion KX III à partir d'un réseau LAN/WAN, d'Internet, d'un réseau mobile ou du réseau téléphonique commuté. Les administrateurs ont ainsi accès au niveau du BIOS pour effectuer à distance le dépannage, la reconfiguration, l'amorçage et le redémarrage des serveurs.
Vidéo sur IP à une cadence de 30 images/s avec l'audio. Le port local numérique DVI fournit une interface utilisateur rapide. La vidéo numérique HD, avec sa résolution de 1080p ou 1 920 x 1 200 et sa faible utilisation de la bande passante, offre un affichage graphique plein écran tout en permettant une évolution souple.
Chaque Dominion KX III est livré équipé d'un lecteur virtuel pour effectuer des tâches à distance, telles que l'installation de logiciels, l'amorçage et les diagnostics, à l'aide du plus grand choix d'images et de lecteurs CD, DVD, USB, internes ou distants.
Avec le Dominion KX III de Raritan, vous pouvez répondre aux mandats de sécurité du gouvernement et de l'armée, notamment : Cryptage AES et FIPS 140-2, carte d'accès commune (CAC), authentification à deux facteurs et IEEE 802.1X, et mise en réseau IPv6.
Les nombreux modèles matériels offrent la plus forte densité d'appareils dans cette classe, et permettent à un, deux, quatre ou huit utilisateurs d'accéder simultanément à 8, 16, 32 ou 64 serveurs.
La fonction Absolute Mouse Synchronization offre une synchronisation parfaite de la souris sans modification des paramètres de la souris sur le serveur : le nec plus ultra en matière de fonction prête à l'emploi.
Pour améliorer la fiabilité et la redondance, tous les modèles Dominion KX III sont équipés d’entrées CA doubles, d’alimentations doubles et d’un dispositif de basculement automatique pour assurer la redondance de l’alimentation électrique.
Accès et contrôle au niveau du BIOS de PC et de serveurs, via l'iPhone ou l'iPad d'Apple. Profitez d'un accès de secours en dehors des heures d'activité, disponible 24h/24 - 7j/7, de même que d'un moyen d'accès quotidien pratique.
Mettez en marche, arrêtez, ou redémarrez les serveurs branchés sur les unités Raritan optionnelles de contrôle de l'alimentation à distance. Redémarrez un serveur bloqué ou planté à l'aide d'un simple clic de la souris.
Le Dominion KXIII est capable de prendre en charge des milliers de serveurs lorsqu'il est intégré à la solution Raritan CommandCenter Secure Gateway, donnant ainsi accès à partir d’un écran unique à tous vos équipements installés dans tous les centres de données autour du monde.
Une suite de dongles CIM multi-plateformes pour connecter les ports VGA, DVI, HMDI et DisplayPort, USB, USB avec lecteur virtuel, Sun®, Sun USB et les serveurs contrôlés par le port série, de même que les serveurs blade des principaux fabricants : HP®, IBM®, Dell® et Cisco®.
Extension de l'accès à distance et protection des équipements avec l'extension KVM Cat5 Reach DVI de Raritan. Profitez d'un accès distant étendu aux ports DVI et VGA des PC, serveurs et commutateurs KVM, avec une résolution d'affichage HD de 1 080 pixels.
Le port local numérique du KX III permet un accès rapide directement au niveau du rack, avec un affichage graphique DVI-D de haute qualité. L'interface utilisateur productive, basée sur le web, est la même que celle utilisée pour les accès distants et inclut toutes les fonctions d'administration.
Le KX III s'utilise idéalement avec les consoles KVM LCD à rétroéclairage LED qui associent les fonctions d'affichage vidéo, de clavier et de pavé tactile, afin de gérer un ou plusieurs racks de serveurs à l'aide d'une seule station de travail.
Avec le modèle DKX3-808 à huit ports et huit canaux, les serveurs connectés sont accessibles en permanence. Profitez de connexions et de commutations ultra-rapides pour les applications de diffusion et celles fonctionnant en temps réel.
Profitez de l'accès et du contrôle KVM/série sur les plateformes Windows, Linux et Mac, grâce à notre Client .NET existant et au nouveau Client KVM basé HTML.
Les appliances de station utilisateur offre un accès IP hautement performant et simple pour les laboratoires, studios de diffusion et salles de contrôle.
Grâce aux nouveaux modules DSAM pour Dominion, les utilisateurs ont la possibilité de connecter huit équipements série en profitant d'un accès série indépendant de Java.
Un kit de développement logiciel et une interface de programmation ouverte (API) sont commercialisés dans le cadre d'un contrat indépendant avec les clients approuvés.
Utilisateurs distants | 64 Ports | 32 Ports | 16 Ports | 8 Ports | 1 Port |
8 | KX III-864 | KX III-832 | KX III-816 | KX III-808 |
|
4 | KX III-464 | KX III-432 | KX III-416 |
|
|
2 |
| KX III-232 | KX III-216 |
|
|
1 |
| KX III-132 | KX III-116 | KX III-108 | KX IV-101 |
|
|
|
|
|
|


Part # | Serial | DVI | DisplayPort | HDMI | USB-C | VGA | Virtual | Absolute | Smart | Audio |
D2CIM-DVUSB-DP |
|
|
|
|
|
|
| |||
D2CIM-DVUSB-HDMI |
|
|
|
|
| |||||
D2CIM-DVUSB-DVI | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
D2CIM-DVUSB |
|
|
|
|
| |||||
D2CIM-VUSB-USBC |
|
|
|
|
| |||||
D2CIM-VUSB |
|
|
| |||||||
DCIM-USBG2 |
|
|
|
|
| |||||
P2CIM-SER-EU |
| |||||||||
DCIM-PS2 |
| |||||||||
P2CIM-SER |
| |||||||||
DCIM-SUN |
|