Accueil » Produits » KVM and Serial Accessories » Dominion® Serial Access Modules
Grâce aux nouveaux modules DSAM pour Dominion, les utilisateurs ont la possibilité de connecter huit équipements série en profitant d'un accès série indépendant de Java. Les modules DSAM à deux et quatre ports offrent un accès série indépendant de Java pour des équipements, tels que des routeurs / commutateurs réseau et des serveurs Linux / Unix. Les modules DSAM sont une solution idéale pour les succursales, lorsqu'un accès à la fois série et KVM-sur-IP est requis.
Les modules DSAM offrent jusqu'à huit ports pour un véritable accès série à partir d'un commutateur Dominion KX III. Branchez un ou deux modules aux ports USB du KX III pour un accès série indépendant de Java. Gérez des commutateurs / routeurs réseau, serveurs Linux / Unix, ainsi que d'autres équipements accessibles via le port série, en même temps que des serveurs, PC et stations de travail accessibles via KVM-sur-IP
Les modules DSAM offrent un accès série à haut débit, atteignant 230 000 bauds. La détection de port série DTE/DCE automatique élimine toute nécessité de redéploiement de câbles.
Contrairement aux autres solutions du marché, les modules DSAM permettent un accès série indépendant. Les ports et sessions KVM précieux ne sont pas utilisés pour les connexions série.
Les modules DSAM sont de type Zéro-U et ils n'occupent pas de place dans le rack. Leur alimentation provenant du KX III, ils ne requièrent pas d'adaptateurs externes. Aucun redéploiement de câbles requis !