FR Fiber-to-Ethernet Media Converter

FR Fiber-to-Ethernet Media Converter

Optimisez la connectivité ethernet vers fibre pour vos KVM, iPDU ou IPCs

Le convertisseur de média fibre vers Ethernet UTP‑FIBER1G-USB de Legrand est spécifiquement conçu pour les postes électriques (CEI 61000-4-5). Il offre un haut niveau d’immunité aux parasites et une portée de transmission étendue (jusqu’à 10 km) dans les applications industrielles, en convertissant l’interface Ethernet 1000 Mbit/s en interface fibre optique (1000 Mbit/s selon la norme 1000Base-X).

Se présentant sous la forme d’une petite clé USB 3.0/USB 2.0 “plug & play” avec connecteur LC duplex, ce convertisseur offre la possibilité de passer d’une connexion ETHERNET à une connexion FIBRE OPTIQUE dans des endroits dépourvus d’alimentation industrielle ou de technologie Power over Ethernet (PoE). Son port RJ45 (de type mâle) offre une fonction d’auto-négociation qui supprime le besoin de distinguer entre câbles droits et câbles croisés.

Applications

  • Connectivité longue distance et immunité aux parasites avec sécurité renforcée
  • Centre de commande, salle de serveurs, bureau, surveillance, smart building, usine, système de signalisation, signalisation numérique et système de parking
  • Gouvernement, télécommunications, médias, médical, sécurité, éducation et entreprise

Caractéristiques Principales

  • Plug and Play, installation facile sans installer de pilote
  • Compact et léger, il est conçu pour remplacer les convertisseurs de médias autonomes et les câbles Ethernet.
  • Mise à niveau flexible de votre connectivité Ethernet vers des connexions réseau sécurisées en fibre optique
  • Haute performance avec protection EMI
  • Connectivité longue distance jusqu'à 10 km pour les connexions en fibre monomode et 800 m pour les connexions multimodes.
Apprenez plus sur
FR Fiber-to-Ethernet Media Converter

Connection Diagram


Fiber to Ethernet media converter connection diagram


Savoir plus ?

Demandez un devis

Contact

Planifier une démonstration

Test Drive

Contactez nous maintenant

Contact