Dominion® LX II

Dominion® LX II

ACCÈS KVM ET SÉRIE SUR IP ÉCONOMIQUE - JAVA FREE

 

Conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME), le Dominion® LX II économique de Raritan permet aux administrateurs de systèmes informatiques, de centres de données, de laboratoires et de réseaux de gérer à distance des ordinateurs et des équipements série afin d’optimiser la disponibilité de ces derniers, d’éviter les déplacements et de résoudre rapidement les problèmes.

Ces commutateurs KVM-sur-IP de deuxième génération (et les modèles combinant un commutateur et un tiroir LCD intégré) permettent à un ou deux utilisateurs distants et à un utilisateur local de profiter d’un accès au niveau du BIOS, indépendant de Java, et d’un contrôle de 8 ou 16 serveurs. Une option permet également la gestion de 2 à 8 équipements série. Toutes les fonctions de productivité standard telles que le lecteur virtuel, la synchronisation parfaite de la souris, l’authentification auprès d’un serveur d’annuaires et le mode PC Share, sont incluses.

Caractéristiques principales

Accès IP au niveau du BIOS, indépendant de Java

Un accès IP au niveau du BIOS, indépendant de Java, productif et un contrôle des PC, serveurs et périphériques série via un réseau LAN, WAN ou Internet pour dépanner, reconfigurer et redémarrer les serveurs à distance.

Accès à distance productif en qualité HD

Accédez aux applications installées sur des serveurs distants en profitant d’une résolution vidéo HD allant jusqu’à 1920 x 1080 pixels et 1920 x 1200 pixels, avec des performances KVM-sur-IP standard de 15 images par seconde.

Accès multi-plateformes et multi-fabricants

Administrez une multiplicité de serveurs, PC et ordinateurs portables dotés d’interfaces VGA, DVI, HDMI, USB-C, DisplayPort, USB et PS/ 2. Gérez de 2 à 8 périphériques réseau ou série grâce aux modules Dominion Serial Access (DSAM).

Combiné commutateur/tiroir LCD

Trois modèles combinant un commutateur KVM LX II et un tiroir LCD LED T1700 permettent à la fois une gestion au niveau du rack et une gestion IP à distance, le tout regroupé dans une seule unité de hauteur 1U.

Caractéristiques supplémentaires

Accès série disponible en option

Gérez 2, 4, 6 ou 8 équipements série grâce aux modules d’accès série Dominion (DSAM). Profitez d’un accès série complet indépendant de Java. Et grâce à la détection DTE/DCE automatique, vous n’avez plus besoin de câbles de console !

Lecteur virtuel

Utilisez le lecteur virtuel pour effectuer des tâches à distance, telles que l’installation de logiciels, le démarrage et la réalisation de diagnostics, et profitez ainsi d’une gestion à distance productive partout et à tout moment.

Combiné commutateur/tiroir LCD

Trois modèles combinant un commutateur KVM LX II et un tiroir LCD LED T1700 permettent à la fois une gestion au niveau du rack et une gestion IP à distance, le tout regroupé dans une seule unité de hauteur 1U.


Sécurité renforcée

Le LX II utilise le protocole sécurisé TLS, la configuration de mots de passe forts, le verrouillage après plusieurs tentatives de saisie du mot de passe et le chiffrement de pointe AES. Il est également compatible avec Active Directory®, LDAP ou RADIUS.

iPhone/iPad d’Apple

Profitez d’un accès et d’un contrôle pratiques, au niveau du BIOS, de PC et de serveurs via des iPhone et des iPad d’Apple en utilisant le client KVM HTML basé sur HTML5 et indépendant de Java.

Synchronisation parfaite de la souris

La fonction Absolute Mouse Synchronization offre une synchronisation parfaite de la souris sans modifier les paramètres de cette dernière sur le serveur. Le nec plus ultra en matière de « plug and play » !


Accès au niveau du rack

Le port local du LX II permet un accès rapide directement au niveau du rack via des connexions VGA et USB. L’interface utilisateur productive, basée sur le Web, est la même que celle utilisée pour les accès distants et inclut toutes les fonctions d’administration.

Plus d’informations


Modèles Dominion LX II disponibles


   Modèles de DLX II

Serveurs

Utilisateurs distants

Accès au niveau du rack

   DLX2-108

8

1

Port local VGA/USB

   DLX2-116

16

1

   DLX2-216

16

2

   DLX2-108-LED

8

1

Tiroir LED T1700 intégré

   DLX2-116-LED

16

1

   DLX2-216-LED

16

2

Le Dominion LX II est disponible en tant que commutateur KVM rackable de hauteur 1U ou en tant que modèle combinant un commutateur KVM LX II et un tiroir console LED T1700 intégré. L’unité combinée offre un accès pratique au niveau du rack, ainsi qu’un accès KVM-sur-IP. Un seul DSAM peut être connecté aux unités combinées.

Schéma de topologie


lx ii diagram

Comparatif des produits Raritan


   Product Family

Description

LAN Ports

Power Supplies

CIMs

Frame Rate

Serial

CC-SG

User Station

Integrated Switch/LCD Drawer

   Dominion KX III

Enterprise KVM-over-IP

Dual

Dual

DCIM D2CIM

30

DSAM

 

   Dominion LX II

Economical KVM-over-IP for SMBs

Single

Single

DCIM D2CIM

15

DSAM

 

 

   Dominion LX End-of-Life

SMB KVM-over-IP

Single

Single

DCIM MCUTP D2CIM

15

DSAM

 

 

 

   MasterConsole Digital Non-IP Switch

Cat5 Matrix Switch

 

Single

MDCIM MDUTP

60

 

 

 


Modules d’interface pour ordinateur (CIM) et modules d’accès série (DSAM) pour Dominion


Un CIM est un « dongle de serveur » qui permet de connecter un PC, un serveur ou un poste de travail au LX II via un câble Cat5/6. Il existe plusieurs types de CIM pour prendre en charge les différents types de ports informatiques (USB, PS/2, VGA, HDMI, DVI, DisplayPort et série) et exécuter des fonctions telles que le lecteur virtuel. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le CIM approprié.

   Part #

Connection Port

Virtual
Media

Absolute
Mouse

   D2CIM-DVUSB-DP

DisplayPort

   D2CIM-DVUSB-HDMI

HDMI

   D2CIM-DVUSB-DVI

DVI

   D2CIM-DVUSB

VGA

   D2CIM-VUSB-USBC

USB-C

   D2CIM-VUSB

VGA

   DCIM-USBG2

VGA

 

 

   DCIM-PS2

VGA

  

   DSAM-2, DSAM-4

Serial

  

   DCIM-SUN

VGA

  

Savoir plus ?

Obtenir un devis

Contact

Online Demo

Test Drive

Contactez Nous

Contactez Nous