Raritan offers a wide range of rack solutions to help improve the management of your critical IT devices at the rack level. From intelligent asset tags to a full line of environmental sensors for monitoring your data center atmosphere, to physical security at the rack, Raritan has the solution that will meet your needs. To learn more about how these intelligent rack solutions work together visit our Smart Rack Solutions.
Le système Raritan d'étiquettes électroniques et de capteurs de gestion du parc informatique, associé au logiciel DCIM de Raritan permet de réaliser un inventaire en temps réel, précis et automatisé de toutes les ressources informatiques, incluant l'identification de leurs emplacements.
Le système SmartLock de contrôle d'accès aux portes est un dispositif de surveillance en réseau et prêt à l'emploi, conçu pour renforcer facilement la sécurité physique et la conformité au niveau des ressources informatiques et des équipements du plancher technique (White space).
Les capteurs SmartSensors, dédiés à la mesure de la température, du taux d'humidité, du débit et de la pression d'air, ainsi qu'à la détection de présence d'eau et de fermeture de contacts, aident les responsables de centres de données pour identifier les points chauds, refroidir les équipements de façon optimale et efficace, prévenir les arrêts coûteux et maintenir la sécurité du centre de données.
Solution de gestion des capteurs intelligents
Le Smart Rack Controller (SRC) de Raritan est une solution de gestion des capteurs intelligents qui sert de point de connexion central pour la surveillance de l'environnement, la localisation des biens, l'accès physique et d'autres capteurs de surveillance et de sécurité. Il comble les lacunes dans l'instrumentation d'une installation ou d'un data center en fournissant un dispositif intelligent tout-en-un qui collecte et fournit des données actionnables en temps réel sur votre installation avec un minimum de changements nécessaires à la configuration de la distribution électrique ou de l'infrastructure informatique existante.
Le convertisseur de média fibre vers Ethernet UTP‑FIBER1G-USB de Legrand est spécifiquement conçu pour les postes électriques (CEI 61000-4-5). Il offre un haut niveau d’immunité aux parasites et une portée de transmission étendue dans les applications industrielles.