Le système SmartLock de contrôle d’accès aux portes

Le système SmartLock de contrôle d’accès aux portes

Le système électronique en réseau, d'accès et de contrôle des portes, Raritan SmartLock est conçu pour offrir un contrôle d'accès avec audit à tous les équipements informatiques sensibles présents sur le plancher technique du centre de données. Il s'agit d'une solution économique et évolutive qui répond à l'évolution des exigences en matière de sécurité pour les applications informatiques et de respect de la conformité (HIPAA, SOX, PCI DSS 3.2 ou SSAE 16). Ce système universel d’accès et de contrôle des portes, indépendant des fabricants, s'adapte à tous les armoires et systèmes de confinement déjà présents sur le plancher technique , tout en s'intégrant de manière transparente dans l’architecture technologique de votre centre de données pour :

  • simplifier l'exploitation tout en permettant une sécurité au niveau de l'entreprise,
  • automatiser la surveillance de l'accès physique,
  • réduire les efforts et le coût de déploiement total.

Outre la sécurité physique au niveau du rack, Raritan propose d’autres solutions intelligentes qui surveillent et fournissent les informations essentielles dont vous avez besoin pour assurer une disponibilité continue.

Caractéristiques

Évolutifs et flexibles

Évolutifs et flexibles, les équipements sont accessibles via un réseau informatique existant à l'aide de n'importe quel logiciel DCIM ou avec des protocoles de script et de communication standard. Cela permet la configuration en cascade rapide et facile des adresses IP, la découverte du réseau, la configuration et la maintenance continue.

Compatibilité avec les unités PDU intelligentes PX

Le système SmartLock est prêt à l'emploi avec les unités PDU intelligentes PX de Raritan. Cela offre des options de redondance au niveau du réseau et de l'alimentation, sans nécessiter de câblage supplémentaire de l'infrastructure. Il garantit également la disponibilité, tout en réduisant les efforts nécessaire à la résolution des problèmes critiques lorsqu'ils surviennent.

Adaptation facile dans n'importe quel environnement

Conçu pour être entièrement compatible et s'adapter aux équipements de verrouillage électroniques des portes les plus courants, le système SmartLock rend l’installation et l’exploitation à la fois simples et économiques.

Accès contrôlé par le réseau

Avec le contrôle de porte "à la demande" pour des utilisateurs ou des groupes définis, le système SmartLock fournit un accès et un contrôle flexibles et sécurisés, allant jusqu'au niveau des armoires et des équipements.

Compatibilité avec les cartes à puce

Le système SmartLock offre une intégration transparente avec les cartes CAC et autres technologies de gestion des identifiants. Il autorise plusieurs niveaux de sécurité, permettant à un personnel identifiable et habilité, d'accéder à des ressources informatiques sensibles.

Détection et alerte en temps réel

La technologie innovante, Xerus de Raritan, est intégrée au système SmartLock. Xerus permet de façon intelligente, la détection, le suivi et la transmission d'informations proactives en temps réel, grâce à la journalisation automatisée de la piste d'audit des accès.


Savoir plus ?

Demander un devis

Contactez notre équipe de vente pour un devis sans conditions.

Contacter le service commercial

Planifier une démonstration

Planifiez une démonstration
pour découvrir plus en détail.

Planifier dès maintenant

Vous vous posez des questions ?

Contactez l'un de nos experts en centre de données

Nous contacter