Gestion du Parc Informatique - Capteurs & Etiquettes

Gestion du Parc Informatique - Capteurs & Etiquettes

Le système Raritan de gestion du parc informatique, composé d'étiquettes électroniques (AMT) et de capteurs (AMS), permet aux opérateurs des centres de données de bénéficier d'un inventaire en temps réel, précis et automatisé de toutes leurs ressources informatiques, incluant l'identification des emplacements dans les racks avec une précision de 1U.

S'intègre au logiciel de gestion de l'infrastructure des data centers (DCIM) pour suivre facilement les actifs, déterminer la capacité dans un certain nombre de domaines et gérer les ajouts, les déplacements ou les modifications.

En plus de la sécurité physique au niveau du rack, Raritan propose d'autres solutions de baies intelligentes qui surveillent et fournissent les informations dont vous avez besoin dans un temps de fonctionnement continu.

Caractéristiques

Localisation simple des ressources informatiques

Chaque étiquette électronique (AMT) possède une puce d'identification et un code à barres, uniques, qui permettent d'identifier les informations stockées concernant la ressource.

Suivi des ressources en temps réel

Il suffit de fixer l'étiquette électronique de façon simple et sûre sur un équipement informatique pour le suivre en fonction des déplacements.

Visualisation rapide de l'état de toutes les ressources

Des voyants LED RVB personnalisables permettent d'indiquer différents états ou tâches, tels que le clignotement pour signaler une demande de maintenance de serveur ou l'allumage permanent en vert pour identifier les appareils de production.

Intégration DCIM

S'intègre au logiciel de gestion de l'infrastructure des data centers (DCIM) pour obtenir facilement des informations sur l'identification des actifs informatiques et l'emplacement des baies.

Caractéristiques Additionnelles

LED multicolore

LED coloré configurable par utilisateur, fixe ou clignotant afin de donner indication du statut de tous les équipements. 1 LED par U d’espace rack.

Installation facile

Fixation magnétique des capteurs AMS sur les racks existants, ne nécessitant aucune reconfiguration des équipements.

Base de données équipement

Le logiciel DCIM Raritan conserve les informations d’équipements telles que; type, fonction, administrateur, emplacement port, etc. ainsi que toute caractéristique unique d’un équipement particulier.


Compatible avec SRC et PX

Plug and play avec le Smart Rack Controller de Raritan et les unités PDU PX intelligentes pour rack.

Logiciel tiers

L’interface SNMP peut être utilisée par n’importe quel logiciel tiers afin de lire les étiquettes d’équipement, l’emplacement physique, obtenir des TRAPS pour des évènements et configurer des couleurs LED par U d’espace rack.

Disponible en 4 x dimensions

Options pour différentes hauteurs de racks 42U, 45U, 48U et 54U



Savoir plus ?

Data Sheet

Télechargez

Où Acheter ?

Contacts

Nous Contacter

Contacts