智慧型 PDU 的真實力量:
PDU 的設置和管理

 

簡化 PDU設置和管理


面對複雜的IT硬體設備進行設置和管理時,資料中心需要高度靈活性。對新的或現有的 PDUs 進行調試時,部署和管理的靈活性極其重要。可以確保設備正常運作的同時,具有高可靠性和成本效益。

PDU 部署

高效部署 PDU

著技術的日益發展,智慧型 PDU為成百上千個PDU的部署和管理提供了多種解決方案。不僅節省時間,而且不管是否有網路,都可進行操作,非常方便。

因此,於資料中心部署和設定新的IT硬體已經不再是一場惡夢。告別您一次設置一個PDU的日子。


了解更多資訊 業務諮詢

simplify-rack-setup-management-pdu-samples

simplify-rack-setup-management-pdu-configuration-sample

遠端設定 PDUs

零接觸設定

慧型 PDUs為大規模部署和設定提供了多種方法。當您的資料中心已配有網路,零觸摸設定是為設定數千個 PDUs的最佳方式。

零接觸設定透過協調TFTP和DHCP伺服器,自動將預先設定推送到具有網路連接的PDU。這方式可擴展至整個資料中心,允許以確切的設定值來設定PDUs,無需操作每台設備。


了解更多資訊 業務諮詢



simplify-rack-setup-management-cascading-pdu

連接你的 PDUs

串聯 PDU 控制器

聯和菊鏈的概念在最近幾年廣泛發展。菊鏈是一種佈線方案,以多個設備按順序或環形連接在一起。這分法可應用到 PDU透過網路方式連結。

透過智慧型 PDUs 的串聯,可以減少各個機架的IP丟包數量,節省電纜和佈線。使用 PDUs 上的USB或乙太網埠,釋放電源板上具有影響性的埠,以創造的額外空間。


了解更多資訊 業務諮詢



智慧型 PDU的實力

掌控資料中心機架級電源基礎設施,是了解資料中心整體效率和潛在威脅的第一步,這些潛在威脅可能會對上游設備造成嚴重後果。Raritan 智慧型 PDUs 協助管理資料中心電力鏈,而不僅止電源分配。

如果您有興趣進一步了解智慧型 PDU 更多的解決問題能力,請探索以下連結: