智慧型 PDU 的真實力量:
三相機架式 PDUs

 

創造電力容量


隨著高功率計算IT設備的採用,每台伺服器的平均功耗迅速增加。 伺服器機架的平均功率已從2千瓦增加到12千瓦,企業設施繼續整合硬體、虛擬化應用程序,並遷移到20到35千瓦的高密度機架。

為了支援新的、耗電量大的IT設備,資料中心管理員必須提供更多電力在IT設備機架,這就是為什麼我們看到越來越多的三相機架 PDUs部署到資料中心的原因。

55KW機架PDUs

更高容量,更高密度

密度應用程式(包括1U伺服器、網路切換器、刀鋒伺服器和網路存放裝置)的成長趨勢,產生對高功率機架的需求。

三相高密度機架 PDUs 可提高節能和容量。Raritan 提供業界最廣泛超過10千瓦的設計,包括額定功率高達55千瓦的智慧型PDUs。為未來苛刻的計算密度提供足夠的空間。


了解更多資訊 業務諮詢
 


電源負載均衡

相位均衡的重要性

載均衡是將機架設備的電流能耗均勻分佈在 PDUs分支電路的過程,在每個分支電路中提供更多的總電流。

這很少能完美地實現,將每相的電力負荷保持在10%以內是好的典範。三相智慧型 PDUs 可彙報不同相位間的差異,在差異超過預定百分比時發出告警。


了解更多資訊 業務諮詢


減少管理費用

優化電源使用效率

400V的三相高功率 PDUs,可對每機架輸出55kw電力,使設備能夠在較低的電流下運行較高的電壓。從而使用更小的電纜、更少、更輕的銅,並減少碳排放。


了解更多資訊 業務諮詢
 



智慧型 PDU的實力

掌控資料中心機架級電源基礎設施,是了解資料中心整體效率和潛在威脅的第一步,這些潛在威脅可能會對上游設備造成嚴重後果。Raritan 智慧型 PDUs 協助管理資料中心電力鏈,而不僅止電源分配。

如果您有興趣進一步了解智慧型 PDU 更多的解決問題能力,請探索以下連結: