L’ANTICIPATION AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ

le tout nouveau PDU pour rack PX4 de Raritan

Les besoins d'une alimentation, d'une supervision et d'une intelligence fiables n'ont jamais été aussi grands.

Le tout nouveau PDU PX4 de Raritan ne se contente pas de répondre aux besoins actuels en matière d'alimentation, il anticipe les défis de demain dans ce domaine. Le PX4 associe plus de 30 ans d'intelligence éprouvée sur le terrain à une technologie de prise éprouvée sur le marché, pour une visibilité, une flexibilité et une sécurité inégalées. Découvrez pourquoi les data centers les plus performants font confiance aux PDU Raritan pour l'alimentation de leur infrastructure critique.

Plus de rapidité. Plus d’efficacité. Plus de performances

  • Une intelligence à la pointe de l'industrie
  • Flexibilité et densité exceptionnelles
  • Sécurité professionnelle
  • Fiabilité extraordinaire

Plus de rapidité

Au confluent de l’innovation et de la performance

Le PX4 s'inscrit dans la tradition de Raritan, qui consiste à fournir une intelligence de premier plan, associée à un ensemble éprouvé de matériels et de technologies de prises. Ce nouvel ensemble de fonctionnalités permet un déploiement rapide dans des environnements changeants tout en offrant une densité, une flexibilité et une fiabilité élevées pour favoriser l'excellence opérationnelle.

est une technologie de prise de courant à haute densitéqui supprime les moulages de prise de courant inutiles afin de libérer de l'espace pour davantage de prises de courant dans un PDU, ce qui permet d'augmenter la densité des racks.

sont des prises hybrides C13 et C19 qui accueillent les câbles d'alimentation C20 ou C14 dans une seule prise flexible.

c’est un système intuitif de verrouillage des prises et des cordons d'alimentation.

favorise l'accessibilité du cordon d'alimentation pour faciliter les déploiements.

Technologie des prises haute densité (HDOT)

est conçu et breveté pour éliminer le moulage autour d'une prise individuelle et utilise le regroupement de modules pour faire tenir plus de prises dans le même espace. Les prises HDOT occupent moins d'espace que les prises PDU standard, ce qui permet d'avoir un maximum de prises dans une PDU de 42U.

Une paire de PDU PX4 avec des prises HDOT C13 réparties uniformément sur le PDU peut accueillir même les configurations d'équipement les plus denses. Vous n'avez plus besoin de trois ou quatre PDU avec des prises standard pour couvrir les mêmes besoins en matière de prises.

Prises HDOT Cx

sont une technologie brevetée et récompensée par l'industrie qui crée une prise hybride IEC C13 et C19 pouvant accueillir des câbles d'alimentation C20 et C14 sans pièces ou adaptateurs supplémentaires.

Lorsque les serveurs ou le stockage sont renouvelés, les PDU PX4 fournissent le plus grand nombre de prises avec la bonne combinaison de prises aux bons endroits. Cela garantit une densité et une flexibilité optimales tout en réduisant la complexité et les coûts associés à l'achat de nouvelles PDU lors des mises à jour futures des équipements.

Verrouillage mécanique RamLock

est un système de verrouillage des prises et des cordons robuste et très résistant qui fixe les fiches C14 et C20 à votre PDU sans nécessiter de câbles, de manchons ou d'adaptateurs spéciaux.

Il permet une installation et un débranchement rapides et intuitifs grâce à une action de ""presser et tirer"" d'une seule main qui évite les temps d'arrêt involontaires dus à des cordons d'alimentation débranchés par inadvertance.

L'alimentation angulaire à 45 degrés

est une conception de cordon d'alimentation flexible qui favorise l'accessibilité du cordon d'alimentation d'entrée, réduit la tension du cordon, simplifie la spécification de la commande du PDU et prolonge la durée de vie du cordon d'alimentation du PDU.

Quel que soit l'endroit où vous alimentez le circuit de dérivation de votre baie, l'alimentation en angle du PX4 crée une solution unique qui vous permet de positionner le PDU là où vous en avez besoin, simplifiant ainsi vos déploiements tout en économisant du temps et de l'argent.



Plus d’efficacité

Repousser les limites de la conception matérielle et de l'intelligence

Le PX4 s'appuie sur l'intelligence et la fiabilité de la plateforme technologique Xerus™ en y ajoutant une combinaison révolutionnaire de nouvelles technologies matérielles et logicielles. Ces nouvelles fonctionnalités garantissent une disponibilité critique, une visibilité en temps réel et des alertes sur les mesures d'alimentation au niveau de la baie ou de la prise.

est le centre d'intelligence du PX4, qui abrite les ports de calcul, d'affichage et de connectivité.

vous permet de détecter de manière proactive les sources de problèmes d'alimentation et d'optimiser le PUE, le CUE et bien d'autres choses encore.

mesure à quel point votre charge électrique perturbe votre distribution d’énergie.

déterminer quelle prise et quel appareil correspondant provoquent le déclenchement d'un disjoncteur.

Le contrôleur iX

est le centre d'intelligence du PX4 qui abrite un module d'interface réseau de pointe, un micrologiciel configurable par l'utilisateur, un écran à haute visibilité et de multiples ports de connectivité. Il offre une fiabilité de grade industriel et une redondance multi-couche pour le support en cas de défaillance.

iX est entièrement remplaçable à chaud, ce qui permet un remplacement en direct sans interruption de l'alimentation de l'équipement connecté. Il s'agit de la plateforme de contrôle la plus puissante, la plus fiable, la plus évolutive, la plus sûre et la plus facile à utiliser.

EN SAVOIR PLUS

Supervision et mesures avancées de la qualité de l'énergie

donnent un aperçu en temps réel, avec une précision de mesure de ±0,5 %, de la qualité de l'alimentation critique, de l'efficacité énergétique et de l'état de l'équipement dans la baie. PX4 offre l'ensemble le plus complet et le plus précis de supervision et de mesures de la qualité de l'énergie, comme la distorsion harmonique totale, la puissance réactive, l'angle de phase, le facteur de puissance de déplacement, l'énergie apparente et les mesures du courant d'appel.

Vous pouvez planifier en toute confiance la capacité, l'optimisation de l'environnement, la planification du basculement, les initiatives de dépannage et bien d'autres choses encore au sein d'un PDU intelligent.

Distorsion harmonique totale

Les mesures et la supervision vous permettent de voir dans quelle mesure votre charge électrique fausse la puissance fournie par votre installation. Vous pouvez surveiller de près, alerter et visualiser les événements harmoniques tels que les chutes et les hausses de tension, le facteur de crête et bien d'autres choses encore.

Associé à la capture des formes d'onde, vous disposez de visualisations intuitives de la puissance alimentant le PDU ou distribuée aux prises du PDU. Cette capacité du PDU vous permet de vous assurer que l'alimentation des racks de votre data center fonctionne efficacement.

Détection de déclenchement de disjoncteur avec capture de forme d’onde

vous permet de superviser de manière proactive la charge totale des disjoncteurs du PX4 afin de détecter d'éventuelles conditions de surcharge. Lorsqu'une surcharge se produit et qu'un disjoncteur se déclenche, vous pouvez identifier la prise exacte qui a provoqué le déclenchement du disjoncteur et visualiser la situation grâce à la capture de forme d'onde intégrée au PX4.

L'analyse des disjoncteurs, utilisée avec la prévention de la mise sous tension des prises, vous permet de rétablir plus rapidement l'alimentation d'autres appareils tout en isolant les équipements défectueux en vue d'une maintenance.



Plus de performances

Une technologie qui révolutionne l’alimentation électrique des baies

PX4 est bien plus qu'une simple unité de distribution d'énergie dans la baie. Il s'agit d'une solution PDU unifiée qui fournit des outils, des capteurs et des informations avant-gardistes pour résoudre les défis d'infrastructure en constante évolution. Il facilite la gestion de l'alimentation, la supervision de l'environnement, la sécurité du réseau, la planification de la capacité, la gestion du changement et bien plus encore.

maximise l'efficacité du data center en assurant la sécurité, une puissance de calcul élevée, des alertes avancées et une visibilité complète de votre chaîne d'alimentation.

protège votre matériel et votre réseau les plus précieux avec une sécurité inégalée.

La plus grande équipe interne dédiée à la satisfaction de vos besoins en matière d'alimentation de rack sur mesure.

La plateforme technologique Xerus

est une combinaison de technologies matérielles, logicielles et de communication intégrées dans toutes les solutions d'alimentation de Raritan. Elle offre une interopérabilité avec des systèmes tiers et se connecte à tout un écosystème d'accessoires, notamment des accessoires de supervision de l'environnement, de gestion des actifs et de contrôle d'accès physique.

Plutôt que de gérer plusieurs systèmes en utilisant des protocoles différents, la plateforme technologique Xerus prend en charge les protocoles SNMP et MODBUS en réseau, les API ouvertes basées sur REST et une API Redfish, ce qui permet une surveillance et une visibilité de votre data center où que vous soyez.

EN SAVOIR PLUS

La suite de sécurité renforcée PX4

comprend des communications cryptées de bout en bout et un pare-feu sécurisé pour contrôler l'accès des utilisateurs. Elle stocke également des certificats valides et à jour pour sécuriser le PDU sur les réseaux publics. PX4 comprend également Secure Boot, un contrôle de sécurité au démarrage qui empêche les logiciels malveillants de prendre le contrôle du micrologiciel du PDU en empêchant les logiciels non autorisés de prendre le contrôle au démarrage.

La sécurité est au cœur des préoccupations de PX4. Son stack de sécurité est conçu et développé pour vous garder, vous, vos actifs et votre organisation, en avance sur les menaces de sécurité changeantes tout en garantissant que vous pouvez accorder l'accès aux bonnes personnes quand et où nécessaire.

EN SAVOIR PLUS

Les capacités d'ingénierie personnalisée avancée de Raritan

vont des modifications de modèles existants à l'ingénierie de nouvelles applications de produits sans précédent. Nous travaillons avec vous, étape par étape, pour nous assurer que chaque besoin unique est satisfait avec la plus haute qualité et livré dans les délais prévus.

Les options de personnalisation avancée des PDU Raritan vous permettent de créer un PDU qui répond à vos besoins spécifiques.

EN SAVOIR PLUS


Spécifications et caractéristiques uniques

Nous disposons de la plus grande équipe d'ingénieurs dédiée à l'alimentation des racks. Nous travaillerons avec vous étape par étape pour vous aider à trouver le bon PX4 pour votre application spécifique.


Gamme d'options standard

  • Alimention 100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V, 400V et 415V Alimentation monophasée et triphasée Entrée 12A à 100A (capacité supérieure disponible dans les modèles conçus sur commande) Jusqu’à 54 prises (mélange de prises HDOT Cx et HDOT C13) NEMA, IEC et autres types de prises disponibles
  • Facteurs de forme zéro U, 1U, 2U et 3U Options NEMA, IEC, série 56 et autres options de fiche/réceptacle Certifications standard, y compris FCC Part 15 Class A, UL et cULs, IEC 62368, CE, UKCA Mesure disponible au niveau des prises, de l’alimentation et des disjoncteurs

Options d'ingénierie sur mesure

Nous comprenons que les besoins varient d’un client à l’autre. Notre équipe d’experts vous aidera à trouver le PDU PX4 adapté à votre application spécifique, qu’il s’agisse d’un modèle catalogué ou de l’ingénierie d’un PDU personnalisé pour vos besoins uniques.

Capacités d’ingénierie personnalisée PDU Color Line Type de cordon, longueur, emplacement d’entrée Sorties Options de prise Protection contre les surintensités Options de fusibles ou de kAIC élevé Facteur de forme et dimensions


    Vous voulez en savoir plus ?


    Raritan - testé et fiable.


    Les PDUs intelligents pour rack de Raritan augmentent la fiabilité et l'intelligence des data centers dans le monde entier. Découvrez pourquoi les data centers les plus performants font confiance aux PDU Raritan pour l'alimentation de leur infrastructure critique.

    Test de sécurité autorisé UL Client Test Data Program participant. Les produits sont certifiés conformes à la norme UL/IEC 62368.

    Conformité aux normes internationalesL'élargissement des gammes d'homologation garantit la conformité de nos PDU aux normes électriques les plus strictes.

    Brevets de conception innovante Résoudre les problèmes complexes des clients et améliorer nos produits.

    Brevets de conception innovante Résoudre les problèmes complexes des clients et améliorer nos produits.

    Pour en savoir plus, contactez-nous dès aujourd'hui !