L’ANTICIPATION AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ

le tout nouveau PDU pour rack PX4 de Raritan
Les besoins d'une alimentation, d'une supervision et d'une intelligence fiables n'ont jamais été aussi grands.
Le tout nouveau PDU PX4 de Raritan ne se contente pas de répondre aux besoins actuels en matière d'alimentation, il anticipe les défis de demain dans ce domaine. Le PX4 associe plus de 30 ans d'intelligence éprouvée sur le terrain à une technologie de prise éprouvée sur le marché, pour une visibilité, une flexibilité et une sécurité inégalées. Découvrez pourquoi les data centers les plus performants font confiance aux PDU Raritan pour l'alimentation de leur infrastructure critique.

Plus de rapidité. Plus d’efficacité. Plus de performances
- Une intelligence à la pointe de l'industrie
- Flexibilité et densité exceptionnelles
- Sécurité professionnelle
- Fiabilité extraordinaire
Plus de rapidité
Au confluent de l’innovation et de la performance
Le PX4 s'inscrit dans la tradition de Raritan, qui consiste à fournir une intelligence de premier plan, associée à un ensemble éprouvé de matériels et de technologies de prises. Ce nouvel ensemble de fonctionnalités permet un déploiement rapide dans des environnements changeants tout en offrant une densité, une flexibilité et une fiabilité élevées pour favoriser l'excellence opérationnelle.
Plus d’efficacité
Repousser les limites de la conception matérielle et de l'intelligence
Le PX4 s'appuie sur l'intelligence et la fiabilité de la plateforme technologique Xerus™ en y ajoutant une combinaison révolutionnaire de nouvelles technologies matérielles et logicielles. Ces nouvelles fonctionnalités garantissent une disponibilité critique, une visibilité en temps réel et des alertes sur les mesures d'alimentation au niveau de la baie ou de la prise.
Plus de performances
Une technologie qui révolutionne l’alimentation électrique des baies
PX4 est bien plus qu'une simple unité de distribution d'énergie dans la baie. Il s'agit d'une solution PDU unifiée qui fournit des outils, des capteurs et des informations avant-gardistes pour résoudre les défis d'infrastructure en constante évolution. Il facilite la gestion de l'alimentation, la supervision de l'environnement, la sécurité du réseau, la planification de la capacité, la gestion du changement et bien plus encore.
Spécifications et caractéristiques uniques
Nous disposons de la plus grande équipe d'ingénieurs dédiée à l'alimentation des racks. Nous travaillerons avec vous étape par étape pour vous aider à trouver le bon PX4 pour votre application spécifique.
Gamme d'options standard
- Alimention 100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V, 400V et 415V Alimentation monophasée et triphasée Entrée 12A à 100A (capacité supérieure disponible dans les modèles conçus sur commande) Jusqu’à 54 prises (mélange de prises HDOT Cx et HDOT C13) NEMA, IEC et autres types de prises disponibles
- Facteurs de forme zéro U, 1U, 2U et 3U Options NEMA, IEC, série 56 et autres options de fiche/réceptacle Certifications standard, y compris FCC Part 15 Class A, UL et cULs, IEC 62368, CE, UKCA Mesure disponible au niveau des prises, de l’alimentation et des disjoncteurs
Options d'ingénierie sur mesure
Nous comprenons que les besoins varient d’un client à l’autre. Notre équipe d’experts vous aidera à trouver le PDU PX4 adapté à votre application spécifique, qu’il s’agisse d’un modèle catalogué ou de l’ingénierie d’un PDU personnalisé pour vos besoins uniques.
Capacités d’ingénierie personnalisée PDU Color Line Type de cordon, longueur, emplacement d’entrée Sorties Options de prise Protection contre les surintensités Options de fusibles ou de kAIC élevé Facteur de forme et dimensions
Vous voulez en savoir plus ?
Raritan - testé et fiable.
Les PDUs intelligents pour rack de Raritan augmentent la fiabilité et l'intelligence des data centers dans le monde entier. Découvrez pourquoi les data centers les plus performants font confiance aux PDU Raritan pour l'alimentation de leur infrastructure critique.
Test de sécurité autorisé UL Client Test Data Program participant. Les produits sont certifiés conformes à la norme UL/IEC 62368.
Conformité aux normes internationalesL'élargissement des gammes d'homologation garantit la conformité de nos PDU aux normes électriques les plus strictes.
Brevets de conception innovante Résoudre les problèmes complexes des clients et améliorer nos produits.
Brevets de conception innovante Résoudre les problèmes complexes des clients et améliorer nos produits.