Die Kraft des Vorwärtsdenkens

das brandneue raritan px4 rack pdu

Der Bedarf an zuverlässiger Energie, Überwachung und Intelligenz war noch nie so groß wie heute.

Die brandneue Raritan PX4 Rack PDU erfüllt nicht nur die heutigen Anforderungen an die Stromversorgung, sondern antizipiert auch die Herausforderungen der Zukunft. Die PX4 kombiniert mehr als 30 Jahre erprobte Intelligenz mit industrieerprobter Steckdosentechnologie für beispiellose Transparenz, Flexibilität und Sicherheit. Erfahren Sie, warum die erfolgreichsten Rechenzentren bei der Stromversorgung ihrer kritischen Infrastruktur auf Raritan PDUs vertrauen.

OUTPACE. OUTTHINK. OUTPERFORM.

  • Branchenführende Intelligenz
  • Außergewöhnliche Flexibilität und Dichte
  • Unternehmensspezifische Sicherheit
  • Außergewöhnliche Zuverlässigkeit

Überholen Sie

Der Schnittpunkt von Innovation und bewährter Leistung

Der PX4 setzt die Tradition von Raritan fort, erstklassige Intelligenz zu liefern, und führt gleichzeitig eine neue Reihe von industrieerprobter Hardware und Ausgangstechnologie ein. Diese neuen Funktionen unterstützen den schnellen Einsatz in sich verändernden Umgebungen und bieten gleichzeitig eine hohe Dichte, Flexibilität und Zuverlässigkeit, um die betriebliche Leistung zu steigern.

Es handelt sich um eine Hhohe DDichte der OSteckdose mit TTechnologie, bei der unnötige Steckdosenformteile entfernt werden, um Platz für mehr Steckdosen in einer PDU für eine höhere Rackdichte zu schaffen.

Sind eine hybride C13- und C19-Steckdose, die sowohl C20- als auch C14-Stromkabel in einer einzigen flexiblen Steckdose aufnehmen kann.

ist ein intuitives System zur Verriegelung von Steckdosen und Netzkabeln.

Erleichtert die Zugänglichkeit des Eingangskabels, um den Einsatz zu erleichtern.

High Density Outlet Technology (HDOT)

Die HDOT-Technologie wurde entwickelt und patentiert, um die Formgebung um einen einzelnen Auslass herum zu eliminieren, und nutzt die Gruppierung von Modulen, um mehr Auslässe auf gleichem Raum unterzubringen. HDOT-Steckdosen benötigen weniger Platz als Standard-PDU-Steckdosen und ermöglichen ein Maximum an Steckdosen in einer 42U-PDU.

Ein Paar PX4-PDUs mit gleichmäßig über die PDU verteilten HDOT-C13-Ausgängen kann selbst die dichtesten Gerätekonfigurationen aufnehmen. Sie benötigen nicht mehr drei oder vier PDUs mit Standardsteckdosen, um den gleichen Bedarf an Steckdosen zu decken.

HDOT Cx Outlets

Es handelt sich um eine von der Industrie preisgekrönte und patentierte Technologie, die eine hybride IEC C13- und C19-Steckdose schafft, die C20- und C14-Stromkabel ohne zusätzliche Teile oder Adapter aufnehmen kann.

Wenn Server oder Speicher erneuert werden, bieten die PX4-PDUs die meisten Steckdosen mit dem richtigen Steckdosenmix an den richtigen Stellen. Dies gewährleistet ultimative Dichte und Flexibilität und reduziert gleichzeitig die Komplexität und die Kosten, die mit dem Kauf neuer PDUs verbunden sind, wenn zukünftige Geräteaktualisierungen stattfinden.

RamLock Mechanische Verriegelung

ist ein robustes und hochfestes Steckdosen- und Kabelverriegelungssystem, das C14- und C20-Stecker an Ihrer PDU sichert, ohne dass spezielle Kabel, Hülsen oder Adapter erforderlich sind.

Es ermöglicht ein schnelles und intuitives Einstecken und Ausstecken mit einem einhändigen Drücken und Ziehen"", das unbeabsichtigte Ausfallzeiten durch unbeabsichtigtes Ausstecken von Stromkabeln verhindert.

Die 45-Grad-abgewinkelte Einspeisung

ist ein flexibles Einspeisekabeldesign, das die Zugänglichkeit des Eingangsstromkabels fördert, die Belastung des Kabels reduziert, die Bestellspezifikation der PDU vereinfacht und die Lebensdauer des Stromkabels der PDU verlängert.

Mit der abgewinkelten Einspeisung der PX4 können Sie die PDU genau dort positionieren, wo Sie sie benötigen. Das vereinfacht die Installation und spart Zeit und Geld.



Outthink

Grenzen überschreitendes Hardware-Design & Intelligenz

Der PX4 baut auf der Intelligenz und Zuverlässigkeit der Xerus™-Technologieplattform auf, indem er eine revolutionäre Kombination aus neuen Hardware- und Softwaretechnologien hinzufügt. Diese neuen Funktionen gewährleisten geschäftskritische Betriebszeiten, Echtzeittransparenz und Warnmeldungen zu Stromkennzahlen auf Schrank- oder Steckdosenebene.

ist das Zentrum der Intelligenz des PX4, das die Anschlüsse für Computer, Display und Konnektivität beherbergt.

Ermöglicht Ihnen die proaktive Fehlersuche bei Stromproblemen und die Optimierung von PUE, CUE und mehr.

Misst, wie stark Ihre elektrische Last den Strom Ihrer Anlage verzerrt.

Bestimmen Sie, welche Steckdose und welches Gerät die Auslösung eines Schutzschalters verursachen.

Der iX-Controller

ist das intelligente Zentrum des PX4, das ein hochmodernes Netzwerkschnittstellenmodul, benutzerkonfigurierbare Firmware, ein gut sichtbares Display und mehrere Anschlussmöglichkeiten beherbergt. Es bietet Zuverlässigkeit in Industriequalität und mehrschichtige Redundanz für Failover-Unterstützung.

Der iX ist vollständig Hot-Swap-fähig; er ermöglicht den Austausch im laufenden Betrieb ohne Stromunterbrechung der angeschlossenen Geräte. Sie ist die leistungsfähigste, zuverlässigste, skalierbarste, sicherste und benutzerfreundlichste Controller-Plattform.

MEHR LERNEN

Erweiterte Netzqualitätsüberwachung und Metriken

Mit einer Messgenauigkeit von ±0,5 % bietet der PX4 einen Echtzeit-Einblick in die kritische Netzqualität, Energieeffizienz und den Zustand der Geräte im Schaltschrank. Der PX4 bietet die vollständigste und genaueste Sammlung von Netzqualitätsüberwachungen und -kennzahlen wie Gesamtverzerrung, Blindleistung, Phasenwinkel, Verschiebungsleistungsfaktor, Scheinenergie und Einschaltstrommessungen.

>

Mit einer intelligenten Rack-PDU lassen sich Kapazitätsplanung, Umgebungsoptimierung, Failover-Planung, Fehlerbehebungsinitiativen und vieles mehr problemlos bewältigen.

Gesamte harmonische Verzerrung

Messungen und Überwachung ermöglichen es Ihnen, zu sehen, wie stark Ihre elektrische Last die von Ihrer Anlage bereitgestellte Leistung verzerrt. Sie können Oberschwingungsereignisse wie Spannungseinbrüche und -überhöhungen, Scheitelfaktor und vieles mehr genau überwachen und visualisieren.

In Verbindung mit der Wellenformerfassung erhalten Sie eine intuitive Visualisierung des Stroms, der in die PDU eingespeist oder an die PDU-Ausgänge verteilt wird. Mit dieser Funktion der Rack-PDU können Sie sicherstellen, dass die Rack-Stromversorgung Ihres Rechenzentrums effizient läuft.

Leistungsschalterauslösung mit Wellenformaufzeichnung

Ermöglicht Ihnen die proaktive Überwachung der Gesamtlast über den Leistungsschaltern des PX4 auf mögliche Überlastbedingungen. Wenn ein Überlastungsereignis eintritt und ein Schutzschalter ausgelöst wird, können Sie die genaue Steckdose identifizieren, die das Auslösen des Schutzschalters verursacht hat, und die Situation über die integrierte Waveform Capture-Funktion des PX4 visualisieren.

Circuit Breaker Forensics in Verbindung mit Outlet Power On Prevention ermöglicht es Ihnen, die Stromversorgung anderer Geräte schneller wiederherzustellen und defekte Geräte für die Wartung zu isolieren.



Outperform

Technologie, die die Rack-Stromverteilung verändert

Der PX4 ist mehr als nur eine Rack-Stromverteilungseinheit. Es ist eine einheitliche Rack-PDU-Lösung, die zukunftsweisende Tools, Sensoren und Erkenntnisse bietet, um die sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen der Infrastruktur zu lösen. Sie erleichtert die Stromverwaltung, Umgebungsüberwachung, Netzwerksicherheit, Kapazitätsplanung, Änderungsverwaltung und vieles mehr.

Maximiert die Effizienz von Rechenzentren durch Sicherheit, hohe Rechenleistung, fortschrittliche Warnmeldungen und vollständige Transparenz der Energiekette.

Schützt Ihre wertvollste Hardware und Ihr Netzwerk mit unübertroffener Sicherheit auf Unternehmensniveau.

Größtes firmeninternes Team, das sich auf Ihre kundenspezifischen Rack-Energieanforderungen konzentriert.

Die Xerus-Technologieplattform

Die Xerus-Technologieplattform ist eine Kombination aus Hardware, Software und Kommunikationstechnologien, die in alle Raritan-Energielösungen integriert ist. Sie bietet Interoperabilität mit Systemen von Drittanbietern und ermöglicht den Anschluss an ein ganzes Ökosystem von Zubehörteilen, einschließlich Umgebungsüberwachung, Asset Management und Zubehör für die physische Zugangskontrolle.

Anstatt mehrere Systeme mit unterschiedlichen Protokollen zu verwalten, unterstützt die Xerus Technology Platform vernetzte SNMP-, MODBUS-, offene REST-basierte APIs und eine Redfish®-API, die eine ortsunabhängige Überwachung und Transparenz der Stromversorgungsvorgänge in Rechenzentren ermöglicht.

MEHR LERNEN

Die erweiterte Sicherheitssuite des PX4

Einschließlich einer Ende-zu-Ende-verschlüsselten Kommunikation und einer sicheren Firewall zur Kontrolle des Benutzerzugriffs. Sie speichert außerdem gültige und aktualisierte Zertifikate, um die PDU in öffentlichen Netzwerken zu sichern. Die PX4 umfasst auch Secure Boot, eine Sicherheitsprüfung beim Start, die verhindert, dass Malware die Firmware der PDU übernimmt, indem sie verhindert, dass nicht autorisierte Software beim Start die Kontrolle übernimmt.

Die Sicherheit steht bei der PX4 im Mittelpunkt. Sein Sicherheitsstack auf Unternehmensebene ist so konzipiert und entwickelt, dass Sie, Ihre Anlagen und Ihr Unternehmen den sich ändernden Sicherheitsbedrohungen immer einen Schritt voraus sind und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie den richtigen Personen bei Bedarf Zugriff gewähren können.

MEHR LERNEN

Raritan's fortschrittliche kundenspezifische Entwicklung

Die Möglichkeiten reichen von der Modifizierung bestehender Modelle bis hin zur Entwicklung neuer und noch nie dagewesener Produktanwendungen. Wir arbeiten Schritt für Schritt mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass jede einzelne Spezifikation mit höchster Qualität erfüllt und zum erwarteten Zeitpunkt geliefert wird.

Die fortschrittliche PDU-Anpassungsoption von Raritan ermöglicht es Ihnen, eine Stromverteilungseinheit zu entwickeln, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

MEHR LERNEN


Spezifikationen und einzigartige Merkmale

Wir verfügen über das größte Team von Stromversorgungsingenieuren, das sich mit Rack Power beschäftigt. Wir arbeiten mit Ihnen Schritt für Schritt zusammen, um den richtigen PX4 für Ihre spezielle Anwendung zu finden.


Auswahl an Standardoptionen

  • 100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V, 400V und 415V Eingänge
  • Einphasiger und dreiphasiger Strom
  • 12A bis 100A Eingang (höhere Kapazitäten sind in speziell angefertigten Modellen erhältlich)
  • Bis zu 54 Ausgänge (eine Mischung aus HDOT Cx und HDOT C13 Ausgängen)
  • NEMA-, IEC- und andere Steckdosentypen verfügbar
    • Null-U-, 1U-, 2U- und 3U-Formfaktoren
    • NEMA, IEC, Serie 56 und andere Stecker-/Buchsenoptionen
    • Standardzertifizierungen einschließlich FCC Teil 15 Klasse A, UL und cULs, IEC 62368, CE, UKCA
    • Zählung an den Ausgängen, Einspeisung und Schutzschaltern verfügbar

      Kundenspezifisch entwickelte Optionen

      Wir wissen, dass die Stromversorgungsanforderungen von Kunde zu Kunde unterschiedlich sind. Unser Expertenteam hilft Ihnen dabei, die richtige PX4-PDU für Ihre spezielle Anwendung zu finden, egal ob es sich um ein katalogisiertes Modell handelt oder um eine maßgeschneiderte Rack-PDU für Ihre individuellen Anforderungen.

      Kundenspezifische Konstruktionsfähigkeiten

      • PDU-Farbe
      • Typ, Länge und Einführungsort des Netzkabels
      • Steckdosen
      • Stecker-Optionen
      • Überstromschutz
      • Optionen für hohe kAIC oder Sicherungen
      • Formfaktor und Abmessungen”“”

        Möchten Sie mehr darüber erfahren?


        Raritan-geprüft und vertrauenswürdig.


        Raritan Rack-PDUs erhöhen die Zuverlässigkeit und Intelligenz in Rechenzentren auf der ganzen Welt. Erfahren Sie, warum die erfolgreichsten Rechenzentren bei der Stromversorgung ihrer kritischen Infrastruktur auf Raritan PDUs vertrauen.

        Autorisierte SicherheitstestsUL Client Test Data Program Teilnehmer. Die Produkte sind nach der Norm UL/IEC 62368 zertifiziert.

        Weltweite KonformitätsstandardsErweiterte Zulassungsbereiche stellen sicher, dass unsere PDUs den strengsten elektrischen Standards entsprechen.

        Innovative Design-PatenteLöst komplexe Kundenprobleme und verbessert unsere Produkte.

        Erweiterte und Standard-Garantien Gewährleistet eine umfassende Abdeckung, damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können.

        Erfahren Sie mehr und nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf!