所有 PDU 系列均提供 PX3 和 PX4 機型。
微處理器: ARM Cortex A5 500 MHz
(Atmel SAMA5D21)
記憶體:32MB SPI 快閃記憶體,
256MB DDR3 RAM
微處理器:ARM Cortex A5 536 MHz
(Atmel A5D35A)
記憶體:16MB SPI 快閃記憶體,
128MB DDR2 RAM
高解析度背光彩色 TFT 顯示器:電壓、電流或有效功率(各線路、各斷路器或各插頭/插座)。
警報:配置資訊(名稱、額定、IP/網路連線資訊)。
320 x 240 解析度。
自動旋轉方向。
完全可於現場運作時更換,在極為罕見的斷電情況下,不需鬆開螺絲、不傷手指,即可完成更換。
完全可於現場運作時更換,在極為罕見的斷電情況下,不需鬆開螺絲、不傷手指,即可完成更換。全新的控制器必須由 Raritan 技術支援團隊進行編程之後才可以更換。
四顆觸覺回饋的大型按鍵:上、下、選取及返回。
iX9 控制器可以使用搭配標準 Cat5 連接的PDU Link 連接埠,為次要 PDU 控制器提供主動備援電力,以便在 PDU 饋電發生中斷時,維持感測器連線及網路可視性。
iX7 控制器可以使用搭配標準 Cat5 連接的擴充連接埠,為次要 PDU 控制器提供主動備援電力,以便在 PDU 饋電發生中斷時,維持感測器連線及網路可視性。
最多可以連結 8 個 PDU,由主要 PDU 掌握已連接之擴充 PDU 的狀態與電源資訊。第一個擴充裝置的備援電力可以在主要 PDU 失去電源時,確保能正常運作。
最多可以串列 16 個裝置,以透過 USB 或乙太網路存取兩個獨立網路或 VLAN 上的 PDU。
外部 USB 隨身碟
透過 PDU 連接 PDU ,最多可以串列 16 個裝置、進行大量配置、連結網路攝影機,以及支援主控台序列連接和平板電腦或智慧型手機的行動裝置介面。
設定更新、大量配置、備份/還原與韌體更新。
本機連接:USB 隨身碟、主控台連接埠、PDView 應用程式(可以在 iOS 或 Android 商店下載安裝)。
遠端管理:TFTP 伺服器、SSH/命令列介面(CLI)、網頁使用者介面(HTTPS)。
Raritan PDView 應用程式可以直接從行動裝置迅速取得智慧型與開關式機架 PDU 的完整遠端存取及控制能力,以利於進行初始化設定與故障排除。
隨插即用的感測器匯流排與感測器連接埠相容,每一個 PDU 最多可以連接 32 個感測器套件。
支援選項:溫度、濕度、空氣循環、灰塵/微粒、氣壓差、水/液體、震動、近接感應與觸點閉合感測器同時可以支援 Sensor Hub。(配件另售。)
深入瞭解環境監控
當配備選購的智慧型資產管理感測器時,相容於感測器連接埠,可以自動即時清查 IT 資產庫存與位置,且最低可以達到 1U 等級。
支援選項:資產管理感測器。(配件另售。)
當配備選購的智慧型資產管理感測器時,相容於功能連接埠,可以自動即時清查 IT 資產庫存與位置,且最低可以達到 1U 等級。
支援選項:資產管理感測器。(配件另售。)
當機櫃和機箱均配備選購的智慧型門鎖、門把與讀卡機時,可以相容於感測器連接埠。相容於存取控制及 DCIM 解決方案。
支援選項:門禁出入感測器、門磁感應器、門把與讀卡機。(配件另售。)
根據指定的間隔時間,以持續一致的 AC 取樣,記錄峰值與最低/最高測量值。
監控諧波事件、波形擷取、電壓驟降與驟升、波峰因數、電力中斷、能源使用等條件。
根據指定的間隔時間,以持續一致的 AC 取樣,記錄峰值與最低/最高測量值。
HTTP(S)、SSH 命令列介面、Telnet、RS-232(序列)、SNMP v2/v3、SMTP(電子郵件)、IPv6/IPv4、 MODBUS/TCP。
當電力和環境事件超出預定義閾值時,透過 SNMP TRAP 與 INFROM、電子郵件(SMTP)以及 Syslog 系統紀錄檔接收警示。所有產品系列均使用相同的 SNMP MIB。
使用 Redfish RESTful API、JSON-RPC 和 LUA 指令碼編輯,將智慧 PDU 功能自動化。SDK 推出 Perl、Python、JavaScript 和 Curl 版本。
深入瞭解指令碼編輯
可以配置防火牆(收/發流量控制)。
精細分級的使用者/使用者群組權限。
可設定之高保護力密碼可以定義密碼長度與複雜度的最低要求,即能以有限次數的密碼歷史紀錄防止重複使用密碼,而密碼過期可以確保定期更新密碼。
深入瞭解安全性
輕型目錄存取協定(LDAP 和 LDAP/S)、安全開機、TACACS+ 1.2、Active Directory®、遠端存取撥入使用者服務(RADIUS)通訊協定,或本機憑證資料庫。
自訂 SSL 憑證:支援使用 RSA 或 ECDSA 金鑰的 CA 憑證。
輕型目錄存取協定(LDAP 和 LDAP/S)、TACACS+ 1.2、Active Directory®、遠端存取撥入使用者服務(RADIUS)通訊協定,或本機憑證資料庫。
自訂 SSL 憑證:支援使用 RSA 或 ECDSA 金鑰的 CA 憑證。
HTTPS 連線是使用 TLS 1.2/1.3 搭配支援最廣泛之瀏覽器的 AES 128/256 位元密碼。
SNMP v3 連線可以使用 MD5/SHA1/SHA-224/SHA-256/SHA-384/SHA-512 驗證,並使用 DES/AES-128/AES-192/AES-256 加密。
Firefox® 52 以上版本、Safari®(Mac)、 Google® Chrome® 52 以上版本、Microsoft Edge、Android 4.2 以上版本和 iOS 7.0 以上版本。
英語、德語、華語(繁體中文)、日語、西班牙語、法語及義大利語
最高至 67kVA。
在需要更高容量時,可以選擇 ETO 機型。
每一條線路 12A,最高至 100A。
單相位:100V、120V、200V、208V、230V、240V、277V
三相位:208V、400V、415V、480V
相容於 ISO/IEC 62053-21 MID 準確性。
相容於 EU2014/32 MID 準確性。
可以在輸入端/輸出端/斷路器提供誤差 +/-0.5% 的計費等級計量準確度。
所有負載類型均通過實際運作環境、輸入端、輸出端和斷路器的認證,包括電壓(V)、電流(A)、有效功率(kW)、實功率(kVA)、能源(kWh)、功率因數。
相容於 ISO/IEC 62053-21 MID 準確性。
相容於 EU2014/32 MID 準確性。
可於輸入端/輸出端/斷路器提供誤差 +/-1.0% 的計費等級計量準確度。所有負載類型均通過實際運作環境、輸入端、輸出端和斷路器的認證,包括電壓(V)、電流(A)、有效功率(kW)、實功率(kVA)、能源(kWh)、功率因數。
可以透過可自訂的延遲時間,設定電源序列。
以 PDU 為準的卸載。
最後的已知狀態開機。
遠端插座與插座群組開/關(適用所有已連結的 PDU)。
保持插座電源關閉,以避免遭到未經授權存取以及防止斷路器跳脫。無須前往設施現場,僅需要使用遠端電源開關功能,即可將無回應的伺服器重新開機,或為新的裝置佈建插座。
裝置包含連接插座狀態的紅色、綠色、橘色、白色與黑色 LED 指示燈。
LED 燈可以指示下列狀況:插座開/關、插座電力超出/低於閾值、斷路器開/關、斷路器超出/低於閾值,以及可能跳脫斷路器的插座。
開關切換式和無電表計量的裝置,包括一顆直接連接插座狀態的 LED 指示燈。
搭載電表計量的裝置,包括一個連接至插座狀態的紅/綠雙顯 LED 指示燈。
該指示燈可以指示下列狀況:插座開/關/啟動、斷路器開/關,以及斷路器超出/低於閾值。
支路輪替配電為(大多數機型之)標準配備,並使用重複及易於識別的模式,在整個長度的 PDU 上,依據支路將插座分類。
標準為 3 公尺(10 英尺)
選購:提供無端接和自訂長度選擇。
標準:彈性、SO、SOOW 或 SJT。
選購:FR-03/FR-06 阻燃測試額定纜線、屏蔽或未屏蔽低煙/無鹵素(LSOH)纜線、模製電源線/插頭組件。
標準 45 度角饋電可以提供安裝彈性,並可視需要調整饋電位置。
可選擇頂面朝上(朝天花板)、頂面朝前(與插座同一面)、底面朝下(朝向地板)或底面朝前(與插座同一面)。
使用硬接線的接線端子,直接將配電裝置安全地連接至接線盒或輸入斷路器。可以依據要求提供。
每一個機殼最多支援 54 個插座配置(混合 HDOT Cx 和 HDOT C13 插座)。
提供 NEMA、IEC 和其他插座類型。
每一個機殼最多支援 60 個插座配置(混合 C13 和 C19 插座)。
提供 NEMA、IEC 和其他插座類型。
Zero U(直式)、1U、2U 和 3U(橫向)選擇。
鋁擠型機箱。優質製造品質。精巧的體積和尺寸可以提升機架可及性、改善空氣循環,以及簡化實體安裝。
標準配色:黑色(粉末塗層)。
可以依據要求提供選購的全彩外殼或彩色標示款。
使用彩色機架 PDU 的 5 大理由
最高環境溫度:60°C (140°F)
相對濕度(運轉中/存放):5-90% RH / 5-95% RH 非凝結。
海拔:0-3048 公尺(0-10000 英尺)
最高環境溫度:60°C (140°F)
相對濕度(運轉中/存放): 85% RH
海拔:0-1829 公尺(0-6000 英尺)
適用機型:UL、加拿大 ICES-003、FCC Part 15 Class A、RoHS 相容、CE、SAA、EAC、PSE、UKCA、KC。
另外通過其他認證。
1U/2U(橫向):隨附標準 EIA 支架。
0U(直式):隨附免工具鈕釦安裝、可調式滑軌支架以及其他可用的自訂安裝選項。
深入瞭解安裝支架選項
1U/2U(橫向):隨附標準 EIA 支架。
0U(直式):免工具鈕釦安裝、直角支架(僅限 4000 系列和 5000 系列機型)、可調式滑軌支架,以及其他可用的自訂安裝選項。
標準 2 年製造商保固。最長 5 年延長保固。
深入瞭解 Guardian 支援保固
Raritan PX 機架 PDU 可以透過 Raritan Advanced Engineering 功能,依據用途需求自訂設計。PX 外殼、斷路器、輸入插頭與饋電、插座和電源選項的每一個層面,均可以隨需設計,以滿足資料中心的特定要求。
深入瞭解 Raritan Advanced Engineering