为IT设备机柜提供可靠的电源分配
了解更多
行业领先的安全性与可靠性
单端口超性能解决方案
选择地区
这款PX智慧型机架式PDU系列提供了稳定可靠的大范围电力分配.它们能提供基于进线,插口,以及及PDU断路器级别的计量。拥有超过600个型号的设备可供选择。支持120到400伏供电:包括单相和三相。提供0U到3U的外观型号。并可添加环境测。
这款PX在线式计量系列是一个便捷的方法把电源和环境监测功能添加到其他厂商的基础型PDU上。它也监测独立的设备。简单的将在线计量连入已有的电路中。看到实时的电力数据,以及监察热点。
力登全新智能分支电路监控(BCM)系统提供数据中心和设施管理,可实时查看与回看配电盘、地板 PDU、RPP 或架空母线槽的电容量和电力使用情况。现有数据中心增加计量功能,或者安装新的结构。
力登公司的机架式切换交换机预防了机柜内单电源设备的宕机时间。它提供了进线、插口和分支电路断路器级别的电源计量。它还提供插口级别的切换以用来远程控制电源。它的已申请了专利的混合设计能确保附载能在4-8ms内实现平稳切换。
力登 PXO系列紧凑型电源分配单元(PDU)为IT人员不易到达的位置提供智能、可视以及可控制的访问。