Home » Products » Power Distribution » PX 智慧型机架式PDUs » 智能PDU的USB配置
大部分力登PX系列的智能PDU都可以通过USB进行配置。通过一个或多个USB闪存驱动,一个用户就可在几小时内对几百台机架电源条完成配置。这种方法可以用来设置IP地址,更改时间设置,设置唯一的名称,打开SNMP,以及更多其他功能。
力登电源条会对闪存驱动器首先作出验证权限的反应。随后,将会依据全球或单一设置,对自身进行重新配置。整个过程大致只需20秒。所以简单几个闪存驱动,用户即可一排排、快速有效的将所有PDU完成配置。
大多数设备是通过将一台笔记本电脑连接到每个设备来进行配置,并通过CLI或网络浏览器来添加设置。如果对于小规模,只有数台PDU的情况下,此种方式还算适合,但如果是配置几十台PDU,那就显得异常复杂繁琐。
DCHP是另外一种配置PDU的方式(事实上,力登产品也支持此种配置方式)。然而,现实是,繁复的DCHP配置很容易出错,而且,对于一些尚处在早期阶段的新建机房来说,并没有网络设施可以利用。
几年前,力登公司的某个客户,分两期部署和配置了他们的智能PDU。在一期,他们选择用传统的方法,连接到每台设备通过CLI来进行配置。二期,他们则选择了力登的USB配置方式。优劣显而易见:
一期:4个工程师、16个小时,通过串行管理端口/CLI,完成配置200台PDU,共计花销美金$1,600
二期:2个工程师、2小时,通过USB大量部署方式(包括条码编码、创建配置文件,参照客户IP地址,子网和告警),完成配置200台PDU,共计花销美金 $200。省了87%的成本!
可参考“机架PDU配有USB端口的五大优势”来了解更多其他PDU USB端口带来的优势
Previous: PDU远程电源控制