PX 智慧型机架式PDUs

远程电源管理的智能型PDU

力登智能型PDU让远程电源管理更快捷、简单、灵活以及安全。区别于以往基础型PDU,智能型PDU无需要求用户必须亲自前往数据中心,只需通过一个安全的网络,从远端即可进行管理。可同步管理一个或一组PDU,以下的一些特点可以完美诠释为何iPDU是企业级数据中心和熄灯部署的不二选择

接收提前告警

用户可以自定义阀值,一旦电源或环境因素超过预定的阀值,即可通过SNMP协议、电子邮件、系统日志接收告警。这一简单的功能,防止了意外宕机的发生,当某一机架即将过载时,可提醒数据中心管理人员,并且为应用设备的移动提供了可能。

采样和缓冲

终端用户可以选择监测电源以及收集数据中心信息量的频率。此外,利用DCIM监测软件,用户可以确保收集的数量可以保留长达2个小时,即使遭遇意外的断网,也无需担心数据的丢失。以此,确保数据中心能够保留准确的历史数据,能更好的进行趋势分析。

安全和加密

只需花费一点时间去了解和正确配置安全选项,力登的iPDU即可让您高枕无忧。目录服务支持提供了高级授权选项,包括用户或用户组权限。同时支持LDAP/S,RADIUS,以及Active Directory.此外,256位AES加密和强密码功能保证您的iPDU安全免受未经授权的访问。

Previous: 带有输出端口级计量的切换型PDU

Next: PDU远程电源控制


Ready to Learn More?

电源行业的引领者

发现为何力登的智能PDU是业内最佳产品?

了解更多

基础型与智能型PDU的比较

你选择何款PDU对数据中心的意义深远。了解原因

了解更多

下载产品单页

了解 更多机架PDU的创新功能

立即下载