ホーム » 製品 » KVM-OVER-IP スイッチ » Dominion® KX III
Dominion KX III はラリタンの最上位機種で、エンタープライズクラスのKVM-over-IPスイッチです。シングルスイッチで1、2、4または8人のユーザーが8、16、32または64サーバーをBIOSレベルでリモート管理できます。業界最高水準のビデオパフォーマンス、セキュリティ、信頼性を備えたDominion KX IIIは他の追随を許しません。DVI、HDMI、DisplayPortといったデジタルビデオの標準機能に加え、アナログVGAや音声、仮想メディア、スマートカード/CAC、モバイルアクセスにも対応するDominion KX IIIは、一般的なコンピュータからダイナミックな放送でのアプリケーションまで、あらゆる業界や用途に適しています。新しいDSAMモジュールを使用することで、最大8台のシリアルデバイスを管理できます。新しいKX IIIクライアントのSDKとAPIは統合と自動化を担います。
KX IIIはサーバールームやテストラボ、大規模なエンタープライズデータセンターに理想的。サーバー、ワークステーション、シリアルデバイスを、Javaを使用せずに優れた性能でリモート管理できます。単体での導入のほか、ラリタンのCommandCenter Secure Gatewayと一緒に導入することも可能です。
KX IIIユーザーステーションと新しいKX IVユーザーステーションは、放送業界、制御室、ラボ、スタジオに対応し、自己完結型でメンテナンスもあまり必要のない2つのアプライアンス内で高性能のKVM-over-IPアクセスを実現します。生産性の高いユーザーインターフェースは、複数の1080pおよび4Kセッションを30 FPSでサポートし、遅延も低く、複数のサーバー、2~3台のモニター、音声、仮想メディアへの同時アクセスも可能です。新しい超高性能Dominion KX IVユーザーステーションは、新しいKX IV 101、4Kビデオ解像度で最大3台のモニターをサポートし、KX IIIユーザーステーションの3倍の性能を誇ります。また、このユーザーステーションはCommandCenterと統合され、大規模展開のための一元化されたログインとアクセスをサポートします。
Dominion KX IIIは、業界最高の性能を誇る、最も柔軟性に優れたKVM-over-IPテクノロジーです。ユーザーはLAN、WAN、インターネット、モバイル端末、ダイヤルアップのどこからでもアクセスできるため、管理者はトラブルシューティング、再設定、リブート、サーバー電源のオン/オフまで、BIOSレベルでリモートで実行できます。
1080pの映像データ、または1920x1200のvideo-over-IPと音声を30FPSで高速伝送でき、放送など映像重視のアプリケーションに最適。DKX3-808モデルでは超高速の接続、スイッチングに対応。高性能ユーザーステーションがラボ、スタジオ、制御室でもご活用いただけます。
Dominion KX IIIの各製品には仮想メディア機能が搭載され、CDやDVD、USB、社内やリモートのドライブやイメージといったさまざまなメディアを使用して、ソフトウェアのインストール、ブート、診断などをリモートで実行できます。Javaを使用せずに、仮想メディアと音声をサポートします。
ラリタンのDominion KX IIIは政府や軍が求める厳格なセキュリティ要件を満たしており、AESやFIPS 140-2暗号化モジュール、スマートカード(CAC) 認証、IPv6ネットワーキングに対応しています。
複数のハードウェアタイプをラインアップ。1、2、4、8人のリモートユーザーが8、16、32、64台のサーバーに同時にアクセスできます。
「ずれないマウス」(Absolute Mouse Synchronization)機能が、サーバーのマウス設定を変更することなく完璧なマウス同期を実現。まさに究極のプラグアンドプレイです。
Dominion KX III の全モデルには二重化AC入力、二重化電源、自動フェイルオーバー機能が装備され、優れた信頼性と冗長性を実現。電源供給の冗長構成をサポートします。
PCとサーバーをApple iPhoneやiPadからBIOSレベルでアクセス制御。直接またはCommandCenter® Secure Gatewayを介して実行できます。
ラリタンのインテリジェントPDUに接続されたサーバー電源のオン/オフを制御します。ワンクリックでハングアップやクラッシュしたサーバーのリブートを実行できます。
Dominion KX IIIは、ラリタンのCommandCenter Secure Gatewayと併用することで、何千ものエンタープライズサーバーのサポートが可能。世界に分散する全データセンターの全機器を一元管理します。
VGA、DVI、HMDIおよびDisplayPort、USB、仮想メディア機能付USB 、Sun®、Sun USBおよびシリアルサーバーに接続するマルチプラットフォームCIMに加え、HP®、IBM®、Dell®、Cisco®などの主要なブレードサーバーにも対応しています。
Cat5 Reach DVIエクステンダーを使ってリモートアクセスの距離を伸ばしましょう。1080P HDビデオクオリティを保ちながらPC、サーバー、KVMスイッチのDVIやVGAポートにリモートアクセスが出来ます。
KX IIIのデジタルローカルポートで、迅速・快適なラック前アクセスが可能です。リモートの管理インターフェースと同じ機能での快適な操作を実現します。
KX IIIはラリタンの LEDバックライトKVMコンソールドロワー との併用にも最適です。高解像度のビデオモニターとキーボード、タッチパッドを備えたシングルワークステーションから複数のラックにまたがるサーバーを管理できます。
8ポート8チャンネルに対応するDKX3-808モデルでは、接続先サーバーへの常時アクセスが可能。超高速の接続、スイッチング機能は、放送など、リアルタイムアプリケーションに最適です。
ラリタンの既存の.NETおよび新しいHTMLKVMClientをご使用いただくことで、Windows、iOS、Linux、MacでもJavaを使用せずに KVM/シリアルアクセス制御をスムーズに行うことができます。
この新しいユーザーステーションアプライアンスは、放送スタジオ、ラボ、制御室でも、高性能でストレスフリーのIPアクセスを実現します。
新しいDominion Serial Access Module (DSAM)を使用することで、Java不要のシリアルアクセスにより最大8台のシリアルデバイスに接続できるようになりました。
ソフトウェア開発キット(SDK)とアプリケーションプログラミングインタフェース(API)をご購入いただけます(別途契約とユーザー認証が必要)。
IP経由のリモートユーザー | 64 ポート | 32 ポート | 16 ポート | 8 ポート | 1 ポート |
8 | KX III-832 | KX III-808 | |||
4 | KX III-464 | KX III-432 | KX III-416 | ||
2 | KX III-232 | KX III-216 | |||
1 | KX III-132 | KX III-116 | KX III-108 | KX IV-101 |
KVM/IP クライアント | テクノロジー | KVM-over-IP 性能 | 仮想メディア | 音声 | スマートカード |
Active KVM クライアント (AKC) | Microsoft .NET Framework | 高 | フル仮想メディア | 入出力 | |
HTML KVM クライアント (HKC) | HTML5 ブラウザ テクノロジー | 中 | リモート/ローカルISOイメージ | 出力 |
|
Virtual KVM クライアント (VKC) | Java Applet | 高 | フル仮想メディア | 入出力 | |
KX III ユーザーステーション (VKC) | Linux ハードウェアアプライアンス | 最高 | フル仮想メディア | 入出力 |
型名 | シリアル | DVI | DisplayPort | HDMI | USB-C | VGA | 仮想メディア | ずれない | スマートカード | オーディオ |
D2CIM-DVUSB-DP |
|
| ||||||||
D2CIM-DVUSB-HDMI | ||||||||||
D2CIM-DVUSB-DVI |
|
|
|
|
| |||||
D2CIM-DVUSB | ||||||||||
D2CIM-VUSB-C |
|
| ||||||||
D2CIM-VUSB | ||||||||||
DCIM-USBG2 |
|
|
|
| ||||||
P2CIM-SER-EU | ||||||||||
DCIM-PS2 | ||||||||||
P2CIM-SER | ||||||||||
DCIM-SUN |