24時間365日半導体製造機器へのローカルとリモートアクセス

半導体製造業むけソリューション

 

24時間365日半導体製造機器へのローカルとリモートアクセス

man-in-manufacturing-labsuit-with-s-semiconductor
 

こんなニーズに

  • クリーンルーム環境への24時間365日リモートアクセス
  • 生産フロア上の機器への標準イーサネットやIPネットワーク経由でのアクセス制御
  • 機器を制御する組み込みPCへの集約アクセス
  • FAシステムとのシームレスな統合

これらのいずれかが該当する場合、ラリタンのKVM-over-IPの安全なリモートアクセスおよび管理ソリューションが最適です。 ラリタンのソリューションは、数百/数千の半導体製造装置への24時間365日の安全なアクセスを可能にし、工場内の機器へのローカルアクセスを提供します。 数千台のマシンにアクセスし、標準のイーサネットとIPネットワーキングを使用して工場フロア内外から制御するため、クリーンルームへの不必要な訪問を制限し、全体的な空気品質を改善できます。 情報の流れと制御を強化することにより、生産性、品質、効率を向上させます。

 

顧客タイプ


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-kvm-high-performance-whitepaper-preview

半導体メーカー


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-factory

半導体ファウンドリ


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-lcd-display

LCDメーカー


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

製薬メーカー

現場での利用例


以下の構成図は、ラリタンの製造ソリューションが、数百/数千の半導体製造機器へのローカルおよびリモートアクセスと制御を提供し、安全で、制御できることを示しています。

manufacturing-solution-diagram

 

アプリケーション

remote-access-connection リモート
制御
local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-computer-protection-icon 集約
モニタリング
computer-icon アクセスの
制御
factory-icon FA
orc OCR
自動化
quality-control 品質
管理

 

導入メリット

semiconductor-lab-techn-at-computer

モニタリング管理の集約

ラリタンの集約管理ソリューションは、エンジニア、技術者、スーパーバイザーに、工場内の機器を制御する数百/数千の組み込みPCへの安全で統合されたアクセスと制御を提供します。 BIOSレベルのアウトオブバンドKVMアクセスと単一のインターフェースを備え、リモート管理を簡素化し、トラブルシューティングを促進します。

semiconductor-manufacturing-robot

複数のユーザーによるリモートアクセスとローカルアクセス

ラリタンのKVM over IPソリューションを24時間365日利用することで、ラップトップ、PC、ユーザーステーションからクリーンルーム内の機器のリモートアクセスと制御を実現します。 製造現場の機器へのローカルアクセスを可能にし、リモートアクセスを無効にすることもできます。 LANやWANを介して複数のユーザーが工場設備へのアクセスを制御します。

dominion-kxiii-product-video-icons

スナップショットの収集と保存

ラリタンのリモートアクセス管理ソリューションにより、エンジニア、技術者、スーパーバイザーに、半導体機器からビデオスナップショットの自動的な収集・保存を可能にします。 ユーザーに機器の完全な可視性を提供するとともに、機器のステータスを複数のユーザーに簡単に共有する方法を提供します。

semiconductor-computer-workflow-icon

FAシステムとの統合

ラリタンのKVMソリューションは、SDK / API(または自動スナップショット機能)によりファクトリオートメーション(FA)システムと統合できます。 ユーザーにシームレスな統合を提供し、セットアップと導入の時間と労力を削減します。


製品

Dominion KX III

高性能KVM-over-IPスイッチ

KX IIIはVGA, DVI, HDMI, DisplayPortをサポートするゼロU のモジュール経由で組み込みPCやワークステーションを接続します。高性能のビデオエンジンでBIOSレベルでJava不要のKVM-over-IP管理がLAN・WAN経由で可能になります。

  • 1920 X 1080 の解像度を 30 FPSで高速転送
  • 8,16, 32, 64ポートの多彩なモデル
  • セキュアで信頼性の高い二重化電源、二重LANポート
  • FAシステムとSDK/APIによるインテグレーション
  • 工場フロア内にある組み込みPCへのローカルアクセス
  • 自動スクリーンショット機能


詳しくはこちら デモをリクエスト
dominion-kxiii-product-image

4K対応KVM-over-IP
シングルポート超高性能ソリューション

Dominion®KX IV-101(DKX4-101)は、ラリタンの最高性能のKVM-over-IPスイッチで、リモートアクセスと管理に新しいレベルのUltra HD 4Kパフォーマンスをもたらします。他のKVM-over-IPソリューションよりも強力で柔軟性があり、より高解像度のビデオ、高速フレームレート、高品質ビデオ、そして高速仮想メディアをサポートします。

  • Ultra HD, 4K30 HDMI Video
  • 60フレーム/秒で1080pをサポート
  • 1080p 高品質 4:4:4 カラーをサポート
  • HDMI オーディオ
  • Javaフリーでいつでもどこからでもアクセス

ローカルコンソールコントローラ (LCC)
ローカルおよびリモートアクセスを制御

リタンのローカルコンソールコントローラLCC-USB-VGAは、2台のコンソールから1台のコンピュータに先着順方式でアクセスできるコンソールスイッチデバイスです。LCC-USB-VGAは、製造業および工場環境向けに設計されています。1台のコンピュータまたは製造装置に接続されたLCCは、ローカルアクセスはもちろん、リモートアクセスも可能です。また、ローカルメンテナンスやローカル使用の際には安全性を確保するためにリモートアクセスを切断することもできます。

  • 2台のUSB-VGAコンソールで1台のコンピュータを制御
  • 先着順方式で自動化されたコンピュータ共有
  • PS/2とUSBコンピュータをサポート
  • プッシュボタンとホットキーによるコンソール切り替えをサポート
  • PC共有または手動操作モードの選択が可能

Dominion KX III SDK & API
ソフトウェア開発キットとアプリケーションプログラミングインタフェース

フトウェア開発キット(SDK)とアプリケーションプログラミングインタフェース(API)は、Dominion KX III KVM-over-IPセッションとFAシステムの統合を可能にします。別途契約とユーザー認証が必要です。

  • Dominion KX III KVM-over-IPアクセス制御をFAシステムを統合
  • C#言語を用いたMicrosoft .NET Framework により、Windowsプラットフォーム上で稼働
  • ユーザーのKVMクライアントを作成してKVMセッションを立ち上げます
  • ドキュメンテーション、サンプルプログラム、APIライブラリから構成

CommandCenter Secure Gateway
サーバーの集約管理

CC-SGは、Dominionスイッチに接続されているサーバー、ワークステーション、その他のIT機器への集約アクセス管理を提供します。 ユーザーステーションを使用して、CC-SGに接続されているサーバーにアクセスすることもできます。

  • シングルアクセスポイントで単一のシステムからITインフラ全体をアクセス管理。
  • DominionスイッチやiPDU、サービスプロセッサ、RDP、SSH、VNCといった複数のリモートアクセス技術を統合管理
  • 集中認証、承認、ロギング
  • ハードウェアアプライアンスまたはVMware、Hyper-V、XenServerベースの仮想アプライアンスとして利用可能
  • フル機能のWebサービス APIでKVMセッションとCC-SG管理へのアクセス

 

もっと詳しく知りたいときは?

eBookを読む

KVM-over-IPが最も安心な選択と言われる理由は?

今すぐダウンロード

テストドライブ

Dominion KX IIIテストドライブは無料で体験頂けます

今すぐ体験する

お問い合わせ

KVMスイッチに関するお問い合わせは、今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら