以下を必要とされているお客様に最適です。
上記のいずれかに当てはまる場合は、ラリタンの高性能KVMシステムが適しています。放送、メディア、およびポストプロダクションアプリケーションに向けたラリタンの柔軟なIPベースネットワークKVMシステムは、LAN、WAN、VPN/インターネットにわたって時間や場所を問わない制御を実現します。構成と拡張が容易であり、費用対効果に優れた方法で導入できます。
アプリケーション
しくみ
ラリタンの放送ソリューションは、容易な構成と利用が可能であり、ユーザーステーションに接続してローカルステーションからサーバーにアクセスするだけで、LAN/WAN経由であらゆる場所の機器に接続できます。
メリット
超高速での高性能ビデオ/オーディオ
ラリタンの新しいDominion KX IV-101シングルポートIPスイッチは、4Kビデオを 30フレーム/秒で、1080pビデオを60 FPSでサポートします。ラリタンのマルチポートDominion KX IIIスイッチでは、30 フレーム/秒での1080pビデオが可能です。両方とも、放送業界やビデオを多用する場合に最適です。どこからでも超高速接続とスイッチングを実現します。また、サーバーをVGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデ オと接続することもできます。
最も柔軟性の高いIPアクセス
運用部門、IT管理者、およびエンジニアリング部門は、24時間365日、どこからでも任意のコンピューターにアクセスできます。これにより、放送など映像重視のアプリケーションに、LAN、WAN、およびVPN経由でインターネットを介してアクセス可能になります。ユーザーステーション、ラップトップ、PC、あるいはApple iPhoneやiPadを用いて、リモートから接続することも可能です。
緊急アクセスでアップタイムを最大化
IT管理者やエンジニアは、インターネット/VPN経由での緊急の時間外アクセスにより、時間を問わずに重要な機器の設定と保守が可能になり、アップタイムを最大化できます。ラップトップ、PC、またはApple iPhoneやiPadを用いたアウトオブバンドのBIOSレベル接続が可能であるため、素早くサーバーにアクセスしてトラブルシューティングや再設定、リブート、電源のオン/オフを実行できます。
コストの最小化
企業ネットワークを活用し、高価な専用ネットワークやケーブル配線を排除することで、コストを最小化できます。また、低価格の標準的なEthernetおよびIPテクノロジーを活用可能であり、ゼロUのサーバードングルはラックスペースや電力を消費しないため、大幅にラックスペースとコストを削減できます。
製品
Dominion KX III
高性能KVM-over-IPスイッチ
KX IIIは、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオをサポートしているゼロUのドングルを介してサーバーやワークステーションに接続します。この高性能ビデオエンジンは、IP経由でのBIOSレベルのサーバーアクセスと制御に対応します。
Dominion KX III
IPユーザーステーション
KX IIIユーザーステーションは、ラボ、スタジオ、制御室でオペレーターや技術者に高性能のKVM-over-IPアクセスを提供します。8台以上のサーバーへの同時アクセス、デュアルモニター、音声、仮想メディアに対応しており、30FPS、低遅延で2件の1080pビデオセッションを伝送できます。
Dominion KX IV-101
超高性能4Kシングルポート
KVM-over-IPスイッチ
KX IV-101は、ラリタンの製品の中でも最も高速で柔軟なリモートアクセス管理ソリューションで、高解像度ビデオ、高速フレームレート、高品質ビデオ、高速仮想メディアをサポートしています。KX IV-101はKX IVユーザーステーションとシームレスに統合され、最高性能を誇ります。同時アクセスも可能で、放送業界やスタジオに適しています。
Dominion KX IV
IPユーザーステーション
新しいDominion KX IVユーザーステーションは、新たな次元のKVM-over-IP性能を実現し、4Kビデオ、複数のKVMセッション、最大3台のモニターに対応します。このユーザーステーションは、新しい超高性能KVM-over-IPスイッチ、Dominion KX IV–101と一緒に使用することをお奨めします。KX IIIユーザーステーションと機能は同じですが、3倍の性能を誇ります。
CommandCenter Secure Gateway
サーバー中央集約管理
CC-SGは、Dominionスイッチに接続されたサーバー、ワークステーション、その他のIT機器への一元アクセスを実現します。ユーザーステーションを用いて、CC-SGに接続されたサーバーにアクセスすることも可能です。