ニュースルーム - 会社案内

製品サポート

PX3-1870JVのアウトレット仕様訂正のご案内

Posted on December 6, 2017

先般10月6日にご案内した弊社インテリジェントPDUの新製品の内、PX3-1870JVに関して、アウトレット仕様の表記に間違いがございましたので、以下の通り、訂正をさせて頂きます。
正しくは、C13(20)→C13(24)、C19 (4)→C19 (6)となります。

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

【訂正】

 

型名

製品仕様

PX3-1870JV

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 C13(24)、IEC60320 C19(6)、6.0kVA、0Uタイプ (iX7コントローラー搭載)

「iPDU・環境センサ 全ラインアップ」情報の更新版は、http://www.raritan.com/jp/resources/data-sheetsにて ご確認をお願い致します。