Posted on June 6, 2018
弊社インテリジェントPDU関連製品におきまして、2015年リリース当初より、業界初のハイブリッド設計として、注目され、かつその後、国内外で、実績を伸ばしているインテリジェントラックトランスファースイッチ「PX3TSシリーズ」でさらなる進化を発表する運びとなりました。
1つ目として、アウトレットレベルでの電力計測、電源オフオン制御機能を搭載したPX3TS-5000シリーズのラインナップを日本国内において、いよいよ製品投入いたします。
海外市場においては、2015年当初からリリースされておりましたが、国内における要望、ニーズの拡大を受け、日本市場におきましても、この度、2モデルを投入いたします。
2つ目として、2017年に弊社PDUにおいて搭載された最新型iX7コントローラーをラックトランスファースイッチにおいても搭載開始いたします。
これにより、最新型iX7コントローラーで強化、拡張された機能であるギガビット対応イーサネット、デュアルネットワークアクセス、カスケード接続の柔軟な対応他、PDUコントローラーのフェイルオーバーパワーシェアリングなどが
トランスファースイッチにおいても活用できるようになります。
ご不明な点がございましたら、弊社、もしくは、弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。
【リリース製品型名および仕様】
型名 | 製品仕様 |
PX3TS-5138JR-N1 | 単相、AC100V、15A、入力プラグ:NEMA 5-15P(2)、アウトレット:NEMA 5-15R (8)、1.5kVA、1Uタイプ(iX7コントローラー搭載) |
PX3TS-5716JR-N1 | 単相、AC100V、20A、入力プラグ:NEMA L5-20P(2)、アウトレット:IEC60320 C13(7) 、IEC60320 C19(1)、2.0kVA、1Uタイプ(iX7コントローラー搭載) |
延長保証型番 | トランスファースイッチ本体に対して,1年延長保証、2年延長保証、3年延長保証ご用意ございます。 |
価格 | : | 定価は、オープンとなります。弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。 | ||||||||
一般受注開始予定 | : | 2018年6月18日 (月)~ | ||||||||
出荷開始時期 | : | 新規開発品となるため、初回ロットのみ、10-12週間程度となります。 以降、通常納期、6週間程度が目安となります。 | ||||||||
【iX7コントローラーへ移行するリリース済み
| ||||||||||
iX7搭載モデルの製造開始時期 | : | 2018年6月1日以降、新規製造分より |
その他、詳細、最新情報に関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料をご活用ください。
(参考)今回更新したトランスファースイッチやPDU製品一覧と、iX7コントローラー紹介Webページ:
/assets/jp/resources/data-sheets/sensor-pdu-chart-06-2018-web_1.pdf
/assets/jp/resources/data-sheets/RJ-DS-Rack-Transfer-Switch-v1180r10-wb.pdf
http://www.raritan.com/jp/products/power/power-distribution/rack-transfer-switches
http://www.raritan.com/jp/landing/most-advanced-pdu-controller-ever-built
補足資料
【 追加リリース製品のご紹介】
・PX3TS-5138JR-N1(外形寸法:WxDxH 440mm x 420mm x 44mm)
・PX3TS-5716JR-N1(外形寸法:WxDxH 440mm x 420mm x 44mm)
(特長)
1.1Uラックマウントタイプ
2.アウトレット電力計測、オンオフ制御対応
3.iX7コントローラー搭載