Posted on January 16, 2019
以下にご案内する通り、PDU 関連製品での追加リリース、及び、販売終了のご案内をさせて頂きます。
ご不明な点がございましたら、弊社、もしくは、弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。
リリース製品型名および仕様
型名 | 製品仕様 |
PX3-5920JR | 単相、AC200V、20A(16A定格)、入力プラグ:NEMA L6-20P、アウトレット:L6-20R(4, 16A)、3.2kVA、2Uタイプ(iX7コントローラー搭載) |
PX3-5496JV-E2 | 単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、 アウトレット:IEC60320 Locking C13(24)、6.0kVA、0Uタイプ(iX7コントローラー搭載) |
PX3-4720JV-E2 | 三相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L15-30P、 アウトレット:IEC60320 Locking C13 (30)、 IEC60320 Locking C19 (6)、10.4kVA、0Uタイプ(iX7コントローラー搭載) |
PX3-1158JR | 単相、AC100V、20A(16A定格)、入力プラグ:NEMA L5-20P、アウトレット:NEMA 5-15R(8) 1.6kVA、1Uタイプ(iX7コントローラー搭載) |
PXC-1862JV | 単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 C13(36)、IEC60320 C19(6) 6.0kVA、0Uタイプ(PXCコントローラー搭載) |
延長保証型番 | PDU本体に対して,1年延長保証、2年延長保証、3年延長保証ご用意ございます。 |
DX2-T1 | DX2-T1 温度センサー、RJ 45コネクタ |
DX2-T1H1 | DX2-T1H1 温度/湿度コンボセンサー、 RJ45コネクタ |
DX2-T2H2 | DX2-T2H2 温度/湿度コンボセンサーx2セット、 RJ45コネクタ |
DX2-T3H1 | DX2-T3H1 温度センサーx2、温度/湿度コンボセンサーx1セット、RJ45コネクタ |
DX2-CC2 | DX2-CC2 接点センサー2点、RJ45コネクタ |
価格: | 定価は、オープンとなります。弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。 |
一般受注開始予定: | 2019年2月1日 (金)~ |
出荷開始時期: | PDU本体は、受注製造製品につき、受注後、6週間程度以降 センサーは、在庫により受注後、1週間程度以降 |
その他、詳細、最新情報に関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料をご活用ください。
※随時、更新を予定しております。
販売終了対象製品型番
販売終了本体型式 | 該当延長保証 | (上位互換含む) |
PXE-1138JR | PWRWAR-1YR/PXE1138 | - |
PXE-1158JR | PWRWAR-1YR/PXE1158 | PX3-1158JR |
PXE-1471JV | PWRWAR-1YR/PXE1471 | - |
PXE-1472JV | PWRWAR-1YR/PXE1472 | - |
PXE-1478JV | PWRWAR-1YR/PXE1478 | - |
PXE-1862JV | PWRWAR-1YR/PXE1862 | PXC-1862JV |
PXE-1384J-N1 | PWRWAR-1YR/PXE1384 | - |
DPX-T1 | - | DX2-T1 |
DPX2-T1 | - | DX2-T1 |
DPX-T1H1 | - | DX2-T1H1 |
DPX2-T1H1 | - | DX2-T1H1 |
DPX3-T1H1 | - | DX2-T1H1 |
DPX-T2H2 | - | DX2-T2H2 |
DPX3-T2H2-KIT | - | DX2-T2H2 |
DPX-T3H1 | - | DX2-T3H1 |
DPX2-T3H1 | - | DX2-T3H1 |
DPX-CC2-TR | - | DX2-CC2 |
PWIQ-E1 | WARPWIQ-E1 | バーチャルアプライアンスモデルのみの販売となります。 |
PWIQ-E2 | WARPWIQ-E2 | バーチャルアプライアンスモデルのみの販売となります。 |
販売終了スケジュール
販売終了通知日 | 2019年1月11日(金) |
販売終了日(最終受注日)※ | 2019年3月29日(金) |
最終出荷日※ | 2019年 5月30日(木) |
エンジニアリングサポート終了日 | 2020年 5月29日(金) |
サポート終了日 | 2020年12月28日(月) |
(ご注意)
後継、代替モデルとしてご紹介しているものとの機能差、寸法差等は、ご確認の上、ご対応いただけますようご留意ください。
販売終了日 | : | この日をもって、受注・販売を終了とさせていただきます。なお、販売終了通知後の受注についてはキャンセル、返品はお受けできませんのでご注意ください。 |
最終出荷日 | : | 販売終了日までに受注したオーダーは、この日までにすべて出荷させていただきます。以降の出荷はございません。 |
エンジニアリング | : | バグフィックスや機能追加などの製品(ハード/ソフト)に何らかの変更を加える 対応を終了させていただきます。 |
サポート終了日 | : | エンジニアリングサポートのみではなく、RMA対応・各種ワランティサポートの 最終受付日となります。これ以降の障害対応依頼はお受けできなくなります。 |