Posted on August 16, 2018
弊社インテリジェントPDU、および、スマートラックコントローラにオプションで追加できる環境センサーの需要の拡大、ニーズの拡大を受けまして、センサーラインナップを拡充し、下記の通り販売開始することになりましたのでご案内させて頂きます。
ご不明な点がございましたら、弊社、もしくは、弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。
【リリース製品型名および仕様】
型名 | 製品仕様 |
DPX3-T1H1 | フィールド交換可能センサーモジュール式温度/湿度各 1 点コンボセンサー、RJ-45 コネクタ、ディジーチェーン可能(最大 30m まで) ※DPX シリーズ非対応 |
DPX3-T2H2-KIT | 2 x フィールド交換可能センサーモジュール式温度/湿度各 1 点コンボセンサー、RJ-45 コネクタ、ディジーチェーン可能(最大 30m まで) ※DPX シリーズ非対応 |
DX-VBR | 振動センサー、RJ-45 コネクタ、ディジーチェーン可能(最大 30m まで) ※DPX シリーズ非対応 |
DX-PIR | 近接センサー(人感センサー、タンパースイッチ)、RJ-45 コネクタ、ディジーチェーン可能 (最大 30m まで) ※DPX シリーズ非対応 |
【 DPX3 センサーシリーズ、DX シリーズセンサーについて 】
価格 | : | 定価は、オープンとなります。弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。 |
一般受注開始予定 | : | 2018年8月22日 (水)~ |
出荷開始予定 | : | 受注開始後、翌々営業日以降(在庫、製造状況によります) |
【 DPX3 シリーズセンサーの主な特長 】
・ディジーチェーン可能で、最大 30m まで延長可能
・フィールド交換なセンサーモジュール
・LED ランプ搭載により、環境情報の可視化実現
(参考図1)
① センサーコネクター部(RJ-45)・・・市販 UTP ケーブルにて接続、最大 30m まで延伸可能、ディジーチェン可能。(DPX3-T2H2-KIT は、DPX3-T1H1 が2つ入ったセットです。)
② LED ランプインジケータ
-LED オフ・・・通常想定環境時(しきい値内)
-LED 点滅時・・・しきい値を超えたアラート発生時
-LED 高速点滅時・・・センサーファームウェアの自動更新時
(参考図 2)ディジーチェーンイメージ
【 DX シリーズセンサー:DX-VBR 主な特長 】
・1つの x,y,z 方向の振動センサ
・接点コンタクト入力。ノーマルオープン(NO)、ノーマルクローズ(NC)を Dip スイッチで設定可能
【 DX シリーズセンサー:DX-PIR:主な特長 】
・1つの人感センサー(検知範囲: 水平:±47 度垂直:±41 度、検知距離: 5 m)
・タンパースイッチ(本体背面設置)
・接点コンタクト入力。ノーマルオープン(NO)、ノーマルクローズ(NC)を Dip スイッチで設定可能
その他、販売、サポートに関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料をご活用ください。