「ラリタンのインテリジェントな電源管理ソリューションにより、機器レベルでの電力情報を得ることができデータセンターや他の施設でのエネルギー効率の改善に重要なヒントを与えてくれます。」
ジェフ・リード, シスコ クラウドおよびネットワークセキュリティのSVPおよびGM
フェイルオーバー
電源機能
高度なアラート機能と
インテリジェンス
サーキットブレーカーの
トリップ監視
第7世代にあたるiX7コントローラー内蔵のパワーシェアリング機能により、たとえ一つの系統の電源が落ちても、キャビネット内の2つのPDUがモニタリング、アラート、ネットワーク接続を維持します。
ビリンググレードの高精度なモニタリングとユーザー側で定義付け可能な複数のしきい値設定により、 パワーチェーン内の潜在的なリスクを事前に特定し、リアルタイムなアラート機能がそれを通知します。
ビル管理システムや分岐回路のモニタリング、他社のPDUでは検知できないブレーカーのトリップを検出してアラート対応します。
信頼性の最も高いコンポーネントを採用したPXインテリジェントラックPDUは、アウトレット切り替え時の消費電力が小さく、また突入電流からの保護、最悪の場合における機器故障時において重要な負荷機器への電力維持が可能です。
堅固なメカニカル
デザイン
フルカラーPDUシャーシ
フィールド交換可能な
コントローラー
冗長ネットワーク接続
各サーバーの電力供給からの詳細な計測値に基づき、パワーチェーン内の隠れた問題を検出でき、真の冗長性が実現できているかの検証やより効率的な負荷バランスの構築を実現します。
インテリジェントラックPDUを色分けすることで、すべての電力供給系統を容易に見分けられます。小さなシールやラベルではなくシャーシの全体を塗装することによりヒューマンエラーによる計画外のダウンタイムリスクを低減します。
PXインテリジェントラックPDUには完全にホットスワップ可能なコントローラーが装備されているため、たとえインフラ修理が必要となる時であってもサーバーのダウンタイムを避けられます。
最新のギガビットイーサネットポートを持ち、2つ目のイーサネットポート活用によるバックアップネットワーク接続も可能となることから、モニタリングの信頼性が高く、また建物管理やITネットワークとの情報共有を同時に行うことができます。
考え抜かれたデザインは、数多くのメリットをもたらします。技師、インフラ管理者、ITエキスパートを念頭に設計されたPXインテリジェントPDUは、シンプルなユーザー体験を提供し、物理的な導入設置、設定、運転開始、モニタリング、電源供給をシームレスに行うことができます。
カラーマトリックス
LCDディスプレイ
先進的で直感的な
ユーザーインタフェース
ゼロタッチ導入
ネットワークのカスケード
接続、ワイヤレス接続搭載
インタフェースは使いやすく、ウェブブラウザ、iPad、iPhone、Android機器のいずれからでもリアルタイムにPXインテリジェントPDUと通信することができます。
もっと詳しく知りたい?
テストドライブを一括設定オプションが多数用意されており、多くのPXインテリジェントPDUをそれぞれ簡単に設定できます。標準的なUSBフラッシュドライブを使用してのシンプルな方法からTFTP、PXE-over-DHCP、JSON-RPCなどネットワークベースの先進的なツールまで、幅広い方法に対応しております。
複数のインテリジェントPDUを一つのネットワーク接続にカスケードすることで、必要なイーサネットポートの数が劇的に少なくなります。もしくは、ラリタンのWiFiアダプターを使用すれば、完全なワイヤレス接続も可能です。
直感的でありながら詳細なPowerIQ管理インタフェースによって、施設内のエネルギー使用状況、ホットスポット、PUEをリアルタイムでチェックできます。熱と電力負荷のバランスをとり、問題のある電源を特定するだけでなく、マウスを数回クリックするだけで、将来の拡張に備えて効率的な電源キャパシティプランニングも行うことができます。
ラリタンのラック電源管理ハードウェアは、10年以上の期間における複数回のテクノロジーリフレッシュサイクルにも耐えうるでしょう。PXインテリジェントPDUは、市場で最も先進的なテクノロジーと最高の電力密度への適応によって、現在だけでなく将来の成長の需要もサポート可能です。
高密度な
電力環境
複数のネットワーク
接続オプション
ギガビット
イーサネット
広範なDCIM
相互運用性
ラリタンは、最大55kWのインテリジェントPDUなど10kW以上では業界で最も幅広いデザインを提供しており、現在だけでなく将来にわたり最も要求の大きい電力密度に対しても十分な余裕を確保できます。
ラリタンのiX7コントローラーは、将来のネットワークトポロジーに対応できるギガビットイーサネット接続ポートが標準で装備されています。
ラリタンのPXインテリジェントPDUは、多岐にわたる環境センサーと互換性があり、エアフロー、温度、湿度、ドアロックセキュリティ、カメラのモニタリングをシンプルかつ経済的に行うことができます。
ラリタンのXerusTMテクノロジープラットフォームを基盤とするPXインテリジェントラックPDUにはオープンなAPIが装備されています。このAPIは、DCIMやBMSソフトウェアパッケージと相互運用できます。