Dominion® KX III

Dominion® KX III

Dominion® KX III

高性能KVM-over-IPスイッチ

Dominion KX III はラリタンの最上位機種で、エンタープライズクラスのKVM-over-IPスイッチです。シングルスイッチで1、2、4または8人のユーザーが8、16、32または64サーバーをBIOSレベルでリモート管理できます。業界最高水準のビデオパフォーマンス、セキュリティ、信頼性を備えたDominion KX IIIは他の追随を許しません。DVI、HDMI、DisplayPortといったデジタルビデオの標準機能に加え、アナログVGAや音声、仮想メディア、スマートカード/CAC、モバイルアクセスにも対応するDominion KX IIIは、一般的なコンピュータからダイナミックな放送でのアプリケーションまで、あらゆる業界や用途に適しています。新しいDSAMモジュールを使用することで、最大8台のシリアルデバイスを管理できます。新しいKX IIIクライアントのSDKとAPIは統合と自動化を担います。

KX IIIはサーバールームやテストラボ、大規模なエンタープライズデータセンターに理想的。サーバー、ワークステーション、シリアルデバイスを、Javaを使用せずに優れた性能でリモート管理できます。単体での導入のほか、ラリタンのCommandCenter Secure Gatewayと一緒に導入することも可能です。

KX IIIユーザーステーション新しいKX IVユーザーステーションは、放送業界、制御室、ラボ、スタジオに対応し、自己完結型でメンテナンスもあまり必要のない2つのアプライアンス内で高性能のKVM-over-IPアクセスを実現します。生産性の高いユーザーインターフェースは、複数の1080pおよび4Kセッションを30 FPSでサポートし、遅延も低く、複数のサーバー、2~3台のモニター、音声、仮想メディアへの同時アクセスも可能です。新しい超高性能Dominion KX IVユーザーステーションは、新しいKX IV 101、4Kビデオ解像度で最大3台のモニターをサポートし、KX IIIユーザーステーションの3倍の性能を誇ります。また、このユーザーステーションはCommandCenterと統合され、大規模展開のための一元化されたログインとアクセスをサポートします。

Dominion® KX III
についてもっと知りたい

大手競合のKVM-over-IP製品の画像と比較して、ラリタンの実力をご自分の目で確かめてください。

特長

BIOSレベルのリモートアクセス

Dominion KX IIIは、業界最高の性能を誇る、最も柔軟性に優れたKVM-over-IPテクノロジーです。ユーザーはLAN、WAN、インターネット、モバイル端末、ダイヤルアップのどこからでもアクセスできるため、管理者はトラブルシューティング、再設定、リブート、サーバー電源のオン/オフまで、BIOSレベルでリモートで実行できます。

鮮やかな高画質ビデオと音声

1080pの映像データ、または1920x1200のvideo-over-IPと音声を30FPSで高速伝送でき、放送など映像重視のアプリケーションに最適。DKX3-808モデルでは超高速の接続、スイッチングに対応。高性能ユーザーステーションがラボ、スタジオ、制御室でもご活用いただけます。

Java不要の仮想メディア

Dominion KX IIIの各製品には仮想メディア機能が搭載され、CDやDVD、USB、社内やリモートのドライブやイメージといったさまざまなメディアを使用して、ソフトウェアのインストール、ブート、診断などをリモートで実行できます。Javaを使用せずに、仮想メディアと音声をサポートします。

強固なセキュリティ

ラリタンのDominion KX IIIは政府や軍が求める厳格なセキュリティ要件を満たしており、AESやFIPS 140-2暗号化モジュール、スマートカード(CAC) 認証、IPv6ネットワーキングに対応しています。

その他特長

豊富なラインアップ

複数のハードウェアタイプをラインアップ。1、2、4、8人のリモートユーザーが8、16、32、64台のサーバーに同時にアクセスできます。

ずれないマウス機能

「ずれないマウス」(Absolute Mouse Synchronization)機能が、サーバーのマウス設定を変更することなく完璧なマウス同期を実現。まさに究極のプラグアンドプレイです。

信頼の冗長性

Dominion KX III の全モデルには二重化AC入力、二重化電源、自動フェイルオーバー機能が装備され、優れた信頼性と冗長性を実現。電源供給の冗長構成をサポートします。


モバイルアクセス

PCとサーバーをApple iPhoneやiPadからBIOSレベルでアクセス制御。直接またはCommandCenter® Secure Gatewayを介して実行できます。

リモート電源リブート

ラリタンのインテリジェントPDUに接続されたサーバー電源のオン/オフを制御します。ワンクリックでハングアップやクラッシュしたサーバーのリブートを実行できます。

シンプルな一元管理

Dominion KX IIIは、ラリタンのCommandCenter Secure Gatewayと併用することで、何千ものエンタープライズサーバーのサポートが可能。世界に分散する全データセンターの全機器を一元管理します。


広範な互換性

VGA、DVI、HMDIおよびDisplayPort、USB、仮想メディア機能付USB 、Sun®、Sun USBおよびシリアルサーバーに接続するマルチプラットフォームCIMに加え、HP®、IBM®、Dell®、Cisco®などの主要なブレードサーバーにも対応しています。

さらにアクセス距離を延ばすには

Cat5 Reach DVIエクステンダーを使ってリモートアクセスの距離を伸ばしましょう。1080P HDビデオクオリティを保ちながらPC、サーバー、KVMスイッチのDVIやVGAポートにリモートアクセスが出来ます。

デジタルローカルポート

KX IIIのデジタルローカルポートで、迅速・快適なラック前アクセスが可能です。リモートの管理インターフェースと同じ機能での快適な操作を実現します。


コンソールドロワー

KX IIIはラリタンの LEDバックライトKVMコンソールドロワー との併用にも最適です。高解像度のビデオモニターとキーボード、タッチパッドを備えたシングルワークステーションから複数のラックにまたがるサーバーを管理できます。

超高速の接続とスイッチング

8ポート8チャンネルに対応するDKX3-808モデルでは、接続先サーバーへの常時アクセスが可能。超高速の接続、スイッチング機能は、放送など、リアルタイムアプリケーションに最適です。

Java不要の仮想メディア

ラリタンの既存の.NETおよび新しいHTMLKVMClientをご使用いただくことで、Windows、iOS、Linux、MacでもJavaを使用せずに KVM/シリアルアクセス制御をスムーズに行うことができます。


新しいIPユーザーステーション

この新しいユーザーステーションアプライアンスは、放送スタジオ、ラボ、制御室でも、高性能でストレスフリーのIPアクセスを実現します。

DSAMによるシリアルアクセス

新しいDominion Serial Access Module (DSAM)を使用することで、Java不要のシリアルアクセスにより最大8台のシリアルデバイスに接続できるようになりました。

KX III SDK & API

ソフトウェア開発キット(SDK)とアプリケーションプログラミングインタフェース(API)をご購入いただけます(別途契約とユーザー認証が必要)。


ラインアップ

Dominion KX III 全モデル

IP経由のリモートユーザー

64 ポート

32 ポート

16 ポート

8 ポート

1 ポート

8

KX III-832

KX III-816

KX III-808

4

KX III-464

KX III-432

KX III-416

2

KX III-232

KX III-216

1

KX III-132

KX III-116

KX III-108

KX IV-101

  1. ネットワーク経由のユーザーは同時アクセスができます。最大8ユーザーまでがPC Share®で、1台のサーバーにアクセス/制御できます。
  2. すべてのモデルが二重化電源、二重化ギガビットイーサネット、仮想メディア、ずれないマウスに標準対応しています。
  3. CIMに関する情報については、KX III CIM ガイドをご覧ください。


Dominion KX III 接続例


次のような構成を提供します: Dominion KX III 接続例

Dominion KX III KVM-over-IPクライアント


   KVM/IP クライアント

テクノロジー

KVM-over-IP 性能

仮想メディア

音声

スマートカード

   Active KVM クライアント (AKC)

Microsoft .NET Framework

フル仮想メディア

入出力

   HTML KVM クライアント (HKC)

HTML5 ブラウザ テクノロジー

リモート/ローカルISOイメージ

出力

 

   Virtual KVM クライアント (VKC)

Java Applet

フル仮想メディア

入出力

   KX III ユーザーステーション (VKC)

Linux ハードウェアアプライアンス

最高

フル仮想メディア

入出力

Dominion KX IIIには、AKC、HKC、VKCの3つのソフトウェアべースのKVM-over-IPクライアントがあります。ユーザーはこれらのクライアントと通信してリモートサーバーをアクセス制御します。AKCはフル機能を備えたJava不要のクライアントで、Windowsで使用されます。HKCはLinux、iOS、Macのプラットフォーム向けで、Javaを使用しないブラウザベースのラリタンの新しいクライアントです。 VKCは、従来のフル機能を備えたJavaベースのKVMクライアントで、あらゆるプラットフォームに対応します。

KX IIIユーザーステーションは、放送業界、制御室、スタジオ用の高性能のKVM-over-IPアクセスを提供します。Linuxベースのハードウェアアプライアンスで、1080pの画像データを30FPS、50ミリ秒の低遅延で2つ同時に高速ストリーミングを実現します。

Dominion KX III ユーザーステーション によるシステム構成例


Dominion KX IIIおよびKX IV ユーザーステーション 構成例

Dominion KX III 用コンピューターインターフェイスモジュール(CIM)


CIMはPC、サーバー、ワークステーションとDominion KX III をUTPケーブルで接続する「サーバードングル」です。接続するコンピューターなどのポートの種類に応じて様々なタイプのCIMがあります (USB、PS/2、 VGA、 HDMI、 DVI、 DisplayPort、シリアル) 。また仮想メディアといった機能をサポートするタイプもあります。お使いの環境に応じて以下から適切なCIMを見つけてください。詳細は KX III CIMガイドを参照してください。

   型名

シリアル

DVI

DisplayPort

HDMI

USB-C

VGA

仮想メディア

ずれない
マウス

スマートカード

オーディオ

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

   

  

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB

     

   D2CIM-VUSB-C

    

 

 

 

   D2CIM-VUSB

     

  

   DCIM-USBG2

     

 

 

 

 

   P2CIM-SER-EU

         

   DCIM-PS2

     

    

   P2CIM-SER

         

Dominion シリアルアクセスモジュール(DSAM)でシリアルアクセスも可能


新しいDominion シリアルアクセスモジュー(DSAM)を使用すると、Javaを使用せずにシリアルアクセスが可能で、最大8台のシリアルデバイスを管理できます。 2ポートまたは4ポートのDSAMモジュールは、KX IIIスイッチのUSBポートに接続します。 LANスイッチ、ルーター、Linux /Unixサーバーなどのシリアルデバイスに対して最大8つの同時接続ができ、コピー&ペースト機能を備えた「真のシリアルアクセス」を提供します。True Serial Access with Dominion Serial Access Modules

CommandCenter Secure Gatewayによる中央集約管理


SX II、KX III、KSX II、KX IV-101などのDominion KVMおよびシリアルアプライアンスは、ラリタンのCommandCenter Secure Gateway(CC-SG)と統合されています。 CC-SGによって、管理者は複数のラリタンデバイスを管理できます。 ユーザーは、PC、ノートパソコン、KX III ユーザーステーションを介して、1つの統合システムから数百または数千のコンピュータおよびネットワークデバイスにアクセスできます。 5台以上のラリタンのアプライアンスを所有している場合は、CC-SGによる中央集約管理を検討する必要があります。

CommandCenter Secure Gatewayによる中央集約管理

CC-SGは、リモート電源制御、VMware仮想マシンへのアクセス、RDP、VNC、SSH、サービスプロセッサといったインバウンドのアクセスも提供します。 CC-SGはPower IQに完全に対応したソリューションです。様々なタイプのPDUに接続された機器の電源を、CC-SGのGUIから離れることなくPower IQで管理できます。

もっと詳しく知りたいときは?

eBookを読む

KVM-over-IPが最も安心な選択と言われる理由は?

今すぐダウンロード

テストドライブ

Dominion KX IIIテストドライブは
無料で体験頂けます

今すぐ体験する

お問い合わせ

KVMスイッチに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら