Console Tiroir KVM - TMCAT17

Console Tiroir KVM - TMCAT17

Console LCD avec KVM Cat5 intégré

Le modèle Raritan TMCAT17 associe une console tiroir LCD de 17" et un commutateur KVM à 8 ou 16 ports, pour offrir une solution d'accès aux serveurs tout-en-un. Vous pouvez profiter d’une connexion directe aux serveurs grâce au câblage Cat5, tandis qu’un second utilisateur éventuel accède à ceux-ci à partir d’un endroit extérieur à la salle des serveurs, situé à une distance max. de 195 mètres.

Apprenez plus sur
Console Tiroir KVM - TMCAT17

Caractéristiques

Extensibilité et branchement en cascade

Contrôlez 8 ou 16 serveurs directement à partir de la console LCD TMCAT17, ou accédez à un maximum de 256 serveurs avec un branchement en cascade via le commutateur KVM MCCAT de Raritan.

Conception compacte

La conception modulaire du boîtier 1U économise jusqu'à 85 % d’espace par rapport à un clavier complet, un écran et une souris traditionnels, et permet de gérer un ou plusieurs serveurs directement au niveau du rack.

Affichage LCD haute résolution

Prise en charge d'une résolution de 1 280 x 1 024 sur une distance de 45 mètres pour un utilisateur local, et d'une résolution de 1 600 x 1 200 à une fréquence de 60 Hz sur une distance de 30 mètres pour un utilisateur distant, via la station utilisateur Raritan Master Console.

Installation facile

Vous pouvez facilement installer vous-même la console TMCAT17 sur le rack, grâce à ses fonctionnalités prêtes à l'emploi, sa configuration automatique et ses écrans d'affichage conviviaux.

Caractéristiques Additionnelles

Souplesse d'adaptation à votre environnement

Il existe deux façons de se connecter à des serveurs. Lorsque tous les serveurs sont installés localement au niveau du rack, utilisez des câbles Raritan MCUTP de longueur fixe. Pour des distances plus importantes atteignant 45 mètres, vous pouvez utiliser des câbles Cat5 associés à des dongles CIM.

Prise en charge multilingue

La prise en charge multilingue du clavier inclut l'anglais des États-Unis, l'anglais du Royaume-Uni, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, le coréen, le chinois et le japonais.

Authentification par mot de passe

Prise en charge d’un administrateur programme et de 127 profils utilisateur au maximum, pour un accès sécurisé et fiable et une gestion simple des profils.


Fonctions AutoScan et AutoSkip

La fonction AutoScan permet d’analyser les serveurs avec une fréquence variable, tandis que la fonction AutoSkip permet quant à elle, d'ignorer les canaux inactifs.

Prise en charge d'un second utilisateur optionnel

Avec la console TMCAT17 et une station utilisateur, le second utilisateur peut travailler à une distance du commutateur atteignant 195 mètres, dans le cas de l'accès à une salle de serveurs sans présence humaine.


Savoir plus ?

Démo en Ligne

Programez

Où Acheter ?

Contacts

Pourquoi Raritan KVM

Consultez