MasterConsole Digital Dual

MasterConsole Digital Dual

Commutateurs KVM pour accéder et contrôler plusieurs serveurs à double écrans

MasterConsole Digital DUAL (MCD-DUAL) est la nouvelle gamme de commutateurs KVM Cat5 à double-écrans de la famille de produits MCD. Les commutateurs KVM MasterConsole® Digital DUAL de Raritan permettent à un seul utilisateur de gérer et de contrôler plusieurs serveurs avec double-écrans et prennent en charge la commutation de souris sans barrière.

MCD-DUAL peut être mis en cascade avec des commutateurs KVM MCD-DUAL pour gérer jusqu'à 64 serveurs à des distances allant jusqu'à 45 mètres. Il utilise des câbles à paires torsadées non blindées (UTP) de catégorie 5/6/6e pour connecter les ordinateurs. Vous pouvez également changer de port par le mouvement de la souris, les touches de raccourci ou l'OSD.

Il existe deux modèles de MCD-DUAL : MCD-104-DUAL et MCD-108-DUAL pour gérer respectivement 4 ou 8 serveurs ou PC avec double-écrans.

Le nouveau MasterConsole Digital Dual est idéal pour prendre en charge la sortie double affichage, les interfaces vidéo numériques et l'audio avec commutation de port souris sans barrières.

Caractéristiques

Prise en charge de la sortie double affichage

Prend en charge plusieurs interfaces vidéo double-écrans via des câbles CIM (MDCIM-DVI/HDMI/DP) et UTP VGA.

Prise en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200

Supporte la plus haute résolution vidéo jusqu'à 1920 x 1200 @75Hz et 1920x1080 @ 60Hz.

Gérer plusieurs serveurs avec double-écrans via des interfaces vidéo analogiques ou numériques

Connectez-vous à des serveurs situés jusqu'à 30 mètres de distance via des CIM DVI/HDMI/DP ou des câbles combinés UTP VGA.

Soutenir le changement de port par la souris

Gagnez du temps et augmentez votre productivité en changeant rapidement de canal à l'aide de la souris.

Caractéristiques supplémentaires

Conception à faible encombrement

Toutes les unités MCD-Dual ont une hauteur de 1U seulement

Installation simple

Installation et configuration plug-and-play ainsi que des affichages à l'écran faciles à utiliser.

AutoScan et AutoSkip

AutoScan permet aux utilisateurs de scanner les serveurs à des taux variables. AutoSkip contourne les canaux inactifs.


Plus d'information


DOUBLE AFFICHAGE KVM ACCÈS ET CONTRÔLE DE PLUSIEURS SERVEURS

Les nouveaux commutateurs KVM SMB MasterConsole Digital Dual-Display (MCD-DUAL) prennent en charge la sortie double écran, les interfaces vidéo numériques et l'audio avec commutation de port souris sans barrière.

dual-monitor-KVM-switch

Informations sur le modèle MCD

MCD Modèles

Utilisateurs

Ports

Connexions vidéo

MCD-104-DUAL

1

8

2

MCD-108-DUAL

1

16

2

MCD-108

1

8

1

MCD-116

1

16

1

MCD-216

2

16

1

MCD-232

2

32

1


Modules d'interface informatique (CIMS)

Modèles

Description

MDCIM-DVI

CIM pour la sortie vidéo DVI + USB pour le clavier et la souris

MDCIM-HDMI

CIM pour la sortie vidéo HDMI avec Audio HDMI + USB pour le clavier et la souris

MDCIM-DP

CIM pour la sortie vidéo DP + USB pour le clavier et la souris

Câbles combinés MDUTP VGA/Audio KVM

Modèles

Description

MDUTP20-VGA

Câble de 2 mètres, VGA + USB + Audio

MDUTP40-VGA

Câble de 4 mètres, VGA + USB + Audio

MDUTP60-VGA

Câble de 6 mètres, VGA + USB + Audio

MDUTP150-VGA

Câble de 15 mètres, VGA + USB + Audio


Savoir plus ?

Planifier une démo

Programme d'aujourd'hui

Vous avez une question ?

Contactez Nous