STATION UTILISATEUR DOMINION KX IV NOUVELLE GÉNÉRATION

STATION UTILISATEUR DOMINION KX IV NOUVELLE GÉNÉRATION

La station utilisateur Dominion® KX IV nouvelle génération est un appareil autonome qui offre un accès IP très performant aux serveurs connectés aux commutateurs Dominion® KX III et KX IV via DSAM, RDP, VNC, machines virtuelles VMware, liens Web et connexions SSH, ainsi que par l’intégration optionnelle de CommandCenter. Grâce à son format compact, elle peut facilement être posée sur un bureau, installée dans un rack standard de 19 pouces ou encore montée à l’arrière d’un moniteur à l’aide d’un support de fixation VESA. Le déploiement se fait au moyen d’un câblage Cat5 standard et de la technologie Ethernet/IP.

La station vous permet d’accéder simultanément à plusieurs serveurs, puis de les visualiser et de les contrôler en utilisant jusqu’à 4 moniteurs. Vous pouvez aussi utiliser la fonction innovante de partage du clavier et de la souris pour travailler sur 4, 8, 12 moniteurs ou plus !

La station utilisateur Dominion KX IV est recommandée pour une utilisation avec le KVM Dominion KX IV-101 haute performance en vue d’obtenir une résolution jusqu’à 4K. Ce modèle prend également en charge un plus grand nombre de sessions KVM et jusqu’à 4 moniteurs.

Les stations utilisateur Dominion KX IV nouvelle génération peuvent remplacer des commutateurs analogiques matriciels obsolètes, compléter les systèmes de diffusion peu flexibles ou être déployées dans n’importe quel environnement nécessitant un accès IP facile. Elles s’imposent comme des solutions idéales pour les laboratoires de diffusion, les studios, les salles de contrôle, les bureaux et les data centers.

Apprenez plus sur
STATION UTILISATEUR DOMINION KX IV NOUVELLE GÉNÉRATION

Boîtiers utilisateur KX III et KX IV à haute performance

  • Diffusion de plusieurs sessions vidéo, avec jusqu’à 60 images par seconde
  • Connexions ultra-rapides et commutation en moins d’une seconde
  • Connecteurs vidéo compatibles : DVI, HDMI, USB-C et DisplayPort
  • Lecteur virtuel, audio par USB, Smartcard
  • Compatible avec plusieurs systèmes de sortie vidéo
  • La station utilisateur KX IV prend en charge la vidéo 4K, 4 moniteurs et plus de sessions KVM

Interface utilisateur productive et puissante

  • Plusieurs connexions IP simultanées sur un, deux ou trois moniteurs
  • La fonction de partage de la souris prend en charge 4, 8, 12 moniteurs ou plus !
  • Analyse des serveurs et enregistrement de captures d’écran (option)
  • Commutation à l’aide des favoris et des raccourcis clavier
  • Gestion productive des fenêtres
  • Sauvegarde et restauration de la disposition des fenêtres, même sur plusieurs stations utilisateur
  • Langues : allemand, chinois et japonais

Flexibilité et facilité de déploiement

  • Accès flexible via un double réseau LAN ou WAN
  • Utilisation du réseau d’entreprise et/ou d’un réseau LAN séparé
  • Raccordement à l’aide d’un câblage Cat5
  • Accès à des centaines de serveurs et de périphériques
  • Accès PC/ordinateur portable également disponible
  • Installation sur un bureau, en rack ou avec un support de fixation VESA
  • Prise en charge des connexions RDP, VNC, machines virtuelles VMware (ESXi), liens Web, SSH et DSAM
  • Intégration avec CommandCenter pour une connexion et un accès centralisés
  • Contrôle à distance via Web et API






User Station Remote Control



Keyboard and Mouse Sharing

Travaillez sur plusieurs stations utilisateur et 4, 8, 12 moniteurs ou plus
Restaurez la disposition des fenêtres sur plusieurs stations utilisateur à la fois
Connectez-vous, déconnectez-vous, éteignez et redémarrez plusieurs stations utilisateur simultanément, en un clic seulement !



Captures d’écran

Dominion KX III User Station


Savoir plus ?

Demande de devis

Demandez un devis sans engagement à notre équipe commerciale.

Contacter le service commercial

Démonstration en ligne

Essayez notre Dominion KX III dès maintenant. Voyez s’il vous convient.

Faire un essai

Vous avez une question ?

Contactez l’un de nos spécialistes produit pour en savoir plus sur le modèle KX III.

Nous contacter