Posted on February 23, 2021
Raritan®une marque de Legrand® et l’un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes de gestion de centres de données et de distribution d’énergie en rack, a annoncé aujourd’hui le commutateur KVM MasterConsole Digital-DUAL (MCD-DUAL). Le commutateur KVM double -moniteurs de la société consolide l’accès et le contrôle de plusieurs serveurs avec un double-écrans via une seule console prenant en charge une sortie double affichage, HDMI, DisplayPort, DVI et vidéo VGA. Ces caractéristiques font du commutateur un outil idéal pour les besoins en matière d’art et de conception graphique, de diffusion et de service à la clientèle, de salles de contrôle, d’ingénierie, de finance, de fabrication et autres besoins multi-écrans.
Posted on September 14, 2020
CROISSY-BEAUBOURG (FR) (15 septembre 2020) - Raritan® - une marque de Legrand®, et l’un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes de gestion de data centers et de distribution d’énergie dans les racks, a ajouté aujourd’hui trois modèles combinés “KVM-sur-IP/tiroir LCD” à son portefeuille existant de Dominion LX II.
Posted on March 30, 2020
SCHIEDAM, The Netherlands (April xx, 2020) — Raritan® — a brand of Legrand®, and a leading provider of intelligent data center management and rack power distribution solutions, today introduced its new generation KVM-over-IP switch designed for small to midsize businesses (SMBs), the Dominion LX II. For economical, reliable and secure remote access and management, the Dominion LX II provides one or two remote users and one local user Java-free, BIOS-level access and control of 8 or 16 servers (expandable to 256 servers with tiering).
Posted on November 25, 2019
Paris (25 novembre 2019) – Raritan®, une marque du groupe Legrand®, leader sur le marché des solutions de gestion intelligente et de distribution d’alimentation électrique en rack pour les centres de données, est le fournisseur numéro un de commutateurs KVM-sur-IP, avec 23 % des parts du marché mondial sur la base des recettes, selon IHS Markit | Technology, qui fait désormais partie d’Informa Tech*.
Posted on October 24, 2019
Raritan, une marque du groupe Legrand, a ajouté aujourd’hui deux couleurs supplémentaires à son portefeuille de câbles SecureLock® très prisés. En plus des câbles de couleurs noire, bleue et rouge, les clients ont désormais également le choix entre des câbles verts ou blancs. La décision d’ajouter des câbles SecureLock de couleurs supplémentaires a été prise en raison de l’augmentation de l’utilisation par les centres de données de codes de couleurs pour leurs multiples chaînes de distribution électrique dans les armoires, ce qui accroît par conséquent le nombre de couleurs nécessaire.