Posted on June 19, 2012
« Notre approche intelligente de la distribution d’alimentation, ajoutée à notre large gamme d’iPDU haute tension, permet de distribuer du courant élevé vers les racks en toute sécurité, tout en réduisant la consommation énergétique et le coût total de possession », a affirmé Herman Chan, Vice-président de la gestion des produits chez Raritan. « Nous avons étendu notre gamme de iPDU pour offrir des configurations allant jusqu’à 44 kW, subvenant aux besoins en haute puissance des racks de serveurs lame haute densité et des commutateurs réseau de données center-class. Notre plateforme intelligente assure la stabilité de la distribution de l’alimentation ainsi qu’un contrôle avisé de la puissance, de l’énergie, de la température, de l’humidité, des mouvements de l’air et de la pression – tout cela avec une interface réseau simple d’utilisation.
Posted on June 12, 2012
« Nos clients ont désormais la flexibilité de gérer depuis une console tous leurs serveurs et périphériques, qu’ils possèdent des interfaces vidéo DVI, HDMI ou DisplayPort, tout en évitant les coûts associés aux adaptateurs numérique-analogique encombrants », a précisé Richard Dominach, chef de produit principal chez Raritan. « Le Dominion KX II de qualité professionnelle continue de placer la barre haut pour simplifier la gestion des structures informatiques hétérogènes et protéger les investissements en équipement. »
Posted on June 12, 2014
La nouvelle interface Web de dcTrack pour la gestion de la connectivité, moderne et facile à utiliser, visualise les circuits électriques et des réseaux de données, deux composants clé des infrastructures de centres de données. Les circuits sont présentés de bout en bout avec tous les nœuds intermédiaires, fournissant des informations détaillées au sujet de chaque nœud ou point de connexion. L’outil intuitif de construction de circuit de dcTrack dispose de la flexibilité permettant de modéliser n’importe quelle topologie de réseau de données passant par n’importe quel nombre de panneaux de câblage sans violer les normes de connectivité. Il permet également à l’utilisateur de modéliser le chemin électrique depuis l’alimentation électrique sans interruption (ASI) du centre de données en passant par les unités de distribution de l’électricité, les disjoncteurs, les ASI des armoires, jusqu’à la charge – les serveurs et les commutateurs – sans permettre aux capacités électriques d’être dépassées au niveau d’un quelconque nœud.