Startseite » Informationen » Test Drives
Als Marktführer auf dem Gebiet von iPDUs bietet Raritan die innovativsten und zuverlässigsten Lösungen für die Stromverteilung und -messung, die auf dem Markt erhältlich sind. Machen Sie eine Probefahrt.
Designed for small to midsize businesses (SMBs), Raritan’s economical Dominion LX II enables IT, data center, lab, and network administrators to remotely manage computer and serial devices to maximize uptime, avoid unnecessary travel and quickly resolve issues. Click on the link above to take it for a test drive now!
An ultra-high-performance single port, KVM-over-IP switch with 4K high resolution video. A powerful and flexible solution, which supports higher video resolutions, faster frame rates, higher video quality, and faster virtual media. Click on the link above to take it for a test drive now!
The Dominion SX II provides IT and network administrators secure serial-over-IP access and control of devices anytime, anywhere. Click on the link above to take one for a test drive now!
Dominion® KXIII ist der neueste sichere KVM-over-IP-Switch von Raritan für Unternehmen. Er ermöglicht das Remote-Management auf BIOS-Ebene von bis zu 64 Multiplattform-Servern und seriell basierten Geräten mit einem einzigen Switch. Machen Sie eine Probefahrt.
Raritans DCIM-Überwachungssoftware ermöglicht Rechenzentrums- und Gebäudemanagern eine genaue Überwachung und effiziente Nutzung der vorhandenen Stromversorgung ihres Rechenzentrums. Klicken Sie auf den Link oben, um jetzt eine Probefahrt zu machen!
CommandCenter-Secure Gateway (CC-SG) bietet ein leistungsfähiges zentrales Server-Management für eine Vielzahl von IP-basierten Geräten. Klicken Sie auf den Link oben, um jetzt eine Probefahrt zu machen!