MasterConsole Digital Dual

MasterConsole Digital Dual

KVM-Switches für den Zugriff und die Steuerung mehrerer Dual-Head-Server

MasterConsole Digital DUAL (MCD-DUAL) ist die neue DUAL-Head Cat5 KVM-Switch-Linie in der MCD-Produktfamilie. Die MasterConsole® Digital DUAL KVM-Switches von Raritan ermöglichen es einem einzelnen Benutzer, mehrere Dual-Head-Server zu verwalten und zu steuern, und unterstützen eine nahtlose Maussteuerung.

MCD-DUAL kann mit MCD-DUAL KVM-Switches kaskadiert werden, um bis zu 64 Server über eine Entfernung von bis zu 45 Metern zu verwalten. Für den Anschluss der Computer werden standardmäßige ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel (UTP) der Kategorie 5/6/6e verwendet. Sie können die Ports auch per Mausbewegung, Hotkeys oder OSD umschalten.

Es gibt zwei MCD-DUAL-Modelle: MCD-104-DUAL und MCD-108-DUAL zur Verwaltung von 4 bzw. 8 Dual-Head-Servern oder PC's.

Die neue MasterConsole Digital Dual ist ideal für die Unterstützung von Dual-Display-Ausgabe, digitalen Videoschnittstellen und Audio mit nahtloser Maussteuerung

Merkmale

Unterstützt Dual-Display-Ausgabe

Unterstützt mehrere Dual-Head-Videoschnittstellen über CIM (MDCIM-DVI/HDMI/DP) & UTP-VGA-Kabel.

Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200

Unterstützt die höchste Videoauflösung von bis zu 1920 x 1200 @75Hz und 1920x1080 @ 60Hz.

Verwalten Sie mehrere Dual-Head-Server mit analogen oder digitalen Videoschnittstellen

Verbindung zu Servern in bis zu 30 Metern (100 Fuß) Entfernung über DVI/HDMI/DP-CIMs oder UTP-VGA-Kombikabel.

Unterstützung der Portumschaltung per Maus

Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Produktivität durch schnelles Umschalten der Kanäle mit der Maus.

Weitere Merkmale

Platzsparendes Design

Alle MCD-Dual-Geräte sind nur 1 HE hoch

Einfache Installation

Plug-and-Play-Installation und -Konfiguration zusammen mit einfach zu bedienenden Bildschirmanzeigen.

AutoScan und AutoSkip

AutoScan ermöglicht dem Benutzer, Server mit variablen Raten zu scannen. AutoSkip überbrückt inaktive Kanäle.


Mehr Informationen


DUAL-DISPLAY-KVM-ZUGRIFF UND STEUERUNG MEHRERER SERVER

Die neuen MasterConsole Digital Dual-Display (MCD-DUAL) SMB-KVM-Switches unterstützen Dual-Display-Ausgang, digitale Videoschnittstellen und Audio mit nahtloser Maussteuerung.

dual-monitor-KVM-switch

MCD-Modell-Informationen

MCD-Modelle

Benutzer

Ports

Videoanschlüsse

MCD-104-DUAL

1

8

2

MCD-108-DUAL

1

16

2

MCD-108

1

8

1

MCD-116

1

16

1

MCD-216

2

16

1

MCD-232

2

32

1


Computer-Schnittstellenmodule (CIMS)

Modelle

Beschreibung

MDCIM-DVI

CIM für DVI-Videoausgang + USB für Tastatur und Maus

MDCIM-HDMI

CIM für HDMI-Videoausgang mit HDMI-Audio + USB für Tastatur und Maus

MDCIM-DP

CIM für DP-Video-Ausgang + USB für Tastatur und Maus

MDUTP VGA/Audio-KVM-Kombikabel

Modelle

Beschreibung

MDUTP20-VGA

2 Meter Kabel, VGA + USB + Audio

MDUTP40-VGA

4 Meter Kabel, VGA + USB + Audio

MDUTP60-VGA

6 Meter Kabel, VGA + USB + Audio

MDUTP150-VGA

15 Meter Kabel, VGA + USB + Audio


Sie möchten mehr erfahren?

Fordern Sie ein Angebot an

Kontakt zum Vertrieb

Demo vereinbaren

Heute vereinbaren

Haben Sie eine Frage?

Kontaktieren Sie uns