Startseite » Über Raritan » Presseportal » Raritan präsentiert neuen KVM-over-IP-Switch mit verbesserter Leistung und 4K Ultra HD
Posted on May 21, 2019
DUSSELDORF, (21. Mai 2019) — Raritan® —- eine Marke von Legrand und ein führender Anbieter von Lösungen auf dem Gebiet Data Center Management und Rack-PDU - kündigte heute einen leistungsfähigeren und flexibleren KVM-over-IP-Switch und eine Benutzerstation an, zugeschnitten auf die anspruchsvollen Anforderungen moderner Rundfunkstudios, Kontrollräume, Labore und Rechenzentren. Er erlaubt einen standortunabhängigen Zugriff auf Remote-Systeme, der sicher und zuverlässig ist.
Mit 4K Ultra HD (UHD)-Videoauflösungen und superschnellen Ansprechzeiten ist der neue digitale Switch Dominion KX IV-101 von Raritan leistungsfähiger und flexibler als jeder andere KVM-over-IP-Switch. Der Dominion KX IV bietet einen ungeblockten, leistungsstarken Zugriff auf Server und Workstations sowie bis zu dreimal schnellere virtuelle Medienübertragungen für die Remote-Installation von Software und andere Aufgaben. Benutzer können über eine Benutzerstation, einen PC oder einen Laptop auf Systeme zugreifen und diese steuern.
Auch die Leistung der neuen KX IV Benutzerstation wurde gesteigert. Raritan empfiehlt sie allen Kunden, die mit 4K-Auflösung arbeiten und mehrere KVM-Sitzungen gleichzeitig benötigen. Sie unterstützt drei angeschlossene Monitore und bietet dreimal mehr Rechenleistung als die Vorgängermodelle.
„Mit unserer Dominion KX der vierten Generation haben wir eine völlig neue KVM-over-IP-Architektur entwickelt, die auch die anspruchsvollsten und fordernsten Umgebungen und Anwendungen unterstützt“, sagt Richard Dominach, Director of Product Management bei Raritan. „Der KX IV-101 erfüllt die hohen Leistungsanforderungen von Medien-, Kontrollraum- und anderen dynamischen Anwendungen und bietet einen flexiblen, IP-basierten Remote-Zugriff, der für externe Büros, Einrichtungen, Produktionsstätten und Colocation erforderlich ist. Mit unserer 30-jährigen Erfahrung in der KVM-Entwicklung und dank der innovativen Technologien der Raritan-Technologieplattform Xerus™ haben unsere Ingenieure die fortschrittlichste KVM-Plattform aller Zeiten entwickelt.“
Über den Dominion KX IV
Der KX IV ist eine flexible, IP-basierte Lösung für Unternehmen, Medien und IT-Anwender. Im Gegensatz zu anderen leistungsstarken KVM-Lösungen, die ein separates Netzwerk erfordern, können Dominion KX-Anwender über ein LAN, WAN und im Notfall sogar über das Internet auf IT-Geräte zugreifen und diese steuern.
Mit dem Zugriff auf BIOS-Ebene des Dominion KX ist ein Server jederzeit zugänglich und kann remote neu gestartet werden, falls das Betriebssystem eines Servers nicht funktioniert.
Zu den Verbesserungen des Dominion KX IV gehören:
Der vollständig digitale Dominion KX IV verfügt über viele der beliebten Funktionen der Dominion-Familie, wie z. B. Absolute Mouse Synchronization, LDAP/Radius/AD-Authentifizierung, AES-Verschlüsselung, Support für bis zu 8 Sitzungen gleichzeitig und Java-freien Zugriff auf Laptops und PCs.
Weitere Informationen über den KX IV-101 finden Sie hier.
Über Raritan
Raritan, eine Marke von Legrand, ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Rack-PDUs, KVM-Switches und anderen Lösungen zur Überwachung und Verwaltung der Infrastruktur von Rechenzentren. Die Innovationen von Raritan verbessern die Zuverlässigkeit, Effizienz und Intelligenz von Rechenzentren und Serverräumen auf der ganzen Welt - darunter die von führenden Fortune-500-Unternehmen wie Cisco, Dell, Google, HP, IBM, Intel und Microsoft. Weitere Informationen finden Sie unter Raritan.de, LinkedIn oder Twitter.
# # #
Alle hierin genannten Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer eingetragenen Eigentümer sein.