您是否需要:
如果您對以上任何一題的答案為「是」,那麼 Raritan 的安全遠端存取與控制管理解決方案就是專為您需求設計的選擇。Raritan 的解決方案讓您能夠隨時隨地存取並管理伺服器和基礎結構,以符合最新的政府安全性強制規定。我們的裝置會執行安全性更新與修補程式,協助防範最新的資安漏洞。如此將可提高生產力,避免往返實驗室、伺服器機房或資料中心造成的不便,透過一次到位的做法確保安全性。25 年來,聯邦、州立與地方政府(包括軍方所有分支機構)均選擇採用 Raritan 解決方案。
州立與地方政府
聯邦機關
國防軍備承包商
情報機關
軍事部隊
應用層面
優點
軍規等級的安全存取
部署 Raritan 的 Dominion KX III 之後,將可享有安全的遠端存取控制,符合政府與軍隊的安全性強制規定,其中包括 AES & FIPS 140-2 加密、通用存取卡(CAC)驗證和 IPv6 網路連線。
高效能 KVM 存取能力
Dominion KX III 切換器及使用者工作站可針對使用影片、地圖、聲納、雷達和高畫質影像的動態即時用途,提供敏捷迅速的高效能影音。這些裝置能以每秒 30 影格的播放速率和 50 毫秒的延遲,支援 1080p 影片。
集中式伺服器管理
資料中心和實驗室管理員可從單一系統存取並控制整體 IT 基礎結構,此系統搭載 BIOS 等級、頻外 KVM 以及各種電腦與序列裝置的序列存取能力。此外,也支援伺服處理器和頻內管理方式,如:RDP、SSH 和 VNC。
安全存取分級資訊
針對不同資訊分級的電腦,提供安全的 KVM 桌面存取能力,以符合適用周邊共用裝置 3.0 版的最新 NIAP Protection Profile。可在不同等級之間提供嚴謹的區隔、防篡改運作、韌體鎖定,以及自動清除鍵盤資料。
產品特色
強大的 256 位元 AES 加密
FIPS 140-2 加密模組
強大的 TLS 作業階段加密
所有資料與作業階段加密
安全設備機型
雙 LAN 和電源供應器
CommandCenter 叢集和 VMware 高可用性
LDA、Radius 和 Active Directory
智慧卡/CAC 驗證
RSA SecurID
全方位政策管理
兩個免 Java 的 KVM 用戶端
免 Java 序列用戶端
Windows、Linux 和 Mac
控制機房專用使用者工作站
選購 CommandCenter 管理
整合式 KVM 和序列設備
集中登入與稽核
整合式遠端電源控制
1080p @30 FPS
超快速連線與切換
VGA、DVI、HDMI 和 DisplayPort
存取 LAN、WAN 和 VPN
高效能使用者工作站
產品
Dominion KX III
高效能 KVM-over-IP 切換器
KX III 透過支援 VGA、DVI、HDMI 和 DisplayPort 影片的 Zero-U 硬體鎖,連線至伺服器和工作站。其高效能視訊引擎支援透過 IP 進行 BIOS 等級伺服器存取與控制。
Dominion KX III
IP 使用者工作站
KX III 使用者工作站為實驗室、工作室和控制機房的操作人員及技師提供高效能的 KVM-over-IP 存取能力。搭載 30 FPS 的低延遲能力,並且能夠同步存取八部以上伺服器、雙顯示器、音訊和虛擬媒體,可支援兩個 1080p 視訊作業階段。
Raritan 安全切換器
安全的桌面 KVM 切換器
RSS 是通過 NIAP 認證的安全桌面 KVM 切換器,可讓使用者安全地在不同等級的電腦系統之間切換,是政府、軍方與情報機關的理想選擇。
Dominion SX II 序列主控台伺服器
序列裝置遠端管理
Raritan 新一代序列主控台伺服器/終端伺服器。可隨時隨地提供序列裝置的 Serial-over-IP 存取與控制。功能強大、安全可靠且易於操作使用。取得伺服器、網路連線裝置、安全性設備、機架式 PDU、虛擬主機和無線/電信設備的安全控制。
CommandCenter 安全閘道器
集中式伺服器管理
CC-SG 可針對連接 Dominion 切換器的伺服器、工作站和其他 IT 設備,提供集中存取能力。您甚至可透過使用者工作站存取連接 CC-SG 的伺服器。
Raritan 智慧型 PDU
PX 智慧型機架 PDU 運用 Xerus 技術平台,可提供出色且可靠的配電效能。如此一來,您便可取得即時遠端電源監控能力、環境感測器以及資料中心基礎架構管理。
PX 系列提供眾多機型選擇,可搭配數種不同方案。其中包括:插座切換、個別插座計量、高功率和 400V 三相配電。